Nous plaçons la barre très haut en matière de marshalling électronique. Maintenant, nous l'augmentons.
Réduisez le câblage, diminuez les coûts d’installation et simplifiez le déploiement avec les modules CHARM DeltaV. Les boîtiers compacts (jusqu’à 12 modules CHARM) peuvent être installés plus près des appareils de terrain, tandis que la prise en charge des contrôleurs de la série M facilite l’ajout de technologies sans fil et de marshalling électronique aux systèmes existants.
Souplesse accrue. Coûts de l’installation plus bas.
Installez les modules CHARM plus près des appareils de terrain pour réduire le câblage, diminuer les coûts d'installation et simplifier la réalisation du projet.
Réduction du coût total d’installation
Réduisez les coûts de projet en minimisant le câblage de terrain, en diminuant les besoins en matériaux et en simplifiant l’installation. L’installation des modules CHARM à proximité des appareils de terrain contribue à réduire les heures de travail et à accélérer la réalisation du projet.
Améliorer la flexibilité en combinant les types d’E/S
Mélangez et associez facilement les types d’E/S au sein d’une même architecture, sans les contraintes d’une solution de marshalling traditionnelle. Adaptez-vous à l’évolution des exigences du projet tout en conservant une conception simplifiée du système.
Assistance pour le Smart Commissioning
Accélérez les activités de démarrage et de mise en service grâce aux fonctionnalités Smart Commissioning (mise en service intelligente) qui permettent de tester plus tôt, d’améliorer la qualité et de réduire les risques du projet.
Compatible avec les systèmes DeltaV et DeltaV SIS
Tirez parti d’une approche E/S commune à tous les systèmes de contrôle du procédé et de sécurité. Cette architecture intégrée simplifie l’ingénierie, améliore la cohérence et réduit la complexité tout au long du cycle de vie du projet.
Réduction du nombre de cartes d’entrées/sorties CHARM et de solveurs logiques intelligents CHARM
Optimisez la conception du système en prenant en charge plus de signaux avec moins de composants matériels. La réduction de l’infrastructure permet de diminuer les coûts, de minimiser l’espace des armoires et de simplifier la maintenance.
Améliorer l’utilisation grâce aux extensions
Développez les systèmes existants sans perturber les opérations ni remanier l’infrastructure. Les modules CHARM répartis permettent d'ajouter facilement de la capacité là où elle est nécessaire, contribuant ainsi à optimiser la valeur des équipements et des investissements existants.
Cabinets
Produits d’interface réseau système de contrôle-commande
Accessoires
Foire aux questions
Dans de nombreux cas, les modules CHARM DeltaV permettent d’éliminer complètement les armoires de marshalling. Chaque signal est relié directement à un module à voie unique, ce qui évite le câblage croisé et les panneaux de marshalling traditionnels dans les systèmes d’automatisation industrielle.
Les modules CHARM DeltaV sont monocanaux et configurables, permettant de mélanger différents types de signaux, tels que des entrées et sorties analogiques et numériques, dans un même boîtier. Cela apporte une plus grande souplesse par rapport aux systèmes d’E/S traditionnels qui nécessitent une séparation par type de signal.
Oui, les modules CHARM DeltaV permettent de modifier les E/S à un stade avancé du cycle de vie du projet, sans nécessiter de recâblage. Dans la mesure où les types de signaux sont attribués au niveau des voies dans le logiciel, les utilisateurs peuvent modifier ou ajouter des E/S sans repenser les armoires ou le câblage sur site.
L’avantage principal de l’utilisation des modules CHARM DeltaV réside dans la réduction des exigences en matière de câblage et de main-d’œuvre. Il s’agit notamment de réduire le nombre de câbles, de réduire le besoin de grandes armoires, d’accélérer les vérifications de boucle et la mise en service, ce qui peut réduire considérablement les coûts d'installation globaux.
Les modules CHARM répartis contribuent à réduire les coûts d'installation en diminuant les exigences de câblage, en minimisant les tâches d’ingénierie, en réduisant le nombre de composants nécessaires et en permettant une installation sur le terrain plus proche de l’équipement du procédé. Les exemples d'Emerson montrent des économies significatives en termes de main-d'œuvre et de coûts généraux de projet par rapport aux architectures d'E/S traditionnelles.
Les modules CHARM répartis DeltaV améliorent la flexibilité du projet en permettant d’installer les E/S plus près des appareils de terrain, tout en prenant en charge des types d’E/S mixtes et en simplifiant l’expansion. Cette approche de marshalling électronique permet de réduire les efforts d’ingénierie, de s’adapter plus facilement aux modifications du projet et d’adapter les conceptions des systèmes à l’évolution des exigences tout au long du cycle de vie du projet.