Boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV™ CTO
Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO offrent une solution prédéveloppée prête à l’emploi et entièrement certifiée (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Division 2, NEPSI, CCC) pour une réalisation plus rapide des projets et une réduction des coûts d’installation. Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO sont des produits testés en usine avec le système d’E/S CHARM SIS DeltaV et prêts à être installés sur le terrain. Le marshalling électronique SIS DeltaV élimine les tâches traditionnelles de conception d’E/S et permet de commencer le câblage sur le terrain bien avant que les stratégies de contrôle soient finalisées. Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO sont conçues pour les zones ordinaires, les zones dangereuses et les environnements difficiles, des températures extrêmes aux gaz corrosifs.
Fonctionnalités
- Marshalling électronique activé par la technologie CHARMs
- Réduction de l’encombrement du système
- Suppression des câbles d’acheminement vers les E/S
- Solution entièrement documentée
- Réduction considérable de l’ingénierie de conception des armoires