Contrôle défini par logiciel : quand l’intelligence est le moteur de l’automatisation
Emerson adopte une architecture définie par logiciel pour offrir une automatisation plus intelligente, rapide et adaptative. En éliminant les contraintes matérielles des systèmes d’automatisation traditionnels, le contrôle défini par logiciel simplifie la réalisation des projets, réduit les coûts et améliore l’efficacité opérationnelle. La combinaison du logiciel de contrôle DeltaV éprouvé et de plates-formes informatiques basées sur serveur offre une solution unique qui permet une plus grande flexibilité, une évolutivité sans difficultés, une meilleure résilience et des opérations extensibles.
Flexible
S’adapte facilement aux besoins futurs.
Évolutif
Ajout ou mise à niveau des composants sans interruption.
Résilient
Meilleure disponibilité et tolérance aux pannes accrue.
Bénéficiez de l’architecture d’automatisation la plus flexible jamais proposée par DeltaV
Présentation du contrôleur DeltaV IQ : la nouvelle innovation en matière de technologie de contrôle des procédés. Spécifiquement conçu pour compléter des contrôleurs industriels hautement techniques, le contrôleur IQ apporte plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité aux systèmes de contrôle-commande modernes.
En déployant la charge de travail de contrôle au sein d’un environnement serveur, le contrôleur IQ simplifie l’ingénierie, la maintenance et les mises à niveau, tout en réduisant considérablement l’encombrement et en augmentant l’évolutivité.
Avec une capacité de contrôle supérieure à celle d’un contrôleur DeltaV traditionnel, seulement deux serveurs peuvent gérer les exigences de contrôle de la plupart des installations à grande échelle, transformant ainsi l’automatisation industrielle comme jamais auparavant.
Contrôle plus intelligent, plus puissant et évolutif
Le contrôleur DeltaV IQ s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir des performances de contrôle inégalées pour tous les types et toutes les tailles d’applications. En extrayant le logiciel de contrôle DeltaV éprouvé de la plate-forme matérielle de contrôleur traditionnelle, le contrôleur IQ fournit un système flexible qui diminue les exigences en matériel et l’encombrement en permettant aux utilisateurs de charger plusieurs contrôleurs sur un seul hôte.
Exécutez plusieurs instances du contrôleur IQ sur seulement deux hôtes. Cette plate-forme simplifiée nécessite une consommation d’énergie, un câblage et des besoins en armoire réduits.
Augmentez ou réduisez le nombre d’instances de contrôleur utilisées en fonction de la demande. Avec des licences flexibles, vous payez uniquement pour les contrôleurs dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Le contrôleur DeltaV IQ réduit les dépenses initiales en diminuant les besoins en armoires et en câblage du contrôleur. Son évolutivité aisée réduit le coût des modifications tardives, tandis que le modèle de licences par abonnement contribue à réduire les dépenses d’investissement.
Le contrôleur DeltaV IQ prend en charge une redondance 1:1 sur des hôtes distincts indépendants pour une disponibilité accrue.
Comment ça marche

Fonctionnement : contrôleur DeltaV™ IQ
Présentation du contrôleur DeltaV IQ d’Emerson : la nouvelle innovation en matière de technologie de contrôle des procédés. Spécifiquement conçu pour compléter des contrôleurs industriels hautement techniques, le contrôleur IQ apporte plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité aux systèmes de contrôle modernes.
Diriger la transition vers l’automatisation définie par logiciel
Découvrez l’effet transformateur d’Emerson avec le contrôle défini par le logiciel DeltaV, qui aide les organisations à s’adapter plus rapidement, à évoluer plus efficacement et à préparer l’avenir.
Réinventer le contrôle du procédé pour un avenir axé sur l’IA
Alors que l’IA, l’apprentissage automatique et les stratégies de contrôle avancé deviennent essentiels aux opérations modernes, les contrôleurs définis par logiciel offrent aux fabricants la puissance, la flexibilité et l’évolutivité nécessaires au déploiement de l’automatisation intelligente à l’échelle de leurs opérations.
Foire aux questions
Le contrôleur DeltaV IQ sépare le logiciel de contrôle-commande du matériel du contrôleur dédié et l’exécute sur une infrastructure informatique virtualisée. Cette approche définie par logiciel préserve les performances requises pour l’automatisation industrielle tout en offrant aux entreprises une plus grande flexibilité pour déployer, gérer et faire évoluer les stratégies de contrôle-commande et en soutenant les initiatives de modernisation et l’évolution des exigences des usines.
Le contrôleur DeltaV IQ exécute plusieurs instances de contrôle-commande dans un environnement défini par logiciel, ce qui permet aux usines de réduire la quantité de matériel de contrôleur dédié requis. En regroupant les fonctions de contrôle-commande sur une infrastructure basée sur serveur, les entreprises peuvent simplifier l’architecture du système, réduire l’encombrement physique (p. ex. les armoires de contrôle) et diminuer les exigences en matière de maintenance du cycle de vie.
Le contrôleur DeltaV IQ aide les installations à moderniser leur infrastructure d’automatisation en prenant en charge des environnements de contrôle virtualisés, en réduisant la dépendance au matériel et en simplifiant les développements futurs. Les entreprises peuvent améliorer la valorisation des ressources, rationaliser la gestion du système et créer une architecture de système de contrôle-commande plus flexible.
Le contrôleur DeltaV IQ permet à plusieurs instances de contrôleur de fonctionner sur une infrastructure de serveur partagée, ce qui facilite l’augmentation de la capacité de contrôle-commande en fonction de l’évolution des besoins opérationnels. Cela permet aux installations de faire évoluer les systèmes de contrôle-commande sans ajouter de matériel significatif, soutenant ainsi la croissance à long terme et les stratégies de transformation numérique.
Le contrôleur DeltaV IQ prend en charge la redondance 1:1 sur des hôtes distincts, indépendants et autonomes afin d’accroître la disponibilité du système. En répartissant les instances de contrôleur sur l’infrastructure de serveur redondante, qui n’a pas besoin de colocalisation, les installations peuvent améliorer leur tolérance aux pannes et maintenir des opérations de contrôle fiables.
Le contrôleur DeltaV IQ permet de réduire les coûts de déploiement et de démarrage en minimisant les besoins de matériel dédié, tout en utilisant des licences flexibles basées sur la durée pour aligner la capacité du contrôleur sur la demande opérationnelle. Cette approche simplifie le déploiement, prend en charge l’évolutivité et permet d’éviter les investissements initiaux inutiles en matériel.
Le contrôleur DeltaV IQ s’intègre à l’architecture DeltaV existante et utilise les mêmes outils d’ingénierie et d’exploitation que les contrôleurs DeltaV traditionnels. Les entreprises peuvent déployer des contrôleurs IQ en même temps que des contrôleurs physiques existants, ce qui permet d’adopter progressivement une stratégie sans nécessiter de refonte complète du système.