La version 16.LTS de DeltaV conserve sa certification ISASecure SSA de niveau 1, attestant de l’engagement d’Emerson envers les normes CEI 62443. Les systèmes de contrôle-commande (SNCC) et de sécurité (SIS) DeltaV sont tous deux renforcés contre les cybermenaces émergentes, et les équipes de développement sont formées aux pratiques de codage sécurisé afin d’assurer une protection et une résilience durables.

Fondé sur une technologie éprouvée et conçu pour répondre aux exigences des opérations modernes
Le système de contrôle-commande DeltaV version 16.LTS s’appuie sur des décennies d’innovation éprouvée sur le terrain pour fournir la version la plus robuste et la plus fiable à ce jour. Conçu pour répondre aux exigences des opérations modernes, DeltaV allie une architecture résiliente à la flexibilité nécessaire pour évoluer au rythme de vos besoins. Grâce à sa base fiable et à sa conception tournée vers l’avenir, DeltaV garantit des performances durables, réduit les risques et vous assure que votre système d’automatisation continuera de fonctionner – aujourd’hui et pour les années à venir.
Libérer la valeur grâce à une architecture modulaire et flexible
Présentation du contrôleur DeltaV IQ : la nouvelle innovation en matière de technologie de contrôle des procédés. Spécifiquement conçu pour compléter des contrôleurs industriels hautement techniques, le contrôleur IQ apporte plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité aux systèmes de contrôle modernes.
Le système DeltaV Flex propose une solution flexible et économique pour le déploiement d’un système DeltaV complet. DeltaV Flex réduit considérablement l’investissement initial en combinant une licence logicielle par abonnement, un support produit et une garantie matérielle étendue pour les composants de contrôle et d’E/S DeltaV.
Optimisez les opérations avec une connectivité transparente des données et des E/S
Intégrez l’intelligence des réseaux de terrain de nouvelle génération
La version 16.LTS de DeltaV offre une connectivité élargie, une intégration simplifiée et une résilience accrue du système. Au cœur de ces améliorations se trouve le contrôleur DeltaV PK, doté de ports Ethernet intégrés et d’une prise en charge native des principaux protocoles industriels tels que PROFINET et EtherNet/IP, éliminant ainsi la nécessité de cartes d’interface supplémentaires.
Grâce à la prise en charge de PROFINET et d’Ethernet-APL sur le système DeltaV, les utilisateurs bénéficient d’une configuration simplifiée des appareils via des fichiers GSDML et d’une intégration fluide avec les équipements de terrain de nouvelle génération.
Améliorez la performance opérationnelle de votre entreprise grâce à une collaboration sécurisée IT/OT
DeltaV Edge Environment rend les données DeltaV facilement accessibles à l’échelle de l’entreprise grâce à une connexion simplifiée en lecture seule, conservant le contexte complet pour une analyse instantanée.
Grâce à l’API REST ouverte et à l’accès OPC UA, ainsi qu’à une place de marché d’applications comprenant DeltaV Edge Explorer et DeltaV Live Enterprise View, les équipes peuvent rapidement transformer les données en informations fiables, sans intervenir sur le système de contrôle-commande.
Optimisez les performances grâce à des applications orientées données et à une expérience opérateur améliorée
Le système de contrôle-commande DeltaV transforme les données en informations exploitables et offre une expérience intuitive aux opérateurs comme aux ingénieurs. Avec une vision globale des opérations, un contrôle flexible et une intégration fluide à l’échelle de l’entreprise, DeltaV permet aux équipes de prendre des décisions plus avisées et d’opérer plus efficacement.
Foire aux questions
La version 16 de DeltaV utilise une architecture modulaire définie par logiciel qui permet aux systèmes d’évoluer facilement des déploiements mineurs aux opérations à l’échelle de l’entreprise. Cette flexibilité permet aux utilisateurs d’étendre la capacité de contrôle, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de s’adapter à l’évolution des exigences de production sans refonte majeure du système.
DeltaV v16 intègre des technologies de contrôle définies par logiciel telles que le contrôleur DeltaV IQ, qui exécute les fonctions de contrôle dans un environnement basé sur serveur plutôt que sur du matériel traditionnel. Cette approche simplifie la conception du système, réduit l’infrastructure physique et permet un déploiement plus rapide et une extension plus facile du système.
Les options de déploiement flexibles, notamment la conception modulaire du système et les modèles basés sur abonnement, permettent de réduire les coûts d’investissement initiaux. Ces options permettent aux entreprises de faire évoluer leur système d’automatisation dans le temps en fonction des besoins opérationnels, sans surinvestir dès le départ.
Reposant sur une architecture éprouvée bénéficiant d’un support à long terme, DeltaV v16 est conçu pour assurer des performances constantes dans le temps. Sa conception résiliente permet de réduire les risques, de soutenir la stabilité du système et de garantir des opérations fiables tout au long du cycle de vie du système.