Le contrôleur DeltaV PK Flex s’appuie sur l’innovation et la technologie éprouvées du contrôleur DeltaV PK, tout en offrant les mêmes performances avancées avec une flexibilité accrue. Son modèle de licence modulaire par abonnement vous permet de souscrire uniquement aux fonctionnalités dont vous avez besoin et de les étendre à tout moment. Cette approche réduit les dépenses d'investissement initiales (CAPEX) et vous permet de financer vos investissements via votre budget d'exploitation (OPEX).
Facilité d’ingénierie grâce au logiciel - Capacité évolutive
Éliminez la nécessité de réaliser, dès le démarrage du projet, une ingénierie détaillée ou chronophage pour déterminer la capacité requise en DST (Device Signal Tag). Augmentez facilement la capacité à tout moment en ajoutant des licences logicielles par abonnement, et passez de quelques Device Signal Tags (DST) pour atteindre jusqu’à 1 500 DST par contrôleur PK Flex
Planification du projet simplifiée avec Flex DST
Avec Flex DST, il suffit de connaître le nombre d’E/S requis, sans avoir à en déterminer le type, ce qui simplifie l’ingénierie ainsi que la planification de la capacité du projet.
Réduction du coût du projet
Réduisez considérablement les coûts d’investissement (CAPEX) de vos projets à l’aide d’une licence par abonnement. Payez uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, au fil du temps plutôt qu’en une seule fois. Cette approche transfère les dépenses vers le budget d’exploitation (OPEX) et contribue à accélérer le retour sur investissement (ROI).
Futures mises à jour du matériel à un coût plus abordable
Avec la licence par abonnement, achetez le contrôleur à un coût inférieur, ce qui facilite son remplacement plus fréquent afin de bénéficier des dernières évolutions en matière de processeur et de mémoire. Le système reste ainsi constamment à la pointe de la technologie : vous exécutez les nouvelles fonctionnalités en toute confiance, avec l’assurance qu’elles seront prises en charge par les futurs contrôleurs.
Réduisez votre investissement initial en utilisant un package logiciel de base SNCC DeltaV simple à commander
Propulsé par le contrôleur PK Flex, le système DeltaV Flex rend les fonctionnalités avancées du système de contrôle-commande (SNCC) DeltaV plus accessibles que jamais. En combinant une licence logicielle par abonnement, le support produit et une extension de garantie matérielle dans une offre unique, DeltaV Flex réduit les coûts d’investissement initiaux tout en offrant la modularité et la flexibilité nécessaires aux systèmes de toutes tailles.
Garantie du matériel
Dans le cadre de votre abonnement, une extension de garantie pour votre matériel PK Flex est incluse afin de réduire les coûts de maintenance sur l’ensemble du cycle de vie de votre système.
Fonctionnalités
- Disponible sous forme d’abonnement pour une plus grande flexibilité et une réduction des dépenses d’investissement
- Élimine les opérations de mappage de données, longues et coûteuses
- Économise de l’espace dans l’armoire avec six ports Ethernet intégrés
- Prend en charge la redondance 1:1 sans encombrement supplémentaire ni modification de configuration
- Les E/S flexibles prennent en charge les cartes d’E/S traditionnelles de la série M, de la série S, les E/S CHARM et les cartes d’E/S sans fil pour s’adapter parfaitement aux besoins de votre système
- Sécurité intégrée avec marshalling électronique DeltaV SIS
- Connexion en toute simplicité de périphériques tiers (par exemple, interfaces homme-machine) et d'entraînements à vitesse variable nativement sans utilisation d'une carte d'E/S ou Ethernet dédiée
- Accès sécurisé par plusieurs niveaux de protection et de chiffrement afin d’empêcher tout accès non autorisé
- Exécution plus rapide de la logique de contrôle pour améliorer les performances du système