Une meilleure connectivité pour des décisions basées sur les données
La norme Ethernet‑APL définit les caractéristiques physiques de l’interface électrique, permettant une alimentation à sécurité intrinsèque et une communication à haut débit vers des appareils situés en zones dangereuses. Cette technologie améliore la connectivité, offrant un accès rapide à davantage de données provenant des instruments intelligents, et ouvre ainsi des applications et opportunités sans limites.
Accélérer la valeur avec Ethernet-APL : des solutions innovantes pour les réseaux modernes
Cette nouvelle technologie exploite la bande passante élevée d’Ethernet pour un déploiement dans des zones dangereuses tout en fournissant une puissance accrue aux appareils de terrain. La solution Ethernet-APL globale d’Emerson simplifie l’adoption et le déploiement sécurisé d’Ethernet-APL pour les installations existantes et nouvelles, permettant aux utilisateurs de tirer pleinement profit de cette technologie innovante.
DeltaV Ethernet-APL prend désormais en charge PROFINET, simplifiant ainsi le remplacement des appareils pour les fournisseurs et améliorant la flexibilité et l’efficacité opérationnelles.
Grâce à sa haute disponibilité et à un accès rapide à davantage de données à partir d’instruments intelligents, DeltaV Ethernet-APL constitue un outil puissant pour réduire la complexité des opérations quotidiennes.
Amélioration de l’automatisation industrielle avec PROFINET dans le contrôleur DeltaV PK
PROFINET est un protocole de communication Ethernet industriel conçu pour l’échange de données entre les contrôleurs et les appareils au sein de réseaux d’automatisation industrielle. Il permet un échange de données homogène et fiable entre les composants du réseau. Le contrôleur DeltaV PK d’Emerson utilise PROFINET pour gérer les données cycliques en temps réel des appareils et les profils d’automatisation des procédés (PA), simplifiant la configuration et la mise en service des appareils PROFINET, et optimisant ainsi les applications de contrôle des procédés. Grâce aux applications DeltaV natives, le contrôleur PK permet d’améliorer le dépannage, le diagnostic de l’appareil, l’alarme et l’historisation du contrôle du procédé. La reconfiguration "en direct" des appareils est réalisée par le biais de téléchargements partiels, qui est plus robuste qu’une reconfiguration dynamique.
Architecture actuelle de la solution Ethernet-APL
Le contrôleur DeltaV PK offre de nouvelles fonctionnalités, améliorant sa connectivité aux appareils Ethernet-APL et aux commutateurs APL. L’adoption récente de la technologie APL dans l’industrie du contrôle des procédés fait de DeltaV la plate-forme idéale pour exploiter cette technologie émergente.
Foire aux questions
Ethernet-APL résout une limitation de longue date dans l’automatisation des procédés en fournissant à la fois des données à haute vitesse et de l’alimentation sur la même infrastructure à deux câbles, même dans des environnements dangereux. Contrairement aux systèmes de bus de terrain ou HART traditionnels, qui sont beaucoup plus lents et limitent parfois l’accès aux diagnostics détaillés des appareils, Ethernet-APL permet une communication Ethernet complète directement au niveau du terrain. Cela signifie que les opérateurs peuvent accéder à des données plus riches, plus rapides et plus détaillées à partir des instruments sans dépendre de systèmes intermédiaires ou de compromis en matière de performances.
Vous n’avez pas à tout remplacer en même temps. La plupart des usines adoptent progressivement Ethernet-APL en l’intégrant aux dispositifs de bus de terrain ou HART existants. Les nouveaux instruments compatibles APL sont généralement déployés là où une visibilité ou des performances accrues des données sont nécessaires, tout en conservant les appareils existants. Cela rend Ethernet-APL pratique pour les stratégies de migration du monde réel au lieu d’exiger une refonte complète du système.
Bien qu’il soit basé sur l’Ethernet standard, Ethernet-APL est spécifiquement conçu pour les environnements de procédés dangereux. Il fonctionne sur un câblage à deux fils similaire à celui d’un bus de terrain, fournissant à la fois l’alimentation et la communication aux appareils, et est de sécurité intrinsèque pour les zones dangereuses. Ces capacités permettent à l’Ethernet de s’étendre jusqu’aux instruments de terrain, ce que l’Ethernet classique ne peut pas faire sans une infrastructure supplémentaire.
Le résultat le plus immédiat est la quantité et la vitesse des données disponibles depuis les appareils de terrain. Ethernet-APL permet un accès continu aux diagnostics, aux informations relatives à l’état et aux données de procédé qui étaient auparavant limités ou lents à récupérer. Cette amélioration de la visibilité peut potentiellement aider les opérateurs à résoudre les problèmes plus rapidement, à prendre de meilleures décisions de maintenance et à faire évoluer les systèmes vers des opérations plus prédictives et basées sur les données.
Cette solution existe déjà et offre des diagnostics plus rapides, mais il est important de noter qu’il existe un risque de point unique de défaillance des E/S d’un commutateur Ethernet-APL, ce qui ne conviendrait pas aux applications critiques.