Optimisez l’efficacité opérationnelle avec des solutions avancées de gestion des alarmes
Offrez à vos opérateurs une visibilité accrue sur les alarmes actives, inhibées et modifiées avec une intégration transparente des opérations d’alarme et des applications d’analyse dans DeltaV. Nos solutions d’alarme assurent une réponse cohérente et précise de l’opérateur, fournissent une protection intégrée contre les avalanches d’alarmes et établissent la responsabilité des alarmes modifiées ou désactivées. Avec DeltaV, vous améliorez la fiabilité et le contrôle des opérations, garantissant que chaque action de l’opérateur soit précise et efficace.
Explorer les solutions
Mettre l’accent sur le cycle de vie complet de la gestion des alarmes
Philosophie des alarmes
Établir un processus documenté définissant les objectifs du système d’alarme et régissant les procédures de travail ainsi que les normes en matière d’alarme.
Évaluations des alarmes
Analysez les données d’alarme et identifiez les points à améliorer. Recevez un rapport qui fournit des recommandations basées spécifiquement sur les performances d’alarme de votre site.
Rationalisation des alarmes
Conception du système d’alarme par le biais du processus de rationalisation des alarmes, qui implique un examen de chaque point de votre système de contrôle-commande.
Mise en œuvre
Configuration sur site du système de gestion des alarmes, avec la participation active de votre personnel à la vérification et à l’approbation de la conception.
Formation des opérateurs
Formation couvrant les principes fondamentaux de la gestion des alarmes, l’utilisation du logiciel et offrant une vue d’ensemble de la configuration.
Médias

Logiciels de gestion d’exploitation AgileOps de DeltaV
La gestion des installations peut s’avérer complexe, nécessitant un équilibre minutieux pour optimiser les performances, garantir la sécurité des opérations et surveiller ou maintenir l’état du système. Vous êtes constamment confronté à une série de défis, notamment la surcharge des opérateurs, les incidents pouvant entraîner des arrêts et des pertes de production, ainsi que la surveillance simultanée de logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle. Tous ces facteurs contribuent à une gestion inefficace de l’exploitation. Le logiciel de gestion d’exploitation DeltaV AgileOps élimine le chaos et vous fournit la cohérence, une perspective claire et la fiabilité nécessaires pour maintenir l’efficacité opérationnelle en toute facilité.