Les solutions DeltaV conçues pour les lots offrent des E/S flexibles, une intelligence intégrée, des environnements d’opérateur intuitifs, des connexions de données basées sur des normes et une attention particulière à l’intégrité des données. Cela signifie que les décideurs à tous les niveaux de l’usine peuvent accéder aux données critiques dont ils ont besoin de manière fiable, sécurisée et en temps réel.
Réagir plus rapidement aux évolutions du marché
Livrez rapidement les produits critiques sur le marché grâce à une intégration plus souple des équipements et à une réduction du temps d’ingénierie.
Accroître la vitesse de production
Sélection automatisée des équipements, exécution coordonnée des recettes, synchronisation et capacités de fonctionnement redondantes pour améliorer la disponibilité.
Améliorer la traçabilité
Améliorez la conformité grâce aux données historisées stockées, à la capture automatique des événements et à la configuration.
Prenez des décisions plus avisées et plus rapides
Mosaïque promotionnelle horizontale d’une application mobile Emerson unique, avec un texte expliquant brièvement sa fonctionnalité et son objectif commercial.
Réalisez facilement les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)
Respectez les exigences en matière d’intégrité des données et les normes avec DeltaV ; son architecture système est basée sur la norme ISA 88.
Accélérez l’introduction de nouveaux produits
Réduisez le temps de validation, augmentez l’efficacité de vos activités de développement et améliorez le transfert technologique.
Gagnez du temps, de l’effort et de l’argent
Mosaïque promotionnelle horizontale d’une application mobile Emerson unique, avec un texte expliquant brièvement sa fonctionnalité et son objectif commercial.
Améliorez la disponibilité
Éliminez les points de défaillance dans votre système qui interrompent les opérations par lots et entraînent des temps d’arrêt coûteux.
Assurez la conformité, la rapidité de mise sur le marché et la qualité de la production
La fabrication par lots implique de coordonner des séquences complexes dans une usine tout en garantissant l’utilisation des équipements appropriés. DeltaV Batch permet une fabrication flexible et une plus grande disponibilité tout en réduisant le temps et les risques d’ingénierie. La structure conforme à la norme S88 vous permet de développer une bibliothèque de modules logiciels réutilisables, réduisant ainsi considérablement les efforts de test.
Explorez la technologie DeltaV Batch
Foire aux questions
DeltaV Batch comprend des outils intégrés pour la planification, la configuration et l’exécution des recettes. Batch Executive coordonne la communication entre la logique de contrôle et les procédés en lot afin de garantir une exécution précise et efficace.
Le recueil de données intégré capture automatiquement l’historique du lot, les événements et les modifications de configuration. La prise en charge des normes ISA-88, ainsi que des fonctionnalités telles que les pistes d’audit et le contrôle de version, permettent de respecter les exigences réglementaires strictes.
La collecte automatique des données d’exécution de lots permet une traçabilité complète des matériaux, de l’utilisation des équipements et des événements du procédé, facilitant ainsi la production de rapports et le maintien d’une qualité constante des produits.
Les modules logiciels réutilisables et l’intégration flexible des équipements permettent aux utilisateurs d’adapter rapidement les procédés, de réduire les efforts d’ingénierie et de répondre plus rapidement à l’évolution des demandes de production.
La conception redondante du système et l’exécution coordonnée réduisent les points de défaillance uniques et améliorent la disponibilité du système, ce qui permet de maintenir la continuité des opérations par lots avec moins d’interruptions.
Les services Web Campaign Manager et Recipe Exchange permettent une intégration facile avec des outils tiers de gestion de recettes et des logiciels sur mesure utilisés pour gérer et exécuter des recettes.