Un contrôle optimal en toute simplicité

DeltaV Revamp est une solution logicielle avancée révolutionnaire, sur cloud, qui gère la transition des anciennes applications vers un contrôle optimal. Dorénavant, les installations industrielles peuvent supprimer les processus manuels, réduire les risques et les erreurs, et diminuer les dépenses en capital.

DeltaV Revamp fournit un flux de travail numérique entièrement intégré, qui utilise la puissance de l’intelligence artificielle, pour garantir une amélioration continue de l’efficacité et de la qualité lors de la transition des usines vers les systèmes numériques de contrôle-commande et les systèmes instrumentés de sécurité DeltaV.

Avantages de DeltaV Revamp

icon
Outil de transformation pour la réussite

Assurez la réussite de votre transformation numérique grâce à cette solution logicielle avancée basée sur le cloud qui gère la transition des anciennes applications vers un système numérique de contrôle-commande DeltaV optimal.

icon
Optimiser l’efficience de votre capital investi

DeltaV Revamp fournit un flux de travail numérique entièrement intégré qui élimine les erreurs et comprend des conversions automatiques de jusqu’à 70 % de la configuration afin de réduire les coûts d’investissement initiaux de 15 %.

icon
Éliminer les processus manuels

Les sauvegardes natives de votre ancien système sont téléchargées dans une application sécurisée basée sur le cloud et une base de connaissances entièrement consultable de rapports système est renvoyée à l’équipe de projet en quelques MINUTES.

icon
Obtenir une amélioration continue

L’intelligence artificielle de DeltaV Revamp compare la base de données de contrôle à une bibliothèque d’expériences de projets d’Emerson et l’apprentissage automatique incorporé permet d’identifier les stratégies de contrôle nouvellement découvertes.

icon
Profitez des avantages où que vous soyez

La bibliothèque d’expériences de DeltaV Revamp s’enrichit avec chaque projet, ce qui garantit une amélioration continue, et les équipes d’ingénierie mondiales peuvent immédiatement tirer parti de ces connaissances supplémentaires, où qu’elles se trouvent.

icon
Débloquer les capacités de création de valeur

En éliminant le travail et en simplifiant les procédés de projet, le flux de travail est numérique, ce qui permet un cheminement sans erreur des données de bout en bout, débloquant toutes les capacités de création de valeur qui permettent d’effectuer des tests plus tôt et de vérifier le projet plus rapidement et plus facilement.

DeltaV Revamp utilise le cloud, l’IA et les algorithmes ML supervisés pour assurer une transition à faible risque de la configuration de vos systèmes de contrôle-commande et instrumentés de sécurité vers le système DeltaV.

Cliquez sur les points pour en savoir plus.

video-media
Bienvenue au centre de modernisation d’Emerson

Dans cette vidéo, Emerson vous fait visiter notre nouveau centre de modernisation d’Austin, au Texas, où vous pourrez voir de près les dernières technologies d’automatisation en action.

Foire aux questions

DeltaV Revamp utilise l’IA basée sur le cloud et l’apprentissage automatique pour analyser les configurations des systèmes de contrôle-commande existants et automatiser une grande partie du processus de conversion. Cela aide les équipes d’ingénierie à passer plus efficacement des anciennes plates-formes à DeltaV, tout en réduisant l’effort manuel nécessaire pendant les projets de modernisation.

Oui. DeltaV Revamp est conçu pour prendre en charge la transition des configurations des système numérique de contrôle-commande et des système instrumenté de sécurité (SIS) vers la plate-forme DeltaV. Cela permet aux organisations de moderniser leur infrastructure d’automatisation critique grâce à un flux de travail numérique rationalisé.

DeltaV Revamp applique l'IA et l'apprentissage automatique pour comparer les configurations existantes à la bibliothèque d'expériences de projets et d'applications précédemment converties d'Emerson. Cela permet d’identifier des stratégies de contrôle, d’automatiser les tâches de conversion et d’améliorer en permanence la précision de la migration au fil du temps.

DeltaV Revamp convertit en quelques minutes les sauvegardes des anciens systèmes en rapports consultables et en informations numériques sur les projets. Les équipes de projet bénéficient ainsi d’une plus grande visibilité sur les stratégies de contrôle existantes, ce qui leur permet d’évaluer la portée de la modernisation et de planifier les migrations de manière plus efficace.

Les projets de migration traditionnels reposent souvent sur de nombreuses tâches d’ingénierie manuelle et de conversion de code. DeltaV Revamp automatise une grande partie de ce travail par le biais d’un flux de travail numérique, aidant les équipes à améliorer la cohérence, à réduire les processus manuels et à accélérer la mise en œuvre de la modernisation.

DeltaV Revamp capture et analyse les configurations de systèmes de contrôle-commande existantes, créant ainsi une base de connaissances consultable qui aide les équipes à conserver des informations précieuses sur le procédé et l’automatisation pendant la migration. Cela permet de faciliter l’exécution des projets de modernisation et de gérer la continuité opérationnelle à long terme.