Passer aux systèmes DeltaV sans avoir à refaire le câblage des E/S

Les solutions de câblage DeltaV™ Flex.Connect permettent une migration rapide et sans risque depuis les anciens systèmes grâce à des connexions enfichables qui préservent le câblage et les panneaux de raccordement existants. 

Fallback image

Les solutions de câblage DeltaV™ Flex.Connect simplifient la migration des systèmes en reliant directement le câblage de terrain existant aux E/S DeltaV, ce qui évite tout recâblage.

 

Grâce aux câbles enfichables, aux cartes d’interface passives, aux cartes de conditionnement des signaux et aux panneaux de raccordement de remplacement, il est possible convertir d’un seul coup des cartes d’E/S de 4 à 32 canaux, ce qui accélère la mise en service, réduit les erreurs d’installation et minimise les temps d’arrêt.

 

Cette approche permet d’éviter le temps, les coûts et les risques associés aux projets de migration traditionnels reposant sur un recâblage.

Pourquoi choisir les solutions de câblage Flex.Connect pour la bascule des systèmes

Les solutions de câblage Flex.Connect offrent des améliorations mesurables en matière de vitesse de bascule, de coût et de risque en éliminant la nécessité de recâblage.

icon
Réduire les coûts d’installation de les temps d’arrêt

Conservez le câblage de terrain et les panneaux de terminaison existants pour éliminer le recâblage, ce qui permet une bascule plus rapide et une réduction des efforts d’installation, des risques et des coûts.

icon
Augmenter la valeur des équipements installés

Continuez à utiliser l’infrastructure d’E/S existante tout en effectuant la mise à niveau vers les systèmes DeltaV, ce qui permet de tirer le meilleur parti des investissements antérieurs tout en bénéficiant de fonctionnalités de contrôle modernes.

icon
Effectuer une transition en douceur et prévisible

Associez le matériel des solutions de câblage Flex.Connect à l’expertise d’Emerson en matière de modernisation pour faciliter la planification, la mise en œuvre et la mise en service, et ainsi réduire les risques liés au projet lors de la migration du système.

Réduction pouvant atteindre 75 % des temps d’arrêt par rapport aux migrations impliquant un recâblage.

Moderniser un large éventail de systèmes existants, sans recâbler

Les solutions de câblage Flex.Connect prennent en charge la migration depuis les principales plateformes DCS, SIS et PLC, permettant ainsi une transition rapide et à faible risque tout en conservant le câblage de terrain et l’infrastructure existants.

 

Cette approche s’applique à un large éventail de systèmes existants, ce qui vous permet d’accélérer la migration sans avoir à supporter le temps et les coûts liés aux projets de refonte traditionnels.

Étendre la stratégie de modernisation

Passer des mises à niveau ciblées à la modernisation complète du système

Les solutions de câblage DeltaV Flex.Connect font partie des solutions DeltaV Connect d’Emerson, conçues pour aider à réduire les risques, à déployer les mises à niveau par phases et à aligner les investissements sur vos priorités opérationnelles.

 

Qu’il s’agisse de préserver l’infrastructure existante, de permettre une transition par phases ou de planifier une mise à niveau complète du système, les solutions de modernisation DeltaV sont conçues pour s’adapter à votre situation.

Interface opérateur unique

DeltaV Console.Connect

Connectez les technologies de votre système de contrôle-commande et fournissez une interface unique aux opérateurs lors de leur migration vers un système de contrôle-commande DeltaV.  

Media