Créez une expérience opérationnelle fluide

DeltaV™ Console.Connect fait le lien entre les technologies de votre système de contrôle-commande et fournit une interface unique aux opérateurs lors de la migration vers les systèmes numériques de contrôle-commande & vers les systèmes instrumentés de sécurité DeltaV.

Tirez parti de la technologie d’amélioration des performances sans repartir de zéro à l’aide d’une interface opérateur intégrée qui constitue la base d’une transformation facile et à faible risque vers une usine numérique intelligente.

Avantages de Console.Connect

icon
Interface opérateur DeltaV Live moderne et polyvalente

Les opérateurs peuvent surveiller et contrôler les données de l’ancien système et du système de données DeltaV à partir de l’interface opérateur DeltaV Live. DeltaV Live fournit un ensemble complet d’outils performants : graphiques pour l’opérateur, gestion et présentation sophistiquées des alarmes, tendances historiques intégrées et sécurité à l’échelle du système.

icon
Intégration fluide


La solution DeltaV Console.Connect intègre de manière fluide les réseaux des systèmes existants au réseau DeltaV. Les données des anciens systèmes sont incorporées dans DeltaV et permettent des communications poussées entre les systèmes pendant les différentes phases de la transition.

icon
Installation et mise en service sans temps d’arrêt

Les postes de conduite DeltaV peuvent être ajoutés au système existant en ligne et utilisés de pair avec les consoles existantes sans interrompre le fonctionnement du procédé.

icon
Formation simplifiée des opérateurs

Les stations d’opérateurs DeltaV fournissent de nouvelles capacités tout en affichant les données de contrôle existantes dans un format courant que les opérateurs  ont déjà l’habitude de consulter.

Ressources

Découvrez si Console.Connect est fait pour vous. Explorez en profondeur les avantages, les fonctionnalités et les spécifications.

video-media
Bienvenue au centre de modernisation d’Emerson

Dans cette vidéo, Emerson vous fait visiter notre nouveau centre de modernisation d’Austin, au Texas, où vous pourrez voir de près les dernières technologies d’automatisation en action.