Moderniser le système de contrôle-commande sans les coûts ni les perturbations liés au remplacement des E/S

DeltaV™ IO.Connect offre une solution éprouvée de mise à niveau vers le système de contrôle-commande moderne DeltaV tout en préservant le câblage et l’infrastructure existants, ce qui contribue à réduire les temps d’arrêt, à minimiser les risques liés au projet et à accélérer la rentabilisation.

DeltaV IO.Connect for Rockwell I/O

Moderniser les systèmes de contrôle-commande existants en minimisant les perturbations et en maîtrisant davantage votre calendrier

DeltaV™ IO.Connect permet de passer à un système de contrôle-commande DeltaV moderne tout en maintenant les opérations. En réutilisant l’infrastructure existante, vous pouvez réduire les temps d’arrêt, diminuer les coûts d’investissement et améliorer les performances, ce qui permet de répondre à la fois aux besoins immédiats et aux objectifs de modernisation à long terme.

Moderniser sans perturber les opérations

Une approche de modernisation conçue autour de votre usine

 

DeltaV™ IO.Connect supprime les contraintes des mises à niveau traditionnelles en permettant la modernisation sans remplacer les E/S existantes. En dissociant le système de contrôle de l’infrastructure de terrain, vous pouvez passer à DeltaV tout en conservant les équipements déjà installés, ce qui permet de limiter les perturbations et d’adopter une approche plus maîtrisée et progressive.

⬇ 0 %
Réduire les temps d’arrêt de transition jusqu’à 90 %

Préservez les E/S et le câblage existants pour accélérer la bascule du système et reprendre l’exploitation plus rapidement.

⬇ 0 %
Réduire les dépenses d’investissement de modernisation jusqu’à 40 %

Évitez les câblages de terrain et les remplacements d’infrastructures superflus en réutilisant les équipements déjà installés.

⬇ CTP
Améliorer le coût total de possession tout au long du cycle de vie

Réduisez les coûts initiaux tout en assurant la continuité des opérations et la modernisation à long terme, sans avoir à remplacer régulièrement l’infrastructure.

Moderniser à votre rythme

IO.Connect offre une solution pratique si vous gérez l’obsolescence ou les contraintes en capital, permettant une modernisation progressive sans remplacement complet.

icon
Moderniser selon votre calendrier

Effectuez la transition des E/S de manière progressive (carte par carte ou canal par canal), en fonction de vos temps d’arrêt et de vos contraintes opérationnelles.

icon
Mettre en place un système conçu pour évoluer à long terme

Maintenez une architecture de contrôle entièrement redondante qui permette des mises à niveau continues tout en réduisant le risque d’obsolescence.

icon
Améliorer la disponibilité pendant et après la migration

Assurez la continuité des opérations pendant la migration vers DeltaV grâce à un matériel et une architecture industriels éprouvés.

icon
Accéder à des capacités de contrôle modernes

Autorisez le contrôle avancé, la surveillance et les analyses grâce à DeltaV, afin d’améliorer les performances opérationnelles.

icon
Offrir une expérience opérateur cohérente

Consolidez la visibilité de l’usine dans DeltaV Live, en offrant des opérations intuitives et unifiées pendant et après la modernisation.

icon
Renforcer la cybersécurité grâce à des protections intégrées

Tirez parti de l’architecture DeltaV et des capacités de cybersécurité intégrées conçues pour protéger les opérations et les données critiques.

IO.Connect offre une méthode pratique et progressive de modernisation, vous permettant de mettre à niveau les capacités de contrôle tout en préservant l’infrastructure et en maintenant les opérations.

Fallback image

Moderniser à son rythme et ce, sans remplacer les E/S

Passez à un système de contrôle-commande DeltaV™ moderne tout en préservant votre infrastructure d’E/S existante. DeltaV™ IO.Connect fournit une voie sûre et à faible risque vers la modernisation, réduisant les temps d’arrêt, diminuant les coûts et accélérant le délai de rentabilisation.

  • Éviter les projets de remplacement intégral coûteux et perturbateurs
  • Réduire les temps de transition de plus de 90 % et maintenir la continuité de la production 
  • Réduire les dépenses d’investissement et le coût total de possession
  • Transition progressive — selon votre calendrier, avec un risque minimal 
  • Opérations pérennes grâce à des systèmes de contrôle, d’analyse et de cybersécurité modernes

Passez à l’étape suivante vers une modernisation flexible et à faible risque.

Foire aux questions

Oui. DeltaV IO.Connect vous permet de conserver l’infrastructure d’E/S existante tout en passant à un système de contrôle-commande DeltaV moderne. Cette approche permet de maximiser les investissements existants dans l’automatisation et d’éviter le remplacement inutile de matériel lors de la modernisation.

DeltaV IO.Connect vous permet de moderniser progressivement des composants de votre système de contrôle-commande au lieu d’effectuer les remplacements complets au cours d’un arrêt unique. Cette approche progressive offre une plus grande souplesse afin d’aligner les mises à niveau sur les calendriers opérationnels, les budgets et les priorités de l’entreprise.

DeltaV IO.Connect a été conçu pour préserver l’infrastructure d’E/S et le câblage de terrain existants tout en mettant en place la technologie de contrôle-commande moderne DeltaV. Cela vous permet de moderniser les capacités critiques de contrôle-commande sans remplacer toutes les couches de l’architecture d’automatisation.

Le remplacement du câblage de terrain peut être l’une des parties les plus exigeantes en travail et qui perturbent la mise à niveau d’un système de contrôle-commande. En réutilisant le câblage existant, DeltaV IO.Connect permet de simplifier la réalisation du projet, de réduire les travaux d’installation et de minimiser les interruptions d’exploitation.

Comme l’infrastructure d’E/S existante reste en place, les équipes d’ingénierie peuvent éviter de nombreuses activités de conception, d’installation et de validation associées au remplacement complet du matériel. Cela simplifie la planification du projet et facilite la gestion et l’exécution des migrations.

DeltaV IO.Connect est particulièrement utile pour les installations avec de grandes bases d’E/S installées, des systèmes de contrôle-commande vieillissants, des fenêtres d’arrêt limitées ou des projets de modernisation où le maintien de la continuité de la production est essentiel.

DeltaV IO.Connect fait le lien entre l’infrastructure d’automatisation existante et les technologies modernes DeltaV. Il permet une modernisation progressive tout en établissant une base pour le contrôle avancé, l’analyse, la cybersécurité et les améliorations opérationnelles futures.

DeltaV IO.Connect peut réduire les coûts d’investissement de la modernisation jusqu’à 40 % en préservant le matériel d’E/S existant et en réduisant les besoins en ingénierie, installation et main-d’œuvre. Les économies réelles varieront en fonction du système existant et de l’étendue du projet.