Les nouveaux débitmètres électromagnétiques avancés d’Emerson renforcent la fiabilité, maximisent la disponibilité des installations et simplifient le dépannage

Rosemount Magnetic Flow Meter

Le débitmètre électromagnétique Rosemount™ série 9000 combine des fonctionnalités modernes, une installation simplifiée et des performances de mesure éprouvées. Image haute résolution

video-media
Rosemount 9000 Series Magnetic Flow Meter | Emerson

Le débitmètre électromagnétique Rosemount™ série 9000 combine des fonctionnalités modernes, une installation simplifiée et des performances de mesure éprouvées. Lien vidéo

La gamme de débitmètres électromagnétiques Rosemount série 9000 fournit des informations de diagnostic permettant de détecter plus rapidement les problèmes et de maintenir une mesure précise du débit.

SHAKOPEE, Minnesota (21 septembre 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme de débitmètres électromagnétiques Rosemount™ 9000 Series™, qui débute avec le transmetteur Rosemount 9732 et le capteur Rosemount 9205. Ses nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’améliorer la mesure du débit, de simplifier le dépannage et garantir la fiabilité des procédés critiques dans des secteurs tels que la chimie, le pétrole et le gaz, la métallurgie et l’exploitation minière, l’agro-alimentaire, l’industrie papetière, l’énergie, l’eau et les eaux usées, le raffinage, l’électronique et les semi-conducteurs, ainsi que les sciences de la vie.

« Les clients recherchent des technologies qui leur permettent de faire plus avec moins de ressources, tout en maintenant un haut niveau de confiance dans leurs opérations. Les débitmètres électromagnétiques Rosemount série 9000 offrent des diagnostics intelligents, un fonctionnement simplifié et des performances de mesure éprouvées qui aident les utilisateurs à améliorer la fiabilité, à réduire les efforts de maintenance et à prendre de meilleures décisions », a déclaré Bob Halgren, vice-président, Produits, au sein de l’activité Instruments de mesure d’Emerson.

Parmi les principales innovations figurent :

  • Diagnostics avancés
  • Vérification des débitmètres intelligents
  • Conception améliorée du capteur
  • Une alimentation électrique universelle et des sorties configurables

Les diagnostics avancés permettent de prendre des décisions plus éclairées, de réduire les temps d’arrêt, de favoriser une maintenance proactive et d’accélérer le dépannage. Les diagnostics comprennent la détection de l’encrassement des électrodes, la détection réglable de conduite vide, le diagnostic intelligent du fluide et cinq journaux standard (totalisateur, piste d’audit, alertes, sécurité et Smart Meter Verification™, logiciel de diagnostic exclusif d’Emerson). Ces diagnostics, associés à d’autres fonctions de diagnostic, aident les utilisateurs à identifier l’accumulation de dépôts sur les électrodes, le bruit électrique, les conditions de conduite vide et d’autres problèmes, afin de réduire les mesures erronées et d’améliorer la fiabilité du procédé.

La fonction intégrée Smart Meter Verification intégrée renforce la confiance des utilisateurs dans leurs mesures en vérifiant l’état du débitmètre et les performances de mesure, sans qu’il soit nécessaire de mettre le capteur hors service ou d’interrompre les opérations. La vérification standard intégrée fournit des diagnostics de réussite/échec, notamment des vérifications de l’état du capteur, tandis que l’option de vérification avancée ajoute des données détaillées sur l’état des électrodes et des bobines, avec journalisation de l’historique. Ces fonctionnalités permettent d’accélérer le dépannage, de favoriser la conformité réglementaire et de réduire les coûts d’étalonnage, contribuant ainsi à garantir la fiabilité des données de débit dans les procédés critiques.

La conception améliorée du capteur accroît la précision et la stabilité à long terme afin de fournir des mesures homogènes et de haute qualité dans les applications exigeantes. Les améliorations apportées à la conception comprennent une technologie magnétique avancée, une conception optimisée du capteur, un boîtier repensé, un câblage à sécurité intrinsèque et une réduction de 50 % des besoins en énergie. Il en résulte des signaux plus puissants et plus stables, offrant des performances jusqu’à quatre fois supérieures dès la mise en service.

Une alimentation électrique universelle simplifie l’installation et élimine les erreurs de configuration, réduisant ainsi le temps de configuration et le risque d’erreurs de câblage. Le débitmètre accepte une alimentation en c.a. ou en c.c., ce qui permet une installation flexible sur différents sites à travers le monde et dans le cadre de modernisation (retrofit), sans nécessiter de nouvelle commande ni de reconfiguration.

Les sorties configurables permettent une intégration flexible et simplifient la mise en service en s’adaptant à un large éventail d’exigences des systèmes de contrôle-commande. Avec la prise en charge des sorties analogiques, numériques et impulsionnelles, ainsi que le paramétrage personnalisé des échelles, du mappage des alertes et de la stratégies de repli en cas de défaut (fail-safe), le débitmètre contribue à réduire le temps de mise en service, à limiter les erreurs de câblage et à assurer la compatibilité avec les systèmes existants comme avec les systèmes modernes.

Pour plus d’informations, contactez votre représentant Emerson local ou rendez-vous sur Emerson.com/Rosemount9000Series.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.