Redéfinir la norme en matière de mesure de débit électromagnétique​

Le débitmètre Rosemount™ série™ 9000 est disponible avec le capteur de débit magnétique 9205 et le transmetteur de débit magnétique 9732. Fondés sur des décennies de performances éprouvées, ces produits vous offrent l’intelligence dont vous avez besoin, la fiabilité en laquelle vous avez confiance, ainsi qu’une conception conviviale qui facilite l’installation et l’exploitation.​​

Élever le niveau d'excellence dans la mesure de débit électromagnétique

Magnetic Flow Meter Demo - Reliable Performance

Performances fiables

Lorsque la précision et le temps de fonctionnement sont critiques, un débitmètre sans compromis sur les performances s'impose. Avec le débitmètre Rosemount série 9000, bénéficiez de résultats fiables et consacrez votre attention aux performances de l'usine, sans vous soucier du dépannage.​

  • Les circuits magnétiques optimisés offrent des performances quatre fois supérieures dès la mise en service 
  • La fréquence d’excitation de bobine sélectionnable minimise les interférences de bruit du procédé. 
  • Le signal numérique avancé filtre intelligemment le bruit, assurant une réponse rapide et permettant un contrôle précis

Une solution complète pour une mesure intelligente du débit

Le débitmètre magnétique Rosemount série 9000 constitue une solution complète réunissant à la fois un capteur et un transmetteur. Consultez chaque produit plus en détail en cliquant sur les liens ci-dessous.

img

Transmetteur de débit électromagnétique Rosemount 9732​

img

Capteur de débit électromagnétique Rosemount 9205​

Vidéos

video-media
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Magnetic Flow Meter Demo - 9000 Series

Un débit plus intelligent. Procédures plus sûres.​

Bénéficiez d’une performance inégalée grâce à notre débitmètre dernière génération conçu pour assurer la fiabilité, la sécurité et les diagnostics intelligents. Découvrez des fonctionnalités innovantes qui simplifient les opérations et établissent de nouvelles normes industrielles.​

Foire aux questions

Le Rosemount™ 9000 Series™ marque une avancée décisive dans l'évolution de la mesure de débit. Dirigée par le capteur de débit magnétique innovant 9205 et le transmetteur de débit magnétique 9732 riche en fonctionnalités, cette plate-forme établit une nouvelle norme en matière de précision, de sécurité et de performances pour les industries de procédés.

La série Rosemount 9000 est la gamme de débitmètres électromagnétiques de nouvelle génération, à commencer par le capteur 9205 et le transmetteur 9732. Cette série offre des diagnostics plus intelligents, une expérience utilisateur moderne et des performances améliorées, ce qui en fait la nouvelle référence en matière de mesure de débit électromagnétique.

Elle offre une compréhension avancée des procédés et des appareils, des capacités de journalisation des données et des appareils, une configuration Bluetooth® sans fil, ainsi qu’un câblage à distance simplifié avec un capteur de sécurité intrinsèque.

La série Rosemount 9000 s’appuie sur notre héritage d’innovation avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, tandis que la série Rosemount 8700 reste une solution fiable et entièrement prise en charge pour une large gamme d’applications. Les deux gammes de produits sont disponibles et entretenues activement, offrant aux clients la flexibilité de choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques. La série 9000 ne remplace pas la série 8700, mais élargit plutôt le portefeuille pour répondre à un plus large éventail de besoins.

Le capteur de débit magnétique Rosemount 9205 est disponible en diamètres de ligne de ½ à 8 po (sauf 2,5 po et 5 po). D’autres tailles seront ajoutées pour les futurs produits de la série 9000.

Non. Le transmetteur 9732 est conçu exclusivement pour être utilisé uniquement avec le capteur 9205 et les futures versions de produits de la série 9000. Les transmetteurs et capteurs de la série 9000 ne sont pas rétrocompatibles avec les capteurs et transmetteurs de la série 8700.

Le 9732 offre des améliorations considérables en termes de diagnostics, de facilité d’utilisation et de performances. Il prend en charge des informations améliorées et nouvelles sur les procédés et les appareils, les E/S configurables, le port service universel, la configuration Bluetooth® sans fil, SMV Basic comme fonctionnalité standard et SMV Pro comme option. Il est également conçu pour les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et offre une couverture plus large des homologations pour zones dangereuses.

Le modèle 9205 est le premier capteur de débit magnétique de sécurité intrinsèque à fournir des performances 4 câbles. Sa conception à très faible consommation associée à une communication numérique entre le capteur et le transmetteur permet un câblage de montage déporté simplifié, une plus grande couverture des certifications pour zones dangereuses et de meilleures performances prêtes à l’emploi, le tout sans compromettre la précision de mesure.

La série 9000 est conçue pour les applications de procédé exigeantes dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, du raffinage, de l’énergie et plus encore. Dans tous les environnements où précision, durabilité et sécurité sont des impératifs absolus.

Avec des options de revêtement sans PFAS comme le PEX, un système de débitmètre écoénergétique et une construction modulaire qui améliore les délais de livraison et réduit les déchets, la série 9000 a été conçue avec le développement durable au cœur de ses préoccupations.

Oui. Le 9732 prend en charge les connexions AMS et ProLink ainsi que la technologie Bluetooth® sans fil pour la configuration à distance, permettant une configuration, une maintenance ou un dépannage rapide et sécurisé des instruments de terrain afin d’effectuer rapidement des visites, de résoudre des problèmes simples et de traiter ce qui nécessite une attention immédiate.

Le 9732 comprend des diagnostics de procédé (bruit de procédé élevé, détection d’encrassement des électrodes, diagnostic intelligent des fluides) et de l’appareil (SMV Basic et Pro), un module d’historisation des données intégré, une journalisation en temps réel des données de l’appareil et un LCR/Multimètre embarqué qui vous permet de retracer l'historique des données et d'identifier rapidement l'origine des problèmes de procédé, sans intervention physique sur l'appareil.

Oui. Le modèle 9732 est certifié pour les applications de sécurité de niveau SIL 2 (usage unique) et SIL 3 (usage multiple) conformément à la norme CEI 61508.

Oui, la nouvelle architecture du produit, qui inclut des innovations modulaires et de conception, vise à raccourcir les délais de livraison et à renforcer la fiabilité des approvisionnements.

Pour une précision optimale, un minimum de cinq diamètres de tuyau en amont et de deux en aval est recommandé pour garantir un profil d’écoulement stable. Dans les installations où l’espace est limité, la série Rosemount 9000 est capable de fournir des mesures très répétables, et la capacité d’installation sur de courtes longueurs en option peut aider à compenser les perturbations courantes en amont pour améliorer la précision.

La fonctionnalité Smart Meter Verification (SMV) Basic est incluse avec tous les transmetteurs de la série Rosemount 9000 et fournit un test simple de réussite/échec, ainsi que des valeurs de référence et de mesure pour confirmer l’intégrité du compteur. SMV Professional est une mise à niveau sous licence qui ajoute des fonctionnalités avancées, notamment des limites de test personnalisables, une surveillance planifiée et continue, et l’accès aux rapports de vérification historiques. En bref, SMV Basic confirme la confiance dans la mesure, tandis que le SMV Pro permet une vision plus approfondie, des tendances et un suivi continu.