Mesure fiable du débit pour les infrastructures de refroidissement critiques
Conçu pour répondre aux exigences spécifiques des systèmes de refroidissement des centres de données, le débitmètre magnétique Rosemount™ 8795 assure une mesure précise et stable du débit dans les boucles de refroidissement thermique et les applications hydroniques. Sa conception robuste, entièrement soudée, et sa technologie éprouvée de débit magnétique contribuent à optimiser la fiabilité tout en réduisant au minimum les besoins en maintenance.
Products
Découvrez la technologie de débitmétrie magnétique Rosemount
Présentation
Les débitmètres électromagnétiques, également appelés débitmètres magnétiques ou magmètres, fournissent des mesures de débit précises et fiables grâce à la combinaison d’un transmetteur et d’un capteur. Le capteur en ligne du débitmètre électromagnétique détecte la tension induite générée par le fluide lors de son passage dans un tuyau. Cette tension induite est ensuite convertie en une mesure de débit précise par le transmetteur qui transmet ensuite les données de débit à un système de commande. Les débitmètres magnétiques sont essentiels pour garantir une mesure précise des fluides dans diverses applications industrielles.
Industries
Centres de données
Les débitmètres électromagnétiques assurent des mesures stables et précises dans les systèmes d’eau de refroidissement nécessitant des performances constantes. Conçus pour être déployés rapidement avec des délais de livraison courts, ils contribuent au respect des calendriers de projets les plus exigeants. Sans pièce mobile et avec un minimum de maintenance, ils garantissent un fonctionnement continu et une surveillance fiable du débit dans les applications critiques.
Vidéos
Découvrez comment les débitmètres magnétiques fournissent des mesures précises et fiables pour diverses applications. Regardez ces vidéos pour en savoir plus sur les avantages de la technologie des débitmètres magnétiques.

Introduction à la technologie des débitmètres électromagnétiques
Cette vidéo présente la technologie des débitmètres électromagnétiques, expliquant comment elle utilise la loi de Faraday pour mesurer le débit des fluides conducteurs. Elle couvre des composants clés tels que le capteur et le transmetteur et met en évidence les applications industrielles courantes.
Introduction à la technologie des débitmètres électromagnétiques
Débitmètre magnétique Rosemount pour boues
Comment installer les débitmètres magnétiques Rosemount™
Procédures de mise à la terre des débitmètres magnétiques Rosemount™
Configuration du débitmètre magnétique Rosemount 8732 (afficheur local)
Configuration des débitmètres magnétiques Rosemount 8782 et 8712 (afficheur local)
Ressources
Foire aux questions
Si vous avez d’autres questions concernant les débitmètres magnétiques Rosemount, veuillez nous contacter.
Un débitmètre magnétique Rosemount, également appelé magmètre ou débitmètre électromagnétique, est un appareil utilisé pour mesurer le débit des liquides conducteurs. Il repose sur la loi de Faraday de l’induction électromagnétique : lorsqu’un champ magnétique est appliqué au liquide en écoulement, celui-ci induit une tension proportionnelle à la vitesse d’écoulement. La tension est détectée par les électrodes et convertie en une lecture de débit.
L’installation correcte d’un débitmètre magnétique Rosemount est cruciale pour des mesures précises. S’assurer que le débitmètre est installé avec des longueurs droites adéquates en amont et en aval du débitmètre pour stabiliser le profil d’écoulement. Éviter de placer le débitmètre à proximité de sources de bruit électrique ou de champs magnétiques puissants et s’assurer que la conduite est entièrement remplie du liquide conducteur pendant l’exploitation.
Les débitmètres magnétiques Rosemount sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment les pâtes et papiers, les métaux et l’exploitation minière, l’eau et les eaux usées, l’agroalimentaire et les boissons, la chimie et la pétrochimie, et le pétrole et le gaz. Ils sont parfaits pour les applications nécessitant une mesure fiable et précise des fluides conducteurs.
Les débitmètres magnétiques Rosemount sont conçus pour résister à diverses conditions de fonctionnement, notamment les environnements haute pression et haute température. Veuillez utiliser l’outil de dimensionnement du débit pour garantir la configuration correcte du débitmètre pour votre application.
Bien que les débitmètres magnétiques Rosemount offrent de nombreux avantages, notamment aucune perte de charge et aucune pièce mobile, ils sont limités à la mesure de liquides conducteurs uniquement. Ils peuvent également être confrontés à des difficultés dans les fluides qui ont tendance à recouvrir les électrodes, ce qui peut affecter la précision de mesure. Il est essentiel de s’assurer que l’application est adaptée à un débitmètre magnétique pour des performances optimales.
Oui. Les débitmètres magnétiques sont couramment utilisés dans les centres de données pour mesurer le débit dans les systèmes de refroidissement, y compris l’eau refroidie, l’eau du condenseur, les boucles de glycol, les environnements refroidis par liquide et d’autres débits hydroniques.
Les débitmètres magnétiques fournissent une mesure précise du débit avec peu de maintenance et sans pièces mobiles. Performants dans les tuyauteries à espace restreint, ils gèrent les débits variables et aident les opérateurs à assurer disponibilité, optimiser efficacité de pompage et garantir gestion thermique fiable.
Pour obtenir les meilleures performances, installez le débitmètre avec au minimum cinq diamètres de tuyauterie en amont et deux en aval. Cela permet d’assurer un profil d’écoulement stable et parfaitement développé et de minimiser l’impact des perturbations voisines telles que les coudes ou les vannes. Dans les applications où une longueur droite idéale n’est pas possible, les débitmètres magnétiques Rosemount peuvent toujours fonctionner avec des longueurs de tuyauterie réduites, bien qu’un léger décalage de précision puisse se produire.
Les débitmètres électromagnétiques Rosemount peuvent être vérifiés sur place avec la fonction Smart Meter Verification (SMV), qui contrôle l'état et les performances de l'appareil sans interrompre le procédé. SMV utilise des diagnostics intégrés au transmetteur pour évaluer les indicateurs clés de performance et les comparer à la référence d’origine du débitmètre, donnant ainsi la certitude que l’appareil fonctionne conformément aux spécifications, sans nécessiter de dépose ni de réétalonnage. En savoir plus dans ce livre blanc.
Sélectionnez un débitmètre électromagnétique en fonction du débit, de la taille du tuyau, de la conductivité du fluide et de la compatibilité des matériaux pour garantir des performances précises et fiables. Utilisez l’outil de dimensionnement et de sélection de débit pour vous aider à identifier la configuration adaptée à votre application.
Les débitmètres électromagnétiques Rosemount nécessitent un liquide conducteur (généralement ≥5 μS/cm) pour produire un signal précis. La série Rosemount 9000 peut mesurer jusqu’à ≥1 μS/cm lorsqu’elle est équipée d’un revêtement en fluoropolymère (PTFE ou PFA).
Les débitmètres électromagnétiques en ligne offrent une plus grande fiabilité de mesure, ainsi que des performances à long terme par rapport aux débitmètres à insertion. Comme le débitmètre remplace entièrement une section de conduite, il mesure l’ensemble du profil d'écoulement plutôt qu’un point unique, ce qui permet une plus grande précision et une plus grande stabilité dans une large gamme de conditions de procédé.