Fallback image
Rosemount™ 8795 Magnetic Sensor

Capteur de débit électromagnétique Rosemount™ 8795

Conçu pour les boucles de refroidissement thermique et les débits hydroniques utilisés dans les applications de centres de données, ce débitmètre électromagnétique offre une excellente stabilité du signal et des performances fiables.

Le capteur de débit électromagnétique Rosemount 8795 offre des performances fiables et durables dans les boucles de refroidissement à eau et à eau-glycol utilisées dans les centres de données. Sa construction entièrement soudée assure une étanchéité hermétique qui protège contre l’humidité et les autres contaminants, tout en préservant les composants internes et le câblage pour une fiabilité maximale et un fonctionnement continu. Spécialement conçue pour les systèmes de refroidissement hydroniques, la configuration et l’étalonnage de la sonde sont optimisés pour les conditions des boucles de refroidissement, afin d’améliorer la précision des mesures dans les applications de centres de données.

Principales fonctionnalités

  • Large compatibilité avec les transmetteurs Rosemount 9732 et Rosemount série 8700, offrant une grande souplesse d’installation et de mise à niveau
  • Options d’installation flexibles avec le logiciel Short Run Install lorsqu’il est associé au transmetteur Rosemount 9732, offrant une précision de ±0,5 % sans exigence de longueurs droites en amont ou en aval
  • Boîtier de sonde entièrement soudé et hermétiquement scellé, protégeant contre l’humidité et les contaminants pour une fiabilité à long terme
  • Étalonnage optimisé pour les boucles de refroidissement à eau et à eau-glycol afin d’améliorer les performances de mesure dans les applications hydroniques
  • Conception sans obstruction et sans pièces mobiles minimisant la maintenance et permettant un fonctionnement continu dans les systèmes de refroidissement 24 h/24 et 7 j/7