La nouvelle solution de mesure de débit d’Emerson renforce la fiabilité, l’efficacité et la continuité de service des data centers

 Capteur de débit électromagnétique Rosemount™ 8795 d’Emerson associé au transmetteur de débit électromagnétique Rosemount 9732

Capteur de débit électromagnétique Rosemount™ 8795 d’Emerson associé au transmetteur de débit électromagnétique Rosemount 9732. Image haute résolution

Le modèle Rosemount 8795 met à profit des décennies d’expertise acquise dans les infrastructures critiques pour optimiser les systèmes de refroidissement des data

SHAKOPEE, Minnesota. (8 octobre 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui le nouveau capteur de débit électromagnétique Rosemount™ 8795, spécialement conçu pour les applications de spécialement conçu pour les circuits hydrauliques de refroidissement des data centers. Ce capteur de débit de qualité industrielle fournit des mesures précises et répétables afin d’assurer une fiabilité élevée et une continuité de service maximale dans les applications critiques des data centers. Conçu spécifiquement pour les environnements de data centers, ce capteur de débit répond aux spécifications les plus courantes afin de simplifier son choix, son installation et sa mise en service.

"Alors que les data centers se développent pour répondre à la demande croissante en infrastructures numériques, le Rosemount 8795 met à profit plusieurs décennies d’expertise d’Emerson dans la mesure de débit afin d’aider les exploitants à améliorer la fiabilité de leurs installations, à simplifier leur déploiement et à maximiser les performances de leurs systèmes de refroidissement dans les applications les plus critiques », déclare Bob Halgren, vice-président des produits de débitmétrie électromagnétique et vortex de l’activité Instrumentation de mesure d’Emerson.  

Le capteur peut intégrer le logiciel propriétaire d’Emerson conçu pour les installations à faibles longueurs droites, permettant d’obtenir une mesure de débit précise même lorsque les recommandations relatives aux longueurs droites ne peuvent être respectées, comme c’est fréquemment le cas dans les data centers où l’espace disponible est limité. Cette fonctionnalité permet d’atteindre une précision de 0,5 % avec aucune longueur droite amont (0D), en fonction du type de perturbation en amont et de sa distance par rapport aux électrodes. Elle est activée lors de la configuration lorsque le capteur est associé à un transmetteur de débit électromagnétique Rosemount compatible. Il s’agit d’une première sur le marché, les autres débitmètres électromagnétiques nécessitant généralement soit un capteur spécialement conçu avec plusieurs électrodes, soit une réduction de passage pour obtenir un résultat comparable.

Pour les installations disposant de longueurs droites de 5D en amont et 2D en aval ou davantage, le capteur peut être associé à tout transmetteur Rosemount compatible afin d’assurer une mesure de débit avec une précision de 0,2 % ± 2 mm/s, garantissant une surveillance et une régulation fiables des circuits critiques de refroidissement. Avec l’ensemble des transmetteurs Rosemount compatibles, les fonctions intégrées de diagnostic et de vérification permettent aux exploitants et intégrateurs de data centers de réduire les risques liés à la mise en service tout en conservant une totale confiance dans les performances du système sur le long terme. 

Optimisé pour les circuits de refroidissement à eau glacée et eau glycolée, le capteur délivre des performances constantes sur les diamètres de tuyauterie les plus couramment utilisés dans les data centers, de 2 à 18 pouces. Sa fiabilité éprouvée et sa répétabilité de 0,1 % garantissent la transmission de données extrêmement fiables et précises aux systèmes de gestion technique du bâtiment (BMS) et aux systèmes de gestion d’infrastructure de data center (DCIM) pour le calcul des indicateurs WUE, CUE et PUE. Son revêtement en PTFE et ses électrodes en acier inoxydable ont été spécifiquement sélectionnés pour ces applications de gestion thermique au sein des circuits primaires de refroidissement, garantissant un fonctionnement fiable dans les systèmes de refroidissement en boucle fermée.

Ce capteur de débit de qualité industrielle a été conçu pour répondre aux spécifications de refroidissement les plus courantes des systèmes BMS, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à différentes configurations d’installation. Ses caractéristiques incluent l’absence de pièces mobiles, une conductivité minimale de 5 µS/cm, une double sortie 4-20 mA associée à Modbus, une alimentation universelle AC/DC, des options de montage intégré ou déporté ainsi que le logiciel Short Run Installation. Ces fonctionnalités permettent de standardiser l’ensemble des besoins hydrauliques d’un site de data center autour d’une solution unique. La chaîne d’approvisionnement mondiale d’Emerson contribue également à réduire les délais de livraison pour répondre aux exigences de déploiement propres aux data centers.

Le Rosemount 8795 enrichit la gamme existante de débitmètres électromagnétiques d’Emerson grâce à de nouvelles fonctionnalités logicielles et à un processus de sélection simplifié, renforçant ainsi l’offre d’instrumentation d’Emerson destinée aux exploitants de data centers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emerson.com/Rosemount8795.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial des technologies d’automatisation qui apporte des solutions aux défis technologiques les plus complexes. Basée à Saint Louis, dans le Missouri, Emerson contribue à construire l’avenir de l’automatisation autonome en aidant ses clients à optimiser leurs opérations et à accélérer l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.