Le nouvel analyseur de gaz d’Emerson est le premier appareil hybride au monde certifié pour les zones dangereuses

Fallback image

L’analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1400 d’Emerson associe des technologies de détection hybrides uniques à des certifications permettant son utilisation dans les zones dangereuses. Image haute résolution

video-media
Rosemount QX1400 Continuous Gas Analyzer for Hazardous Areas

Conçu pour les zones dangereuses, l’analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1400 permet d’effectuer une analyse continue de plusieurs composants des gaz pour le contrôle de la qualité du gaz naturel et la surveillance des émissions avec une technologie hybride laser et paramagnétique. Lien vidéo

Le Rosemount QX1400 permet de mesurer plusieurs composants avec un seul analyseur pour la surveillance continue des émissions, le contrôle de la qualité du gaz naturel et d’autres applications réglementées critiques

SHAKOPEE, Minnesota (1er octobre 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de son analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1400 pour la surveillance de la qualité du gaz naturel, les systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) et d’autres applications exigeantes. L’analyseur de gaz en continu Rosemount QX1400 utilise les mêmes technologies de mesure hybrides laser et paramagnétique que l’analyseur de gaz en continu Rosemount QX1000, mais il dispose de certifications permettant son utilisation dans les zones dangereuses. Pour l’Europe, ces certifications comprennent ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4 et R.O.W. : IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb. La certification nord-américaine est attendue d’ici la fin de l’année 2026 pour la Classe 1, Division 2, Groupes B, C, D, T4.

Le QX1400 utilise la détection paramagnétique pour l’O₂ et la spectroscopie d’absorption directe par laser à cascade quantique (QCL) pour tous les autres gaz, afin de répondre à des exigences de performance strictes. La détection d’O₂ est particulièrement importante pour le GNL, le captage de carbone et le stockage souterrain (CCUS), la pureté de l’éthylène, la pureté de l’hydrogène et de nombreuses autres applications chimiques et pétrochimiques, qui comprennent souvent de nombreuses zones dangereuses. Cette intégration de différentes technologies, associée à une approche modulaire, offre une solution flexible à système unique, adaptée à des besoins applicatifs variés. La conception robuste du QX1400, associée à de faibles besoins en maintenance, permet également de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d’arrêt.

Les certifications susmentionnées permettent d’installer le Rosemount QX1400 dans certaines zones dangereuses sans nécessiter de mesures de protection, telles que l’installation dans des boîtiers antidéflagrants ou purgés. Cette capacité permet de réduire le coût et la complexité de la conception et de l’installation afin de maximiser le temps de fonctionnement et d’améliorer la sécurité. Dans certaines applications, il peut être installé plus près du point d’échantillonnage afin de réduire les coûts et d’obtenir des mesures plus précises. Les applications qui nécessitent souvent une analyse des gaz dans des zones dangereuses comprennent les systèmes CEMS, les installations de gaz naturel liquéfié (GNL), les usines chimiques et pétrochimiques, et bien d’autres.

« Les applications d’analyse des gaz ne doivent pas obliger les utilisateurs à choisir entre la technologie de mesure dont ils ont besoin et l’installation en zone dangereuse exigée sur leur site. Le Rosemount QX1400 réunit des technologies complémentaires sur une même plate-forme certifiée afin de simplifier la conception du système, tout en fournissant les mesures requises pour les applications critiques en matière d’émissions, de qualité et de pureté », a déclaré le Dr Beth Livingstone, responsable mondiale des produits, gaz de procédé, au sein de la division Instruments de mesure d’Emerson.

Tirant parti de la haute sélectivité intrinsèque de la mesure laser, ce nouvel analyseur assure une surveillance précise des flux de gaz complexes tout en fournissant des données continues en temps réel. Prêt à l’emploi, il prend en charge la mesure multicomposant des principaux gaz réglementaires, notamment le CO, le CO₂, l’O₂, le NO, le NO₂ et le SO₂, avec des configurations permettant généralement la détection d’un à quatre gaz. La mesure de gaz supplémentaires, tels que le CH₄ et le N₂O, est également disponible.

Le Rosemount QX1400 enrichit la gamme d’analyseurs QX d’Emerson en offrant une capacité d’utilisation dans les zones dangereuses et une mesure multicomposant flexible sur une seule plate-forme. Pour en savoir plus sur l’analyseur, les configurations de gaz disponibles et les options d’application, rendez-vous sur www.emerson.com/rosemountqx1400.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.