Infrastructure et virtualisation DeltaV™

Améliorez l’expérience de l’opérateur grâce à des postes de travail centrés sur l’automatisation ainsi que des solutions de mise en réseau et de virtualisation adaptées à cet usage

Fallback image

Optimisez vos opérations et améliorez vos performances

Les solutions d’exploitation et d’infrastructure adaptées et axées sur l’automatisation d’Emerson offrent une expérience utilisateur améliorée, améliorent la sécurité et augmentent les performances opérationnelles. 

DeltaV Smart Switches

Technologies à découvrir


Améliorez la sécurité, les performances et l'intégration transparente aux réseaux.


DeltaV Virtual Studio doté d’une infrastructure hyperconvergée offre une plus grande flexibilité afin que les utilisateurs puissent facilement créer et mettre à niveau les systèmes de contrôle, les postes de travail et les serveurs, tout en améliorant les performances et la durabilité.


Les stations de travail DeltaV disponibles sur le matériel Dell sélectionné offrent des performances optimales à votre système.

Les solutions de virtualisation DeltaV minimisent l’encombrement matériel informatique, réduisent la complexité, facilitent l’intégration et créent des environnements compatibles avec les technologies opérationnelles. Les stations de travail DeltaV et les commutateurs intelligents facilitent l’entretien et la prise en charge des applications et réseaux DeltaV.

Produits présentés

Foire aux questions

De nombreuses usines optent pour la virtualisation afin de réduire le nombre de serveurs physiques à gérer et à maintenir. En consolidant plusieurs charges de travail sur une infrastructure plus petite, les organisations peuvent simplifier la maintenance, réduire les coûts du matériel et du cycle de vie, améliorer la valorisation des ressources et bénéficier d’une plus grande flexibilité pour évoluer et s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels.

Elle peut être utilisée pour les deux. La virtualisation DeltaV prend en charge les environnements de production ainsi que les systèmes de développement, de test et de simulateur pour la formation des opérateurs (OTS), ce qui signifie que vous pouvez exécuter des environnements réels d’exploitation et de simulation sur la même plate-forme, si nécessaire. ​ Oui. La virtualisation DeltaV prend en charge les environnements de production en direct ainsi que les systèmes de développement, de test et de simulateur pour la formation des opérateurs (OTS). Cela permet aux entreprises d’exécuter des charges de travail opérationnelles et de simulation sur la même plate-forme si nécessaire.

Dans un système DeltaV virtualisé correctement conçu, les charges de travail peuvent être déplacées ou récupérées rapidement sur un autre système hôte, ce qui minimise les temps d’arrêt. Les environnements virtuels sont construits avec des fonctionnalités de haute disponibilité, de sorte que les pannes ne signifient pas nécessairement la perte de fonctionnalité du système de contrôle-commande.

La virtualisation sépare le matériel des logiciels, ce qui permet de mettre à niveau ou de remplacer les serveurs, les systèmes d'exploitation et l’infrastructure sans avoir à reconfigurer le système de contrôle-commande. Cela simplifie la gestion du cycle de vie, réduit les interruptions lors des mises à niveau et contribue à accroître la valeur des investissements DeltaV existants.

Oui. En regroupant plusieurs systèmes sur un nombre restreint de serveurs physiques, la virtualisation DeltaV réduit considérablement l’encombrement des armoires, la consommation électrique et les besoins en refroidissement, améliorant ainsi l’efficacité globale et la durabilité du site.