Tirez parti d’une expérience opérationnelle moderne, personnalisée et intuitive.
C’est facile. La raison est simple : le système DeltaV™ intègre des fonctions d’exploitation qui offrent un accès direct à toutes les informations opérationnelles, notamment les valeurs de procédé en temps réel, les écrans actifs et les alarmes, avec leur niveau de priorité et leur horodatage.
Technologies à découvrir
Explorez la technologie DeltaV
Foire aux questions
- Visibilité en temps réel des valeurs de procédé, des alarmes et des tendances
- IHM haute performance via DeltaV Live pour une visualisation intuitive
- Gestion dynamique des alarmes pour réduire les avalanches d’alarmes et mettre en évidence les problèmes critiques
- Historisation intégrée des données et suivi des événements
Ces fonctionnalités permettent aux opérateurs de comprendre rapidement l’état de l’usine et de réagir efficacement.
Une meilleure conscience situationnelle dans un système numérique de contrôle-commande (SNCC) permet aux organisations de :
- Accroître la productivité des opérateurs et accélérer la prise de décision
- Réduire les erreurs humaines et les risques opérationnels
- Réagir plus rapidement aux situations anormales
- Maintenir des opérations plus sûres et plus stables
Des informations claires et bien organisées permettent aux opérateurs d’identifier les problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur et de mettre en œuvre plus efficacement les mesures correctives appropriées.
Le logiciel DeltaV améliore la connaissance de la situation en fournissant des informations claires et contextualisées avec une visibilité en temps réel des valeurs de procédé, des alarmes et des tendances. Cela aide les opérateurs à comprendre rapidement les conditions de l’usine et à hiérarchiser les actions les plus critiques.
DeltaV fournit un accès direct aux données de procédé actuelles et historiques, aux indicateurs de fonctionnement et aux alarmes hiérarchisées au sein d’un environnement unique et intégré. Les opérateurs peuvent ainsi surveiller en continu les performances et réagir aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent.
DeltaV Live, une IHM haute performance, et la gestion dynamique des alarmes mettent en évidence les problèmes critiques tout en réduisant la surcharge d’alarmes. Les opérateurs peuvent ainsi identifier rapidement les conditions anormales et prendre des mesures plus rapides et plus efficaces.
En centralisant les données de procédé, les alarmes et les informations historiques, DeltaV offre aux opérateurs une vue opérationnelle complète. Cela permet un gain de temps pour la recherche d’informations et permet une prise de décision plus rapide et plus précise.
Les modules d'historisation intégrés, le suivi des événements et les outils de données de procédé dans DeltaV combinent plusieurs sources de données en une vue unifiée. Cela donne aux opérateurs un meilleur contexte, améliorant la compréhension du comportement du système et permettant des actions plus éclairées.
DeltaV permet d’accéder en temps réel aux données de procédé, aux alarmes et aux tendances grâce à des outils mobiles et à distance sécurisés. Cela permet aux opérateurs et aux ingénieurs de rester connectés aux opérations et de conserver une visibilité même à l’écart de la salle de commande.