DeltaV™ pour les data centers

Contrôle centralisé pour les opérations complexes du data center

Contrôle centralisé dans votre data center

Les data centers haute performance s’appuient sur l’interconnexion et la coordination transparentes des systèmes thermiques, mécaniques, électriques et d’alimentation, chaque système disposant de milliers de points de contrôle et de surveillance.

La plate-forme d’automatisation DeltaV d’Emerson unifie ces systèmes en un environnement de contrôle unique, offrant une vitesse d’exécution adaptée aux délais serrés et permettant une surveillance et une optimisation en temps réel sur l’ensemble du campus.​

icon
Accélerer la vitesse de fonctionnement

Les changements de dernière minute sont inévitables dans les projets complexes et à grande échelle. Pour respecter les délais du projet, un système d’automatisation conçu pour réduire les reprises et minimiser l’impact sur le calendrier est essentiel. La technologie DeltaV et le cadre d’optimisation de projet d’Emerson aident les équipes de projet à gérer les changements de dernière minute tout en réduisant les impacts associés sur les délais et les coûts.​

icon
Fiabilité sans compromis

La fiabilité est essentielle pour atteindre les objectifs de temps de fonctionnement des data center de données et réaliser un retour sur investissement. L’architecture de DeltaV est nativement redondante et conçue pour protéger les opérations de manière proactive et minimiser les risques. Grâce à la redondance à l’échelle du système et des composants, ainsi qu’à la cybersécurité intégrée, DeltaV permet une intégration fiable de l’infrastructure du data center afin de répondre à vos besoins opérationnels et de performances. ​

icon
Expertise mondiale, assistance locale

Depuis plus de 15 ans, le système DeltaV est utilisé pour contrôler les opérations des data center. Nous fournissons une expertise localisée épaulée par des ressources mondiales pour amener les bonnes personnes et la bonne technologie partout où se trouve votre data center. La disponibilité locale des produits et l’assistance sur le terrain permettent de garantir des temps de réponse rapides et une exécution fiable tout au long du cycle de vie du centre de données.​

A detailed view of a high-density processor array, showcasing advanced cooling systems and intricate circuit board design for optimal performance.

Contrôle de précision des systèmes de refroidissement

Si une infrastructure de refroidissement haute performance est indispensable au bon fonctionnement des centres de données, sa gestion s'avère de plus en plus complexe. Les groupes frigorifiques, les tours de refroidissement, des centaines de CRAH, de CRAC, de pompes et de ventilateurs doivent fonctionner de concert pour maintenir des conditions optimales alors que les charges de travail informatiques augmentent et fluctuent rapidement. Un manque de précision peut entraîner un refroidissement excessif de pièces entières, tout en passant à côté de problèmes de surchauffe localisés.

DeltaV apporte aux systèmes de refroidissement un contrôle haute précision éprouvé, assurant une régulation au niveau des équipements comme à l'échelle de l'installation, avec une adaptation dynamique aux variations des charges thermiques.


Maintenez un contrôle continu de plusieurs variables afin de stabiliser les températures malgré les fluctuations des charges thermiques.​


Anticipez, détectez et adaptez-vous à l'évolution des charges de travail et des besoins thermiques afin de protéger votre matériel informatique.


Regroupez équipements et sous-systèmes au sein d'un environnement de contrôle unifié pour favoriser un meilleur partage des données et optimiser l'exploitation.​


Ajustez les paramètres de votre système pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et soutenir les objectifs de développement durable.


Surveillez et contrôlez les équipements de refroidissement par le biais d’une interface unique afin d’optimiser la prise de décision et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.​

Explorez la technologie DeltaV

Du contrôle centralisé à l'optimisation avancée et aux informations exploitables, les solutions DeltaV fonctionnent de concert pour améliorer la visibilité, renforcer la fiabilité et vous aider à fonctionner plus efficacement à grande échelle.

Optimiser les projets

Simplifier la complexité


Emerson apporte des décennies d’expertise dans l’exécution de grands projets critiques pour la mission. Notre cadre d’optimisation des projets permet de respecter le calendrier et le budget, avec de solides antécédents en matière de build CAPEX de plusieurs milliards de dollars.

icon
Éliminer les coûts

Des pratiques d’ingénierie innovantes permettent d’éliminer les coûts associés à la conception du matériel, la main-d’œuvre nécessaire à son installation et les efforts de maintenance.

icon
Réduire la complexité

Les programmes d’amélioration de la valeur et la normalisation aident à automatiser les processus de travail et permettent aux contributeurs au projet bien informés de travailler le même plan en parallèle.

icon
S’adapter aux changements

Apporter des changements au projet est inévitable. Avec la bonne stratégie, définie dès le début, vous pouvez intégrer les changements sans impacter le calendrier.

icon
Partenariat avec des experts

Une collaboration précoce et continue permet non seulement de parvenir à un consensus organisationnel, mais aussi de mieux assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme.​

Foire aux questions

Le système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV et les automates programmables industriels (API) fournissent une couche d’automatisation unifiée pour la surveillance et le contrôle des infrastructures critiques dans l’espace gris des data centers. Les automates programmables industriels DeltaV assurent un contrôle déterministe modulaire qui s’intègre au système de contrôle-commande DeltaV pour assurer un contrôle centralisé dans tout le data center. Il permet des stratégies de contrôle standardisées, une surveillance centralisée et des réponses automatisées, aidant les opérateurs à réduire les risques, à minimiser les temps d’arrêt et à maintenir un temps de fonctionnement continu dans l’ensemble des installations.

Les systèmes numériques de contrôle-commande, tels que le système de contrôle-commande DeltaV, garantissent que des installations vastes et complexes peuvent être orchestrées comme une seule installation, avec les nombreux sous-systèmes coordonnés vers un objectif commun. Grâce à une base de données unifiée et partagée des alarmes, des événements et de la configuration, les systèmes numériques de contrôle-commande permettent de gagner du temps d’ingénierie et d’exécution en empêchant une logique incohérente, en évitant le mappage des données et la synchronisation inutiles et en éliminant les données bloquées et cloisonnées.

DeltaV aide à l’intégration et à la coordination des sous-systèmes thermiques, mécaniques, électriques et d’alimentation dans tout le data center. Les automates DeltaV s’intègrent aux systèmes au niveau du skid et de l’équipement en prenant en charge de manière native BACnet, Ethernet/IP, Profinet et d’autres protocoles. Les automates DeltaV et l’instrumentation de terrain sont connectés au système de contrôle-commande DeltaV afin de fournir aux opérateurs un contrôle redondant et entièrement intégré du data center.

DeltaV a été conçu sur le principe que les composants critiques peuvent être mis à jour en ligne, ce qui permet d’éviter les temps d’arrêt lors des extensions et des mises à niveau. La redondance intégrée et le basculement sans à-coups des contrôleurs garantissent la continuité des opérations tout au long de la mise en œuvre de nouveaux projets. Une base de données DeltaV centralisée permet de réduire le temps d’exécution et d’améliorer la cohérence de l’interface homme-machine du site grâce à une logique, une configuration et des graphiques basés sur des modèles.

DeltaV assure une surveillance centralisée tout en maintenant une segmentation claire des systèmes et des données, ce qui permet une gestion efficace de l’infrastructure partagée tout en prenant en charge les exigences spécifiques aux locataires.

Avec DeltaV, aucun choix à faire. Les automates DeltaV assurent depuis longtemps des contrôles critiques dans des environnements difficiles, avec des architectures hautement redondantes, des capacités de remplacement à chaud et une prise en charge native d’un large éventail de protocoles. Ils offrent un contrôle modulaire pour les équipements électriques et de refroidissement et s’intègrent parfaitement au système de contrôle-commande DeltaV. Le système de contrôle-commande DeltaV assure un contrôle centralisé des data centers complexes depuis plus de 15 ans. Ensemble, les automates et les systèmes de contrôle-commande DeltaV vous aident à coordonner vos sous-systèmes et à atteindre vos objectifs de performance opérationnelle.