La gamme de solutions d’automatisation intégrées d’Emerson accélère le déploiement des centres de données à l’échelle de l’IA

DeltaV™ Automation Platform for Data Centers

La plateforme d’automatisation DeltaV™ pour centres de données constitue un système d’automatisation unifié pour la surveillance et le contrôle de l’infrastructure critique des centres de données, regroupant les sous-systèmes thermiques, mécaniques et électriques dans une architecture hautement modulaire et flexible. Image haute résolution

La plateforme d’automatisation DeltaV pour centres de données apporte un contrôle de précision, une fiabilité industrielle et une expertise des projets permettant d’accélérer les délais de calcul
  • Livraison accélérée des projets : La plateforme d’automatisation DeltaV™ optimise les délais de réalisation des projets en dissociant le matériel et les logiciels afin de permettre une exécution en parallèle et en uniformisant les commandes au niveau des équipements et de l’ensemble de l’installation.
  • Plateforme unifiée unique : Une strate de surveillance et de contrôle unifiée intègre les infrastructures critiques du centre de données, en assurant la coordination entre les sous-systèmes thermiques, mécaniques et électriques afin d’apporter une réponse en temps réel aux variations des charges électriques et de refroidissement.
  • Fiabilité de classe industrielle : S’appuyant sur plusieurs décennies d’expertise en automatisation, Emerson fournit une visibilité et un contrôle en temps réel qui permettent d’anticiper l’évolution des besoins en refroidissement et en alimentation électrique, et contribuent au maintien de la disponibilité à grande échelle.
  • Gamme optimisée par l’IA : Les technologies d’IA intégrées à la plate-forme d’automatisation DeltaV fournissent des informations exploitables aux personnes concernées au moment opportun, ce qui contribue à simplifier les processus de contrôle complexes et à jeter les bases d’une exploitation autonome.

SAINT-LOUIS  ;(le 3 août 2026)  ;– Alors que l’intelligence artificielle (IA) stimule la demande en centres de données et raccourcit les délais de réalisation des projets, la complexité des infrastructures atteint un niveau sans précédent. La plate-forme d’automatisation DeltaV™ pour centres de données d’Emerson (NYSE : EMR), leader mondial de l’automatisation, relève ce défi grâce à une gamme de solutions d’automatisation conçues pour les centres de données à l’échelle de l’IA, où la rapidité, la fiabilité et l’excellence opérationnelle sont indispensables. La plateforme d’automatisation DeltaV™ pour centres de données constitue un système d’automatisation unifié pour la surveillance et le contrôle de l’infrastructure critique des centres de données, regroupant les sous-systèmes thermiques, mécaniques et électriques dans une architecture hautement évolutive et flexible.

À l’ère de l’IA, la réduction des délais de mise sur le marché a un impact direct sur le chiffre d’affaires, la fidélisation des clients et l’avantage concurrentiel. Ces délais de réalisation très serrés exercent une pression considérable sur les chaînes d’approvisionnement, les équipes d’ingénierie et de conception, les électriciens, les ingénieurs et les autres intervenants du projet, qui doivent mener à bien celui-ci dans les plus brefs délais tout en répondant aux exigences de fiabilité, de souplesse et aux besoins opérationnels dynamiques des centres de données modernes.

Afin de mettre en service plus rapidement les installations d’une capacité de l’ordre du gigawatt tout en optimisant la fiabilité opérationnelle, la plateforme d’automatisation DeltaV pour centres de données remplace les solutions ponctuelles et les mappages complexes par une architecture d’automatisation intégrée dès la phase de conception du projet. Plutôt que de recourir à une coordination manuelle et séparée des sous-systèmes, la plateforme DeltaV les regroupe au sein d’une solution de contrôle-commande unique et unifiée, ce qui réduit les efforts d’ingénierie, simplifie l’intégration et assure la cohérence entre la mise en service, l’exploitation et la maintenance.

« Les performances d’un centre de données ne dépendent plus uniquement des composants individuels, mais de l’efficacité avec laquelle les systèmes critiques fonctionnent ensemble, a déclaré Nathan Pettus, président de la division des systèmes et solutions de procédés d’Emerson. La plateforme d’automatisation DeltaV pour centres de données fournit aux opérateurs la visibilité unifiée et le contrôle coordonné dont ils ont besoin pour mettre en service des projets de manière prévisible, assurer un fonctionnement fiable à grande échelle et respecter des délais serrés. Elle est la base qui permet de transformer la rapidité en avantage concurrentiel durable. »

La plateforme d’automatisation DeltaV pour les centres de données fournit :

  • Contrôle de précision : Surveillance et gestion en temps réel des charges très variables et optimisation du refroidissement : contrôle au niveau des équipements et sur l’ensemble de l’installation, s’adaptant de manière dynamique à l’évolution des charges thermiques.
  • Fiabilité de classe industrielle à grande échelle : Grâce au contrôle intégré et à la visibilité opérationnelle fournis par la plateforme d’automatisation DeltaV, les équipes des centres de données peuvent détecter plus tôt les situations anormales, réagir plus rapidement et assurer un fonctionnement constant et fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  • Expertise des projets : Des conceptions reproductibles et normalisées, associées à plusieurs décennies d’expertise dans les mégaprojets, permettent aux équipes d’ingénierie de réduire les risques d’exécution, de raccourcir les délais et de livrer des projets pleinement opérationnels dès le premier jour.
  • Partenaire tout au long du cycle de vie pour une amélioration continue : Au-delà de la livraison du projet, Emerson propose des modèles d’exploitation reproductibles et des informations en continu qui aident les centres de données à évoluer à mesure de leur expansion et à optimiser les opérations tout au long du cycle de vie, sur plusieurs sites et dans différentes zones géographiques.

La plateforme d’automatisation DeltaV pour centres de données propose une gamme complète de solutions d’automatisation, notamment le système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV, leader du secteur, ainsi que les automates programmables industriels (API) DeltaV qui se connectent au SNCC pour permettre le contrôle des procédés sur l’ensemble du système. Le système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV et les automates programmables industriels (API) DeltaV intègrent tous des solutions d’IA adaptées au contexte afin d’accélérer les processus d’ingénierie, de fournir un contrôle avancé des procédés et de permettre aux centres de données d’intégrer des modèles d’optimisation basés sur l’IA. Le SNCC et les API DeltaV fonctionnent de manière native en synergie pour fournir des informations en continu, ce qui permet d’accélérer les constructions, de réduire les coûts, d’assurer des performances prévisibles et, à terme, de mettre en place des opérations autonomes.

« Les centres de données dédiés à l’IA repoussent les limites mêmes de la taille, de la vitesse et de la complexité, mettant ainsi en évidence les limites des architectures d’automatisation fragmentées, a ajouté M. Pettus. La plateforme d’automatisation DeltaV pour centres de données s’appuie sur des architectures d’automatisation intelligentes et unifiées, plutôt que sur des systèmes isolés, afin de fournir la souplesse nécessaire non seulement pour atteindre rapidement le premier token, mais aussi pour aider les centres de données à rester compétitifs, sécurisés et adaptés tout au long de leur cycle de vie opérationnel. »

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.