Capteur sans fil alimenté par l’IA pour l’état et la fiabilité des machines
De nombreuses usines ont du mal à développer la surveillance prédictive en raison du manque de personnel et de la difficulté d’accès des équipements. Le moniteur de vibration sans fil AMS résout ce problème en étendant la couverture à davantage d’équipements, y compris les machines des zones dangereuses et des équipements auxiliaires, tout en fournissant en continu des données de diagnostic de haute qualité. Il enregistre les mesures sur trois axes de vibration, de température, de vitesse et PeakVue™ pour fournir une profondeur d’analyse comparable à celle des systèmes avancés en ligne et portables.
Ce capteur compact et facile à déployer utilise des analyses prescriptives intégrées pour identifier les mode de signalisation des défaillances sur les moteurs, pompes, ventilateurs, réducteurs, compresseurs, convoyeurs et autres équipements rotatifs. Il permet une couverture plus large, une détection plus précoce et une réduction des temps d’arrêt avec un minimum d’effort manuel.
Passer d’une CapEx à une OpEx
Le moniteur de vibrations sans fil AMS prend en charge un modèle de déploiement compatible avec les OpEx. Grâce à un réseau WirelessHART intégrant l'intelligence artificielle, les usines peuvent étendre progressivement leur système de surveillance et ne payer que pour les informations qu'elles exploitent, ce qui réduit les coûts initiaux, accélère la mise en place de la maintenance prédictive et améliore les performances des équipements.
Liens et documents rapides
Faire le bon choix en matière de surveillance des vibrations sans fil
Le marché des vibrations sans fil regorge de capteurs similaires et de start-ups à courte durée de vie, mais les différences en matière de qualité des données, d’analyse et de performances à long terme sont tout sauf subtiles. Le moniteur de vibration sans fil AMS d’Emerson se distingue par ses formes d’onde haute résolution, ses mesures multi-axes, ses informations PeakVue™ Plus alimentées par l’IA et sa connectivité sécurisée WirelessHART à laquelle font confiance les principaux fabricants du monde entier. Alors que la concurrence génère du bruit, Emerson propose une technologie éprouvée et modulaire, bénéficiant d’une portée mondiale, d’une expertise industrielle et d’un écosystème logiciel mature. Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit la profondeur d’analyse nécessaire pour détecter les problèmes plus tôt, réduire les vérifications manuelles et renforcer la fiabilité des équipements dans toute l’usine.
Livre blanc : Faire le bon choix dans un environnement saturé
Apprenez à réduire le bruit du marché et sélectionnez une solution de vibration sans fil conçue pour des performances à long terme.
Affichage de vos données de surveillance des équipements et de vibration
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise AMS Machine Works comme principale application logicielle d’interfaçage pour l’analyse détaillée des données, l’établissement de rapports et la visualisation des données. Accédez aux données complètes sur les vibrations, y compris les niveaux globaux, les bandes d’énergie, les spectres haute résolution et les formes d’onde, ainsi que les technologies PeakVue et PeakVue Plus. Dans AMS Machine Works, les données collectées par le moniteur de vibrations sans fil AMS peuvent être combinées avec celles provenant d’autres solutions comme le transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420, les moniteurs d’équipements AMS et le système de téléjaugeage AMS 6500. Cela permet de créer une vue d’ensemble de l’état de tous vos équipements rotatifs sous surveillance.
Éliminer les coûts cachés, décharger les talents informatiques, faire évoluer sans effort et exploiter les données sur l’état des équipements à l’échelle de l’entreprise.
Services de surveillance prédictive des équipements. AMS Machine Works Connect constitue le groupe de surveillance prédictive d’Emerson, à moindre coût, combinant des capteurs de vibration à la pointe du secteur, des analyses en périphérie de réseau, des logiciels d’état des machines et des services de déploiement mondial. AMS Machine Works Connect offre aux utilisateurs le même logiciel puissant d’analyse de l’état de la machine dans le cloud avec un investissement minimal dans l’approvisionnement, la maintenance et la cybersécurité de l’infrastructure coûteux et contraignants. Cette solution de gestion des équipements d’Emerson hébergée pour la surveillance des équipements rotatifs industrielles propose du matériel informatique, (capteurs, passerelle, routeur, carte SIM, boîtiers), des logiciels, des services cloud, des services d’installation et de configuration.
Services de surveillance prédictive des équipements
Alimentée par l’IA, dirigée par des experts et conçue pour la modularité — Surveillance des équipements basée sur le cloud
AMS Machine Works Connect constitue le groupe de surveillance prédictive d’Emerson, à moindre coût, combinant des capteurs de vibration à la pointe du secteur, des analyses en périphérie de réseau, des logiciels d’état des machines et des services de déploiement mondial. AMS Machine Works Connect offre aux utilisateurs le même logiciel puissant d’analyse de l’état de la machine dans le cloud avec un investissement minimal dans l’approvisionnement, la maintenance et la cybersécurité de l’infrastructure coûteux et contraignants.
Cette solution de gestion des équipements d’Emerson hébergée pour la surveillance des équipements rotatifs industrielles propose du matériel informatique, (capteurs, passerelle, routeur, carte SIM, boîtiers), des logiciels, des services cloud, des services d’installation et de configuration.
Transférez le budget de surveillance des équipements des CapEx vers les OpEx
Passage d’une surveillance des équipements à forte intensité de capital à un modèle OpEx flexible. Grâce à la technologie sans fil et Edge prête pour le cloud et alimentée par l’IA, les organisations peuvent déployer progressivement, évoluer selon les besoins et ne payer que pour les informations consommées, transformant ainsi les dépenses d’investissement en OpEx gérable. Cette approche éprouvée accélère l’adoption, réduit les barrières à l’entrée et optimise les performances des équipements à long terme pour un coût initial minimal.
Analyste certifié Catégorie IV en vibration à la demande
Nous assurons une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via des tableaux de bord cloud, fournissant des informations en temps réel sans retards ni rapports mensuels. Un analyste certifié de catégorie IV assure une configuration précise avec des seuils et des valeurs de référence. L’assistance comprend des examens hebdomadaires des alarmes, un réglage rapide et des rapports de diagnostic dans les 24 à 72 heures. Les examens annuels fournissent des mesures de retour sur investissement, des informations sur le système et des recommandations pour maintenir la fiabilité des opérations.
Expertise internationale et exécution locale inégalées
Aucun fournisseur ne peut égaler la taille, les compétences et la persévérance d’Emerson. Notre réseau mondial d’analystes et d’ingénieurs certifiés Catégorie IV apporte des décennies d’expérience dans le diagnostic de défaillances de machines dans tous les secteurs. Nous ne nous contentons pas d’installer et de partir : nous nous associons à long terme pour régler les seuils, valider les alarmes et fournir des diagnostics clairs qui maintiennent vos opérations fiables et à un niveau de performance optimal.
Informations en temps réel sur les machines, zéro charge informatique
Éliminez les coûts cachés, déchargez le service informatique et évoluez sans effort tout en débloquant les données sur l’état de l'équipement à l’échelle de l’entreprise. Comme Emerson héberge les logiciels et l’infrastructure, votre équipe reste concentrée sur la production, et non sur l’application de correctifs ou la maintenance des serveurs. Flux de données chiffrés vers le cloud, où les analyses de l’IA détectent les défauts et envoient des alertes exploitables en quelques minutes, ce qui permet aux équipes de rester informées à tout moment et en tout lieu.
Présentations de webinaires à l’intention des clients

Aucun câble attaché : le parcours de Shell en matière de fiabilité
Visionnez ce webinaire à la demande pour écouter directement la raffinerie Shell de Scotford qui explique comment la surveillance sans fil des vibrations améliore la visibilité sur les défaillances d’équipements, fournissant un avertissement plus précoce et plus de temps pour réagir avant que des problèmes n’affectent les opérations ou le temps de fonctionnement de la production.
Dans cette session, vous apprendrez :
- L’ampleur du déploiement des capteurs de vibration sans fil de Shell Scotford
- Quels types d’équipements et applications ont été surveillés
- Des résultats uniques mis au jour grâce à la surveillance prédicitive automatisée
- Exemples de cas réels et de réussites du programme

Comment HF Sinclair a amélioré la fiabilité grâce à un logiciel de surveillance des vibrations et des conditions de fonctionnement en temps réel
Écoutez le témoignage d'un éminent expert en équipements rotatifs industriels qui explique comment son équipe nord-américaine a déployé la maintenance prédictive à grande échelle grâce au moniteur de vibrations sans fil AMS, à AMS Machine Works et à AMS Optics, permettant ainsi de prévenir les pannes, d'améliorer la disponibilité des équipements et d'établir une norme de maintenance prédictive à l'échelle du continent.
Vous découvrirez :
- Élaboration d'un dossier commercial convaincant et obtention de l'adhésion de la direction
- Feuille de route pour le déploiement du sans-fil sur divers équipements rotatifs
- Surveillance de plus de 350 équipements critiques grâce à des outils de diagnostic avancés
- Résultats rapides obtenus au cours des six premiers mois
- Prévention de 19 incidents et optimisation de la disponibilité
- Projets d'extension du réseau sans fil à plus de 5 600 capteurs

Toujours actif, toujours en train d'apprendre : les enseignements tirés du programme de capteurs sans fil d'Evergy
Rejoignez Emerson et Evergy pour une présentation exclusive de la façon dont l’une des principales utilités du pays a transformé la fiabilité en passant de tournées de vibration manuelles et portables à un programme de surveillance automatisé primé avec plus de 5 300 capteurs de vibration sans fil déployés.
Tout explorer ;
- Comment le programme a été construit à partir de zéro
- L’architecture derrière leur stratégie de vibration sans fil
- Retour d’expérience et difficultés rencontrées
- Cas d’utilisation et prédictions de défaillances réussies
- KPI et retour sur investissement démontré
Témoignages de clients
Découvrir pourquoi le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson est le capteur de vibrations par excellence dans les industries des procédés et de fabrication à travers le monde.
ÉTUDE DE CAS | ÉTABLISSEMENT VINICOLE E & J GALLO – ÉQUIPEMENTS ROTATIFS
Découvrir comment les technologies AMS, telles que les vibrations sans fil, les analyses en périphérie de réseau et le logiciel de gestion des équipements et de flux de travail, alimentent la vision de l’établissement vinicole E & J Gallo en matière de maintenance prédictive et d’automatisation sans limites.
Analyses prescriptives automatisées PeakVue Plus
Depuis son introduction en 1995, la technologie PeakVue d’Emerson est considérée comme la première solution permettant de détecter les défaillances des roulements mécaniques. PeakVue Plus Analytics va encore plus loin pour fournir des analyses prescriptives.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise la technologie PeakVue™ Plus pour réduire la complexité de l’analyse de l’état des machines et fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue Plus détecte les impacts sur les composants essentiels tels que les roulements et les engrenages, et indique au technicien si ces impacts résultent de problèmes courants tels que la lubrification ou la défaillance des roulements.
En savoir plus sur la technologie PeakVue
Retour sur investissement plus rapide, coût total de possession réduit et nombreuses options d’intégration
La technologie PeakVue réduit les coûts d’installation et d’ingénierie de projet par rapport aux autres techniques de surveillance. Intégration aux systèmes tels que DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, les modules d’historisation des usines, les lacs de données, les systèmes de contrôle, l’IA/ML, les plate-formes d’analyse, et plus encore.
Réseau WirelessHART®
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise un réseau maillé WirelessHART®, ce qui fait de chaque capteur un transmetteur et un récepteur. Si le chemin d’accès habituel à la passerelle n’est pas disponible, le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise les autres capteurs adjacents comme relais, permettant ainsi de maintenir un réseau sans fil plus fiable. Entièrement compatible avec les réseaux WirelessHART existants et les installations AMS 9420.
Durée de la batterie : 3 à 5 ans
Les employés hautement qualifiés ne souhaitent pas consacrer leur temps à changer les batteries de centaines, voire de milliers, de capteurs sans fil répartis dans toute l’usine. Le moniteur de vibrations sans fil AMS dispose d’une batterie avec une durée de vie de 5 ans dans des conditions d’utilisation standard. Cela permet à vos experts de consacrer davantage de temps à des tâches plus importantes.
Meilleure acquisition des données
Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de diagnostic détaillées incluant un taux d’échantillonnage de 51,2 kHz à la pointe du secteur. La forme d’onde haute fréquence et haute résolution est disponible à la demande et dans les délais impartis, et les spectres sont calculés et transmis avec jusqu’à 1 600 lignes de résolution, ce qui est idéal pour un diagnostic approfondi à l’aide du logiciel AMS Machine Works.
13 paramètres configurables
Générer jusqu’à treize paramètres pour faciliter l’évaluation rapide de l’état de la machine. Bien que les paramètres par défaut s’appliquent aux équipements les plus courants de l’usine, ces paramètres sont également entièrement configurables et peuvent être personnalisés pour se concentrer sur les caractéristiques spécifiques de la machine, pour indiquer l’état des équipements ou les performances du procédé.
Vidéos
Articles | Fiabilité, maintenance et gestion des équipements
Communiqués de presse | Fiabilité, maintenance et gestion des équipements
L’évolution de l’IA industrielle pour accroître la fiabilité
L’intelligence artificielle a discrètement transformé la surveillance prédictive bien avant qu’elle ne devienne un phénomène culturel. Les technologies AMS d’Emerson intègrent depuis des décennies des informations exploitant l’intelligence artificielle, aidant les utilisateurs à détecter les anomalies, optimiser la maintenance et améliorer l’état des équipements. Aujourd’hui, grâce aux avancées des capteurs IIoT, de l’apprentissage automatique et de l’IA générative, les équipes de fiabilité peuvent faire évoluer la surveillance prédictive comme jamais auparavant.
Livre blanc : L’évolution de l’intelligence artificielle industrielle pour la fiabilité
Découvrez comment Emerson redéfinit la fiabilité en combinant l’analyse en périphérie de réseau intégrée, la surveillance des vibrations sans fil et des architectures d’IA modulaires. Découvrez comment ces technologies fonctionnent ensemble pour fournir des informations exploitables, une efficacité accrue et une valeur commerciale mesurable sur l’ensemble du cycle de vie de vos équipements.
Gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
La gamme AMS d’Emerson permet de concrétiser la vision d’Emerson pour Boundless Automation en unifiant les données, les systèmes et les collaborateurs de l’entreprise afin d’améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation des équipes.
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Le portefeuille de fiabilité AMS aide les ingénieurs de fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs des opérations, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs des procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les analystes de vibrations et bien d’autres à effectuer leur travail plus efficacement — sur le terrain, en atelier, en salle de réunion et au-delà.
En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.
Les clients qui utilisent le moniteur de vibrations sans fil AMS utilisent également
Spécifications
Capteur par plage et réponse en fréquence |
Vibrations globales (Z) : 80 g, 20 000 Hz ; PeakVue Z – 80 g, échantillonnage 51,2 kHzVibrations |
|
Paramètres d’analyse |
2 bandes de vitesse (valeurs par défaut 2-65 Hz et 65-300 Hz) et 2 bandes d’accélération (valeurs par défaut 10-500 Hz et 500-1 000 Hz) |
|
Analyse prescriptive |
Gravité du palier/de l’état mécanique et de la lubrification ; Vitesse de la machine calculée (tr/min) |
|
Forme d’onde et spectre |
Axe principal (Z) : FMax configurable par l’utilisateur (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz) |
|
Miniatures des spectres de diagnostic |
Vitesse et PeakVue sur la base de 1 600 lignes de résolution (LOR) |
|
Température de service |
-40 °C à +85 °C |
|
Humidité de service |
95 %, sans condensation |
|
Protocole sans fil |
CEI 62591 WirelessHART® |
|
Plage de diffusion |
Ligne de vue 100 m |
|
Certifications pour une utilisation en zones dangereuses |
Consultez la documentation ci-dessous pour les certificats |
|
Certifications générales |
Consultez la fiche de spécifications pour plus de détails |