Exploiter les données de mesure des technologies AMS d’état des machines telles que le AMS Wireless Vibration Monitor, l’AMS 2140 Machinery Health Analyzer, l’AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter, l’AMS Asset Monitor et l’AMS 6500 ATG pour obtenir une vue unifiée de l’état des équipements, de l’équilibre de l’usine à l’état le plus critique.
Une vue graphique unique de la surveillance prédictive et de l’état et des données de vos équipements de turbomachines.
La gestion des équipements et la surveillance prédictive sont simplifiées dans AMS Machine Works. Ce logiciel permet aux analystes des vibrations, aux ingénieurs de fiabilité et aux techniciens de maintenance de surveiller, de diagnostiquer et de résoudre facilement les problèmes mécaniques des équipements de production rotatifs tels que les compresseurs, les turbines, les pompes, les ventilateurs, les soufflantes, les réducteurs et autres équipements, avant qu’ils n’affectent la production ou la qualité des lots.
AMS Machine Works simplifie davantage le diagnostic et l’analyse des défaillances en combinant des techniques de maintenance prédictive, une technologie d’IA brevetée et des analyses avancées pour fournir des évaluations claires et précises de l’état des machines. Il ingère les données de vibration de toute la gamme d’appareils d’état des machines d’Emerson, y compris l’analyseur d’état des machines AMS 2140, le moniteur de vibrations sans fil AMS, le moniteur d’équipements AMS, l’AMS 6500 ATG, etc.
AMS Machine Works v2.4 est maintenant disponible
La dernière version d’AMS Machine Works offre de nouvelles fonctionnalités puissantes pour la surveillance de l’état de l'équipement des turbomachines, aidant les utilisateurs à mieux comprendre l’état et les performances des machines tournantes critiques. Les nouvelles améliorations permettent une analyse plus complète des démarrages, des arrêts et des conditions d’exploitation normales, tout en améliorant la visibilité, la connectivité et la prise de décision relatives à la fiabilité à long terme.
Nouveautés :
- Streaming continu de données sur les turbomachines – AMS Machine Works 2.4 prend désormais en charge la transmission continue et illimitée des données des système de téléjaugeage AMS 6500 ATG, permettant une visibilité complète du comportement de la turbine, du compresseur et du générateur tout au long des cycles de démarrage, d’arrêt et d’exploitation prolongés.
- Analyses améliorées et corrélation des alarmes – Le recueil de données de plus longue durée permet aux analystes d’effectuer une analyse plus approfondie des tendances, d’identifier plus tôt les problèmes émergents des machines et de corréler directement les tendances avec les alarmes du système de protection pour des diagnostics plus rapides et une meilleure compréhension de la fiabilité.
- Visibilité en temps réel de l’état des turbomachines – Des capacités étendues de surveillance en direct offrent aux opérateurs et aux équipes de fiabilité un accès immédiat aux données sur l’état des machines, les aidant à mieux comprendre les performances et les conditions de fonctionnement des équipements au fur et à mesure qu’ils se produisent.
- Connectivité et modernisation simplifiées – Les nouvelles améliorations de connectivité simplifient l’intégration avec les environnements de surveillance des machines critiques grâce à un accès aux données indépendant de Modbus, tout en soutenant les améliorations continues de la cybersécurité et les architectures de surveillance des turbomachines prêtes pour l’avenir.
Milieux
Services de surveillance prédictive des équipements
Alimentée par l’IA, dirigée par des experts et conçue pour la modularité — Surveillance des équipements basée sur le cloud
AMS Machine Works Connect constitue le groupe de surveillance prédictive d’Emerson, à moindre coût, combinant des capteurs de vibration à la pointe du secteur, des analyses en périphérie de réseau, des logiciels d’état des machines et des services de déploiement mondial. AMS Machine Works Connect offre aux utilisateurs le même logiciel puissant d’analyse de l’état de la machine dans le cloud avec un investissement minimal dans l’approvisionnement, la maintenance et la cybersécurité de l’infrastructure coûteux et contraignants.
Cette solution de gestion des équipements d’Emerson hébergée pour la surveillance des équipements rotatifs industrielles propose du matériel informatique, (capteurs, passerelle, routeur, carte SIM, boîtiers), des logiciels, des services cloud, des services d’installation et de configuration.
Transférez le budget de surveillance des équipements des CapEx vers les OpEx
Passage d’une surveillance des équipements à forte intensité de capital à un modèle OpEx flexible. Grâce à la technologie sans fil et Edge prête pour le cloud et alimentée par l’IA, les organisations peuvent déployer progressivement, évoluer selon les besoins et ne payer que pour les informations consommées, transformant ainsi les dépenses d’investissement en OpEx gérable. Cette approche éprouvée accélère l’adoption, réduit les barrières à l’entrée et optimise les performances des équipements à long terme pour un coût initial minimal.
Analyste certifié Catégorie IV en vibration à la demande
Nous assurons une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via des tableaux de bord cloud, fournissant des informations en temps réel sans retards ni rapports mensuels. Un analyste certifié de catégorie IV assure une configuration précise avec des seuils et des valeurs de référence. L’assistance comprend des examens hebdomadaires des alarmes, un réglage rapide et des rapports de diagnostic dans les 24 à 72 heures. Les examens annuels fournissent des mesures de retour sur investissement, des informations sur le système et des recommandations pour maintenir la fiabilité des opérations.
Expertise internationale et exécution locale inégalées
Aucun fournisseur ne peut égaler la taille, les compétences et la persévérance d’Emerson. Notre réseau mondial d’analystes et d’ingénieurs certifiés Catégorie IV apporte des décennies d’expérience dans le diagnostic de défaillances de machines dans tous les secteurs. Nous ne nous contentons pas d’installer et de partir : nous nous associons à long terme pour régler les seuils, valider les alarmes et fournir des diagnostics clairs qui maintiennent vos opérations fiables et à un niveau de performance optimal.
Informations en temps réel sur les machines, zéro charge informatique
Éliminez les coûts cachés, déchargez le service informatique et évoluez sans effort tout en débloquant les données sur l’état de l'équipement à l’échelle de l’entreprise. Comme Emerson héberge les logiciels et l’infrastructure, votre équipe reste concentrée sur la production, et non sur l’application de correctifs ou la maintenance des serveurs. Flux de données chiffrés vers le cloud, où les analyses de l’IA détectent les défauts et envoient des alertes exploitables en quelques minutes, ce qui permet aux équipes de rester informées à tout moment et en tout lieu.
Établir une puissante base de données pour la surveillance prédictive
Intégration avec AMS 2140 Machinery Health Analyzer
AMS 2140 rejoint maintenant les autres technologies d’acquisition de données de surveillance préventive d’AMS dans AMS Machine Works. Il s’agit notamment d’un nouvel agent d’appareil portable, un service léger qui permet à votre ordinateur portable de détecter lorsque votre AMS 2140 se connecte au port USB. Une fois l’appareil détecté et découvert par votre ordinateur portable, la communication AMS 2140 est acheminée vers le serveur AMS Machine Works. Les utilisateurs peuvent désormais transférer les itinéraires et les données de surveillance prédictive d’AMS 2140 vers la base de données d’AMS Machine Works. En outre, le service prendra également en charge les communications Wi-Fi et Ethernet.
Agent AMS 6500 ATG : fonctionnel et intuitif
Le module AMS 6500 ATG d’AMS Machine Works v1.8 est un outil puissant pour la surveillance de l’état des équipements industriels, en particulier des équipements essentiels tels que les compresseurs et les turbines. La version 1.8 améliore la surveillance grâce à des fonctions avancées de visualisation, de configuration et d’analyse des données. Les principales caractéristiques sont la visualisation en temps réel de l’état de l’appareil, la prise en charge des graphiques transitoires pour une analyse approfondie et une programmation souple de le recueil de données déclenchée par des événements tels que des changements de régime ou des alarmes. L’intégration de MongoDB permet d’obtenir des données de tendance à haute résolution et de gérer efficacement les graphiques transitoires, en offrant aux opérateurs la possibilité de conserver des enregistrements détaillés ou de courts instantanés. Avec une interface fonctionnelle et un accès simplifié aux données, l’AMS 6500 ATG offre une solution moderne et modulaire pour la maintenance prédictive des équipements essentiels.
Surveillance de l’équilibre de l’usine avec AMS Wireless Vibration Monitor et AMS Asset Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor communique avec AMS Machine Works via la passerelle Emerson Smart Wireless (modèles 1410 et 1420) et effectue une analyse vibratoire approfondie des équipements rotatifs surveillés. Cela inclut des données complètes sur les vibrations, notamment les niveaux globaux, les bandes d’énergie, le spectre haute résolution et les formes d’onde AMS Asset Monitor et le logiciel AMS Machine Works forment un système de surveillance prédictive en ligne qui offre au personnel de maintenance et de fiabilité une solution abordable et flexible pour surveiller l’état des équipements d’une usine. Fonctionnant en tandem, l’appareil et le logiciel permettent au personnel de l’usine de recevoir des mises à jour en temps réel sur l’état des équipements à partir d’analyses au sein de l’appareil (au Edge), et d’effectuer des analyses plus approfondies à partir de clients de bureau. Les deux solutions offrent une grande flexibilité pour la surveillance des équipements de l’usine, dont la criticité varie, et sont dotées des technologies brevetées PeakVue et PeakVue Plus d’Emerson, qui simplifient grandement l’analyse des machines.
Technologie PeakVue : réduire la complexité de l’analyse des équipements rotatifs.
PeakVue, une technologie brevetée d’Emerson, permet de visualiser les signaux de détresse sur une machine qui ne sont tout simplement pas visibles avec d’autres mesures des vibrations. Le personnel peut facilement agir ou suggérer des actions pour éviter les défaillances des machines sans même avoir reçu de formation particulière sur le diagnostic des machines. Parfois, une simple surveillance des vibrations ne suffit pas. AMS Machine Works intègre la technologie PeakVue d’Emerson qui filtre les signaux de vibrations traditionnels pour se concentrer exclusivement sur l’impact, une indication plus fiable de l’état des équipements pour des types d’équipements spécifiques.
Présentations de webinaires à l’intention des clients

Aucun câble attaché : le parcours de Shell en matière de fiabilité
Visionnez ce webinaire à la demande pour écouter directement la raffinerie Shell de Scotford qui explique comment la surveillance sans fil des vibrations améliore la visibilité sur les défaillances d’équipements, fournissant un avertissement plus précoce et plus de temps pour réagir avant que des problèmes n’affectent les opérations ou le temps de fonctionnement de la production.
Dans cette session, vous apprendrez :
- L’ampleur du déploiement des capteurs de vibration sans fil de Shell Scotford
- Quels types d’équipements et applications ont été surveillés
- Des résultats uniques mis au jour grâce à la surveillance prédicitive automatisée
- Exemples de cas réels et de réussites du programme

Comment HF Sinclair a amélioré la fiabilité grâce à un logiciel de surveillance des vibrations et des conditions de fonctionnement en temps réel
Écoutez le témoignage d'un éminent expert en équipements rotatifs industriels qui explique comment son équipe nord-américaine a déployé la maintenance prédictive à grande échelle grâce au moniteur de vibrations sans fil AMS, à AMS Machine Works et à AMS Optics, permettant ainsi de prévenir les pannes, d'améliorer la disponibilité des équipements et d'établir une norme de maintenance prédictive à l'échelle du continent.
Vous découvrirez :
- Élaboration d'un dossier commercial convaincant et obtention de l'adhésion de la direction
- Feuille de route pour le déploiement du sans-fil sur divers équipements rotatifs
- Surveillance de plus de 350 équipements critiques grâce à des outils de diagnostic avancés
- Résultats rapides obtenus au cours des six premiers mois
- Prévention de 19 incidents et optimisation de la disponibilité
- Projets d'extension du réseau sans fil à plus de 5 600 capteurs

Toujours actif, toujours en train d'apprendre : les enseignements tirés du programme de capteurs sans fil d'Evergy
Rejoignez Emerson et Evergy pour une présentation exclusive de la façon dont l’une des principales utilités du pays a transformé la fiabilité en passant de tournées de vibration manuelles et portables à un programme de surveillance automatisé primé avec plus de 5 300 capteurs de vibration sans fil déployés.
Tout explorer ;
- Comment le programme a été construit à partir de zéro
- L’architecture derrière leur stratégie de vibration sans fil
- Retour d’expérience et difficultés rencontrées
- Cas d’utilisation et prédictions de défaillances réussies
- KPI et retour sur investissement démontré
Une suite logicielle puissante pour l’analyse et le suivi de l’état des machines
Qu’il s’agisse des environnements rudes et impitoyables des mines ou des sites de production d’énergie, des installations ultra-sanitaires et modernes qui créent des thérapies innovantes, ou des sites qui sont responsables de l’eau et des aliments qui arrivent dans nos maisons, les machines industrielles maintiennent le dynamisme des industries les plus importantes du monde.
Flux de travail simplifiés, conception assistée par l'utilisateur
Le tableau de bord d’AMS Machine Works offre une combinaison puissante d’accessibilité aux données, de navigation intuitive et d’outils d’analyse avancés, de conception assistée par l’utilisateur, de capacités de priorisation avancées et d’un flux de travail plus transparent, permettant aux équipes de maintenance de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.
La configuration n’a jamais été aussi simple grâce au Design Studio revisité
AMS Machine Works enrichit le module Design Studio d’une conception ergonomique, qui profitera aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’à ceux qui connaissent les versions précédentes. Il offre un outil de diagramme par glisser-déposer pour la configuration des machines, un flux de travail rationalisé et une bibliothèque complète de types d’équipements spécialisés. Les utilisateurs peuvent facilement cartographier l’emplacement des capteurs, définir des alertes et configurer des programmes de mesure. La nouvelle version prend en charge un plus grand nombre d’équipements au sein d’un même train de machines, ajoute des fréquences de défaillance personnalisées, davantage d’alarmes par mesure et la collecte de formes d’ondes transitoires pour l’AMS 6500 ATG.
Éliminer les coûts cachés, décharger les talents informatiques, faire évoluer sans effort et exploiter les données sur l’état des équipements à l’échelle de l’entreprise.
AMS Machine Works Connect constitue le groupe de surveillance prédictive d’Emerson, à moindre coût, combinant des capteurs de vibration à la pointe du secteur, des analyses en périphérie de réseau, des logiciels d’état des machines et des services de déploiement mondial. AMS Machine Works Connect offre aux utilisateurs le même logiciel puissant d’analyse de l’état de la machine dans le cloud avec un investissement minimal dans l’approvisionnement, la maintenance et la cybersécurité de l’infrastructure coûteux et contraignants. Cette solution de gestion des équipements d’Emerson hébergée pour la surveillance des équipements rotatifs industrielles propose du matériel informatique, (capteurs, passerelle, routeur, carte SIM, boîtiers), des logiciels, des services cloud, des services d’installation et de configuration.
Contrôle d’accès basé sur les rôles, rôles prédéfinis et personnalisables avec des autorisations par défaut.
AMS Machine Works propose un contrôle d’accès basé sur les rôles, ce qui permet de personnaliser des rôles prédéfinis avec des autorisations par défaut. Les utilisateurs peuvent également être affectés à un ou plusieurs rôles. • Administrateur : Tous les privilèges et identifiants possibles, la configuration et l’affectation des agents, la création de comptes supplémentaires pour les rôles d’accès inférieurs. • Coadministrateur : Accès administrateur pour sélectionner des parties de la hiérarchie. • Opérateur : Modification de l’accès aux agents, modification de l’accès à Machine Train Builder, modification de l’accès à VibApp, configuration de Network Device Module. • Utilisateur de l’appareil portable : Activités d’installation/configuration du module d’appareil portable, accès à VibApp et au Network Device Module. • Observateur : Accès en consultation seule à toutes les applications dans le(s) lieu(x) auquel (auxquels) elles ont été affectées ; peut déclencher une collecte à la demande, mais ne peut pas effectuer d’actions de configuration.
Commencer dès maintenant – Nous contacter
L’évolution de l’IA industrielle pour accroître la fiabilité
L’intelligence artificielle a discrètement transformé la surveillance prédictive bien avant qu’elle ne devienne un phénomène culturel. Les technologies AMS d’Emerson intègrent depuis des décennies des informations exploitant l’intelligence artificielle, aidant les utilisateurs à détecter les anomalies, optimiser la maintenance et améliorer l’état des équipements. Aujourd’hui, grâce aux avancées des capteurs IIoT, de l’apprentissage automatique et de l’IA générative, les équipes de fiabilité peuvent faire évoluer la surveillance prédictive comme jamais auparavant.
Livre blanc : L’évolution de l’intelligence artificielle industrielle pour la fiabilité
Découvrez comment Emerson redéfinit la fiabilité en combinant l’analyse en périphérie de réseau intégrée, la surveillance des vibrations sans fil et des architectures d’IA modulaires. Découvrez comment ces technologies fonctionnent ensemble pour fournir des informations exploitables, une efficacité accrue et une valeur commerciale mesurable sur l’ensemble du cycle de vie de vos équipements.
Gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
La gamme AMS d’Emerson permet de concrétiser la vision d’Emerson pour Boundless Automation en unifiant les données, les systèmes et les collaborateurs de l’entreprise afin d’améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation des équipes.
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Le portefeuille de fiabilité AMS aide les ingénieurs de fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs des opérations, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs des procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les analystes de vibrations et bien d’autres à effectuer leur travail plus efficacement — sur le terrain, en atelier, en salle de réunion et au-delà.
En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.
Les clients utilisent AMS Machine Works avec
Foire aux questions
AMS Machine Works est la plate-forme logicielle de gestion de l'état des machines d'Emerson qui collecte, analyse et visualise les informations sur l'état de l'équipement afin de soutenir les programmes de fiabilité et de maintenance prédictive.
AMS Machine Works aide les équipes de fiabilité à détecter les pannes émergentes, à évaluer les risques, à suivre les performances des équipements et à prendre des décisions de maintenance en fonction de l’état réel des équipements.
Oui. Le logiciel permet d’identifier les problèmes courants liés aux équipements, tels que les défauts de palier, le déséquilibre, le désalignement, le desserrement, la résonance et les problèmes liés à la lubrification.
AMS Machine Works sert de plate-forme centrale pour la surveillance prédictive et l’analyse de l’état de l'équipement, aidant les équipes de fiabilité à convertir les données des équipements en décisions de maintenance exploitables.
La plate-forme logicielle AMS Machine Works se concentre sur l’état des machines et la fiabilité des machines tournantes. La plate-forme logicielle AMS Device Manager se concentre sur la gestion des appareils de terrain, y compris la configuration, l’étalonnage, les diagnostics et la maintenance des instruments intelligents et des appareils de vannes.
AMS Machine Works peut regrouper les informations de surveillance prédictive et de diagnostic provenant de l’analyseur d’état des machines AMS 2140, du moniteur de vibration sans fil AMS, du moniteur d’équipements AMS, du système de protection en ligne AMS 6500 ATG et d’autres technologies d’Emerson relatives à l’état des machines. Cela permet aux entreprises d’analyser les données sur l’état de l'équipement à partir de plusieurs méthodes de surveillance au sein d’une seule plate-forme.
Articles | Fiabilité, maintenance et gestion des équipements
Communiqués de presse | Fiabilité, maintenance et gestion des équipements
Spécifications
Version |
2,4 |
|
Système d'exploitation |
Windows Server 2025 Standard ou Datacenter |
|
Processeur |
Systèmes extra-larges ou larges - 3,2 GHz, processeur à 8 cœurs, Intel Xeon-scalable (Or) ou plus rapide (recommandé) |
|
RAM |
Systèmes extra-larges et larges - 64 Go |
|
Espace disque |
1 To (recommandé) |
|
Navigateur |
Google Chrome (version la plus récente) |