Emerson met à jour ses solutions de protection des turbomachines et de surveillance de l’état des équipements pour des opérations plus sûres

AMS 6500 ATG protection system and AMS Machine Works

Le système amélioré de protection AMS 6500 ATG d’Emerson et le logiciel de surveillance de l’état des équipements AMS Machine Works assurent une transmission continue des données, des analyses avancées et une visibilité en temps réel sur l’état des turbomachines hautement critiques. Image haute résolution

Les logiciels AMS 6500 ATG version 5.0 et AMS Machine Works version 2.4 permettent une transmission continue des données pour des analyses plus approfondies lors du démarrage et de l’arrêt
  • Emerson améliore la protection et la surveillance des turbomachines grâce à des mises à jour des logiciels AMS 6500 ATG et AMS Machine Works.
  • La transmission continue et illimitée de données permet une analyse plus approfondie de l’ensemble des cycles de démarrage et d’arrêt des turbomachines.
  • L’amélioration des analyses favorise des opérations plus sûres et un meilleur état des équipements grâce à des tendances avancées et à une visibilité en temps réel.
  • De nouveaux tableaux de bord programmables et une connectivité simplifiée améliorent la facilité d’utilisation et la cybersécurité dans les environnements de machines critiques.

AUSTIN, Texas (le 8 septembre 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a annoncé des mises à jour concernant à la fois son système de protection en ligne AMS 6500 ATG, qui intègre une fonctionnalité de prédiction, et son logiciel de surveillance de l’état des équipements AMS Machine Works. De nouvelles fonctionnalités dans les deux systèmes ont été développées en parallèle afin d’améliorer l’analyse des turbomachines critiques, en particulier pour faciliter les opérations complexes et à haut risque telles que les démarrages et les arrêts des machines.

Les systèmes de protection sont essentiels à la sécurité du fonctionnement des turbomachines, mais, historiquement, le recueil de données à partir des systèmes les plus efficaces se limitait généralement à quelques minutes de fonctionnement. De plus, plus la qualité des données recueillies est élevée, plus la fenêtre de recueil est réduite. Pourtant, le démarrage ou l’arrêt des turbomachines peut prendre des heures, voire des jours, et les opérateurs et les analystes ont besoin de données sur une période plus longue pour mieux comprendre ce qui se passe au cours de ces opérations complexes.

Les logiciels AMS 6500 ATG version 5.0 et AMS Machine Works version 2.4 ont été mis à jour afin de prendre en charge la transmission continue et illimitée des données des machines depuis le système de protection vers la plate-forme d’analyse, ce qui permet aux opérateurs de mieux comprendre ce qui se passe lors d’activités complexes, tout en permettant aux analystes d’effectuer des analyses plus complètes et d’étudier les tendances à long terme dans AMS Machine Works.

« Dans les opérations complexes, les opérateurs et les techniciens ont besoin d’informations opérationnelles précises, comme la capacité de détecter le moment où une machine atteint sa fréquence de résonance, afin d’améliorer les vitesses de contrôle, a déclaré Ben Swisher, vice-président et directeur général des solutions de fiabilité chez Emerson. Grâce à la transmission continue des données de l’AMS 6500 ATG vers AMS Machine Works, les opérateurs, le personnel de maintenance et les analystes disposent tous des informations nécessaires pour mieux appréhender la sécurité des opérations et l’état à long terme des équipements. »

Les dernières améliorations apportées à l’AMS 6500 ATG et au logiciel AMS Machine Works fournissent aux utilisateurs une meilleure visibilité sur l’évolution de leurs équipements et de leurs opérations. Grâce à l’accès à des données plus complètes et plus fréquentes, les analystes peuvent utiliser AMS Machine Works pour analyser plus efficacement les tendances des informations transmises en continu par l’AMS 6500 ATG et des données provenant d’autres sources, ces tendances pouvant être directement associées à des alarmes. Les opérateurs peuvent également consulter des données en temps réel illustrant ce qui se passe dans les machines connectées au système.

L’AMS 6500 ATG a également été mis à jour avec un tableau de bord programmable basé sur un serveur Web afin de permettre la visualisation des performances critiques des turbomachines. Le système peut afficher jusqu’à cinq pages de tableau de bord programmables, chacune pouvant contenir jusqu’à 25 widgets, notamment des graphiques de tendances, des écrans de valeurs d’alarme booléennes et des champs de mesure en temps réel. De nouveaux widgets peuvent également afficher des composants de machines en plus des points de données, afin de permettre aux opérateurs de relier plus facilement ces points aux machines concernées et d’avoir une vue d’ensemble de l’état des équipements sur un seul écran. Le tableau de bord est accessible en mode natif dans un navigateur Web et est souple et programmable.

Les améliorations apportées aux logiciels AMS 6500 ATG et AMS Machine Works permettent également une connectivité indépendante du protocole Modbus, ce qui simplifie la gestion, et s’inscrivent dans la continuité de l’engagement d’Emerson en faveur d’améliorations constantes en matière de cybersécurité.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.