Qu’est-ce qu’une solution d’isolement numérique ?
Les solutions d’isolement de sécurité sont spécialement conçues pour les applications critiques pour lesquelles la sécurité constitue un impératif. En tant qu’élément de contrôle final dans un système instrumenté de sécurité (SIS), chaque solution se compose d’une vanne, d’un actionneur et d’un positionneur numérique sous la forme d’un ensemble complet certifié SIL. Les accessoires, comme les régulateurs, les boosters volumétriques et les contacteurs de fin de course, viennent compléter la solution, ce qui permet d’accroître la sécurité et votre sérénité, dans la mesure où la vanne fonctionnera comme prévu dans l’application SIS.
Produits phares
Solution complète
FONCTIONS INSTRUMENTÉES DE SÉCURITÉ
Un système SIS comporte plusieurs fonctions instrumentées de sécurité (SIF). À chaque fonction instrumentée de sécurité correspond un niveau SIL spécifié, nécessaire à la sécurité fonctionnelle. Chaque fonction instrumentée de sécurité est une boucle distincte ou interconnectée constituée de capteurs, de solveurs logiques et d’éléments de contrôle final.
Les capteurs de terrain servent à recueillir les informations nécessaires pour déterminer s’il existe une situation d’urgence.
Les solveurs logiques déterminent l’action à entreprendre selon les informations recueillies.
Les éléments de contrôle final mettent en œuvre l’action déterminée par le solveur logique. Ces éléments incluent généralement une vanne tout-ou-rien automatisée, avec une fonction d’ouverture ou de fermeture par manque d’air.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
De nombreux utilisateurs finaux et CPE sont confrontés à des défis avec les ensembles de vannes d'arrêt d'urgence SIS automatisés. Ce webinaire explore les moyens de résoudre ces défis sans compliquer votre élément final SIS grâce à la solution Fisher™ Digital Isolation™ d’Emerson.