Positionneur numérique FIELDVUE™ DVC6200 SIS Fisher™
Principales fonctionnalités
- Les essais de course partielle allongent les intervalles entre tests périodiques et améliorent la disponibilité des vannes. Identifier les vannes grippées, pertes de charge, changements de friction, fuites et autres problèmes courants affectant les vannes sans avoir à mettre les vannes ou le procédé hors ligne.
- Les essais de course complète et partielle offrent des critères de réussite/anomalie faciles à comprendre incluant le motif d'anomalie éventuel.
- Les informations de diagnostic des vannes sont accessibles sur l'ensemble de la boucle de communication, ce qui réduit l'exposition du personnel aux environnements dangereux et les interventions dans des zones difficiles d'accès.
- Un seuil de pression sortante empêche toute course excessive d'une vanne ou d'un actionneur grippé, susceptible d'entraîner un déclenchement intempestif.
- Le système de contre-réaction sans contact et la conception électronique entièrement encapsulée minimisent les effets environnementaux et liés à la vibration des conduites.
- L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.