Qu’est-ce qu’un test de course partielle ?
Les normes SIS imposent la fréquence des tests périodiques pour l’élément final d’un système de sécurité. Les opérateurs effectuent généralement une signature hors service pendant un arrêt planifié car cela a un impact sur le procédé. Mais lorsqu’une fonction d’intégrité de sécurité nécessite des essais plus fréquents, les utilisateurs effectuent un essai de course partielle pendant que la vanne est en service sans impact sur le procédé.
Pendant le test de course partielle, la vanne est actionnée sur une partie de sa course totale pour vérifier qu’elle n’est pas bloquée et repérer d’autres défaillances dangereuses. Cette action teste la vanne d’arrêt pour vérifier qu’elle fonctionne et se déplace vers sa position de sécurité en cas de situation dangereuse.
Comment ça marche
Réduction des coûts
Un test de course partielle prolonge en toute sécurité la durée entre les essais de course complète. Il élimine le besoin de panneaux de test coûteux et de personnel qualifié pour effectuer les tests.