Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f
Principales fonctionnalités
- Ultra-performant, le système de contre-réaction sans contact supprime tout contact physique pour prévenir l'usure des pièces.
- Le circuit électronique entièrement encapsulé résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
- Réagit rapidement aux fortes variations de palier et assure un contrôle précis en cas de changements mineurs du point de consigne.
- Le DVC6200f est un dispositif de communication basé sur le bus de terrain FOUNDATION™, qui permet ainsi d'accéder à des informations à n'importe quel point du segment. Cette grande souplesse permet de réduire l'exposition aux environnements dangereux et de simplifier l'évaluation des vannes dans les endroits difficiles d'accès.
- Grâce à sa conception modulaire, les composants de travail essentiels peuvent être remplacés sans avoir à retirer le câblage ou les canalisations pneumatiques.
- Son installation dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts matériels et d'installation.