Logiciel DeltaV™ SchedulingManager™ de pipelines de liquides

Identifiez rapidement les contraintes, optimisez les actifs et rationalisez la logistique au sein de réseaux de pipelines complexes

SchedulingManager Software for Pipelines

Planifiez efficacement les mouvements de produits liquides grâce à une solution clé en main

Prévision précise des stocks, automatisation des flux de travail et centralisation des données pour maximiser le débit

Le logiciel DeltaV™ SchedulingManager™ pour pipelines de liquides est un système de planification robuste et intuitif, offrant la flexibilité nécessaire pour simuler et modéliser le flux hydraulique de produits complexes, tels que le pétrole brut, les produits raffinés et le gaz de pétrole liquéfié, à travers l’ensemble du système de pipelines. Cette solution sécurisée et accessible via le web offre un référentiel de données centralisé, fournissant des informations précieuses à tous les utilisateurs, comptabilité, marketing, opérations et ingénierie, pour assurer un meilleur support à la décision, réduire les coûts opérationnels et rendre les processus commerciaux plus efficaces. Le module de gestion du réseau permet aux exploitants de pipelines d’optimiser le routage multi-produits et de gérer de manière flexible les modes de transport alternatifs, tels que le rail, les navires ou les camions, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

  • Planifiez et suivez efficacement les stocks en fonction du produit, du client, ou des deux.
  • Suivez le mélange des produits dans des lots et des réservoirs mixtes à l’aide de qualités définies par l’utilisateur, afin de soutenir des recettes et des stratégies de mélange complexes. 
  • Simulez les inventaires de bacs de plus de 30, 60 ou 90 jours pour envisager les inventaires et prévoir les calendriers et les positions des expéditeurs.
Take a Deeper Dive

Aller plus loin

Découvrez comment notre logiciel moderne et riche en fonctionnalités vous permettra d’accroître votre agilité commerciale afin d’optimiser les performances, la productivité et la rentabilité des équipements.

Augmentez la valorisation du pipeline de liquides grâce à une planification et à des prévisions plus intelligentes

Rationalisez la planification des produits, le suivi et la prévision des stocks pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et accroître la satisfaction client.

Fallback image
Prévoir avec précision les opérations

Planifiez et suivez facilement les stocks par produit ou par client, gérez les nominations sans tableurs et identifiez de manière proactive les goulets d’étranglement sur l’ensemble de votre réseau de pipelines.

Planifiez la distribution sur l’ensemble de votre réseau

Évaluez des stratégies de transport alternatives pour optimiser les marges de transport, maximiser le débit des pipelines et réduire les coûts opérationnels grâce au module de gestion du réseau.

Profiter des gains d’efficacité

Adaptez-vous rapidement aux changements de planning des expéditeurs et simulez les stocks des réservoirs pour prévoir les positions des expéditeurs sur 30, 60 ou 90 jours, tout en améliorant la satisfaction client grâce à des livraisons plus précises et ponctuelles.

Intégration fluide

Tirez parti d’un système cohésif en s’intégrant à  Microsoft® serveur SQL® pour la gestion des nominations, SCADA ou un système de ticketing pour gérer les tickets, les systèmes ERP et comptables pour une actualisation efficace, les systèmes informatiques de l’entreprise, les intégrations d’API personnalisées et d’autres applications logicielles Emerson.

Améliorez la visibilité à l’échelle de l’entreprise

Normalisez la gestion des informations à l’aide d’un référentiel de données centralisé, partagez des informations au sein de vos équipes en les intégrant aux systèmes informatiques de l’entreprise et accédez aux données à tout moment et n’importe où via une plate-forme Web dotée d’une authentification à deux facteurs.

Supprimez les processus manuels

Réduisez les erreurs et les inefficacités liées à l’utilisation de tableurs complexes et à la planification manuelle en adoptant un outil de planification intuitif, qui diminue le temps de formation et préserve le savoir-faire de l’entreprise.