Réduire la complexité des données et établir une base de données solide pour vos projets de transformation numérique avec une solution de données IT/OT centralisée et ouverte qui se connecte de manière transparente et sécurisée à des données provenant de sources diverses, les agrège et les contextualise.
Orchestrer la fiabilité et la maintenance en boucle fermée dans votre entreprise de fabrication
AMS Optics relie de manière transparente la technologie opérationnelle (OT) à la technologie de l’information (IT), ce qui permet aux fabricants de tous les secteurs d’activité de progresser. En établissant un tissu de données solides pour la transformation numérique, ce puissant logiciel fournit des informations mobiles en temps réel sur les équipements et les procédés, automatisant les mesures correctives et favorisant des décisions plus intelligentes et plus rapides qui conduisent à des résultats significatifs.

Un logiciel qui porte la performance opérationnelle et l’efficacité de la main-d’œuvre à de nouveaux sommets
AMS Optics est un logiciel qui booste les performances de l’entreprise grâce à une gestion simplifiée des données, des analyses avancées, des flux de travail automatisés et une aide à la décision améliorée.

Boundless Automation : Transformer la complexité en clarté
Le temps où il était facile de gagner en fiabilité dans les usines est révolu. La plupart des problèmes simples étant déjà résolus, les équipes s’attaquent maintenant à des défis plus complexes, à l’échelle de l’entreprise. Les logiciels d’entreprise connectés comme AMS Optics permettent aux équipes des usines de transformer des données surabondantes en informations exploitables.
En s’appuyant sur une vision Boundless Automation, AMS Optics assure une mobilité transparente des données, du domaine intelligent à l’edge et au cloud. Grâce à la connectivité via des normes ouvertes telles que OPC UA et MQTT, AMS Optics consolide les informations importantes dans un tableau de bord unique et intuitif, permettant aux équipes de surveiller, d’analyser et d’automatiser les actions correctives à partir d’un système centralisé.
Unifier les données provenant des équipements et des systèmes de votre usine, y compris les vannes de régulation, l’instrumentation, les machines tournantes, les plateformes d’analyse et d’IA/ML, et plus encore.
Machines tournantes et équipements de production
Avec le collecteur de données AMS Machine Works pour AMS Optics, les utilisateurs peuvent surveiller l’état de leurs machines tournantes et se tenir mieux informés des activités, même via un téléphone mobile. Cette disponibilité accrue des informations permet aux utilisateurs d’effectuer une analyse basée sur les exceptions au lieu d’inspecter chaque série de données collectée, ce qui permet d’accroître l’efficacité et stimuler la productivité.
Appareils de terrain et équipements d’automatisation
Le collecteur de données AMS Device Manager permet de centraliser l’état des appareils de terrain intelligents dans AMS Optics. L’état de l’équipement est fourni aux utilisateurs concernés de manière claire et pertinente. Cela signifie que vous pouvez agir avant qu’un problème n’ait un impact sur le procédé, ce qui se traduit par une mauvaise qualité du produit ou pire, un arrêt coûteux.
Performances de la boucle de régulation
Avec le collecteur de données de la boucle de régulation DeltaV™, les utilisateurs sont informés des boucles de régulation en mauvais état, ce qui leur permet de traiter les problèmes de manière proactive. Cela permet aux utilisateurs de savoir quand une mesure erronée, une vanne défectueuse ou un mauvais réglage les empêche d’atteindre leurs objectifs opérationnels. Par exemple, les utilisateurs sont informés de la disponibilité d’une recommandation de réglage susceptible d’améliorer considérablement le contrôle. L’adoption de mesures correctives réduit la variabilité du procédé et améliore les performances du contrôle, ce qui permet d’économiser des millions de dollars chaque année.
IA, apprentissage automatique et analyses avancées
Avec le collecteur de données Aspen Mtell® pour AMS Optics, les utilisateurs peuvent améliorer la fiabilité et la performance des équipements grâce à des alertes précoces et des informations exploitables en temps réel, combinées à des capacités de flux de travail en boucle fermée. Aspen Mtell est un logiciel d’analyse prédictive développé par Aspen Technology, conçu pour optimiser les opérations industrielles en déployant des « agents » qui surveillent l’état et la performance des équipements et prédisent les défaillances potentielles à l’aide de règles et de conditions, de premiers principes avancés ou de modèles d’IA/ML, et de codes personnalisés créés par des scientifiques des données.
Analyses spécifiques aux équipements, énergie et émissions
Le collecteur de données Plantweb Insight apporte à AMS Optics des analyses basées sur des décennies d’expérience en matière de procédés et d’industrie. Les utilisateurs d’AMS Optics disposeront d’informations opportunes et exploitables sur des équipements importants tels que les pompes, les échangeurs de chaleur, les purgeurs de vapeur, les échangeurs de chaleur refroidis par air, les tours de refroidissement, les soupapes de surpression, etc.
Témoignages de clients et articles
Découvrez comment AMS Optics d’Emerson aide les fabricants à relever les défis, de l’usine au conseil d’administration.
AMS Optics
Gestion des équipements par des spécialistes et mise en place d’un flux de travail intégré
Connectivité de technologie opérationnelle avancée
Se connecter facilement à des sources Emerson ainsi qu’à des sources tierces via des interfaces agnostiques sur une variété de plates-formes OT.
Module d’historisation des équipements
Il est essentiel d’avoir la capacité de surveiller l’état de vos équipements clés et de comprendre leur historique de performance pour améliorer leur fiabilité. AMS Optics peut historiser les paramètres des équipements pour permettre un diagnostic de l’état des équipements.
Interface unifiée avec architecture moderne
Un emplacement central pour la gestion des connexions améliore la maintenabilité et la sécurité, tout en facilitant une intégration plus efficace avec les clients externes et les environnements de développement.
Évolutivité en entreprise
Une architecture flexible et modulaire facilite l’intégration dans les systèmes existants, sur site ou dans le cloud, sans modification significative et permet l’exécution des fonctions de maintenance et de récupération de routine sans interrompre les opérations.
Interface CMMS
L’interface CMMS d’AMS Optics connecte les équipements à votre CMMS, ce qui permet de créer proactivement des demandes de travail avant que des perturbations de procédé ne se produisent dans l’installation. Cette intégration permet de rationaliser vos flux de travail et de déclencher des actions correctives de manière proactive.
Sécurité inhérente à la conception
Les technologies de gestion des données d’Emerson sont développées conformément aux normes les plus strictes recommandées par l’industrie en matière de cyberprotection et de souveraineté des données.
Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour renforcer la fiabilité
La gamme AMS d’Emerson permet de concrétiser la vision d’Emerson pour Boundless Automation en unifiant les données, les systèmes et les collaborateurs de l’entreprise afin d’améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation des équipes.
Brochure : gestion des équipements avec une approche intuitive pour optimiser la fiabilité
La gamme AMS Reliability (AMS fiabilité) aide les ingénieurs fiabilité, techniciens de maintenance, directeurs des opérations, ingénieurs en automatisation, spécialistes de l’instrumentation, ingénieurs procédés, spécialistes des vannes de régulation, analystes vibration, et bien d’autres, à accomplir leur travail plus efficacement : sur le terrain, en atelier, dans les salles de réunions et au-delà.
En savoir plus en visitant la page Web de la marque AMS.
Contacter un expert
Accès sécurisé
L’accès utilisateur basé sur les rôles est accordé par le biais de profils configurables, et l’accès à des partenaires externes est activé en définissant des serveurs virtuels avec uniquement les informations nécessaires.
Alertes personnalisées
Les informations exploitables et hiérarchisées sont automatiquement transmises au personnel concerné, sur site ou hors site, via une interface utilisateur unique et intuitive, en temps réel.
Flux de travail automatisés
Améliorer la fiabilité en boucle fermée à l’aide de flux de travail générés lorsqu’un problème survient et fermés une fois qu’une réponse opérationnelle appropriée a été validée.
Savoir-faire à la demande
Améliorer la formation et le transfert de connaissances grâce à une bibliothèque dédiée de documents, de vidéos et de procédures détaillées accessibles à votre personnel.