AMS Device Configurator pour appareils de terrain par Emerson
Emerson renforce son engagement dans les systèmes ouverts avec un hôte FDI basé sur PC qui prend en charge les protocoles standard de l’industrie, notamment HART® (via modem HART), bus de terrain FOUNDATION™ (via mobiLink Power) et MODBUS®.
AMS Device Configurator permet d’intégrer et de configurer de manière simplifiée les appareils dans l’industrie des procédés, en permettant une installation rapide et un dépannage de base des instruments de terrain et des vannes d’Emerson.
L’application mobile AMS Device Configurator étend ces capacités grâce à la connectivité Bluetooth® permettant une configuration rapide et sans câble sur le terrain
- Télécharger le logiciel : Windows PC Application (prend en charge Bluetooth®)
- Télécharger le logiciel : Application mobile Android (prend en charge Bluetooth®)
L’installation de l’application mobile AMS Device Configurator (Android) est disponible via Google Play Store. Prise en charge d’iOS via l’App Store d’Apple bientôt disponible
S’il n’est pas possible de télécharger l’application mobile AMS Device Configurator à partir d’un magasin d’applications approuvé, remplissez le formulaire via le bouton Download Software (Télécharger le logiciel), en indiquant la plateforme logicielle mobile souhaitée.
Fonctionnalités
- Configuration et dépannage des appareils HART, bus de terrain Foundation, Modbus RTU/TCP et Bluetooth d'Emerson
- Détection automatique des modems
- Prise en charge de l’interface mobiLink-Power de Softing pour la connexion FF et HART via le mode DirectHart
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Softing
REMARQUE : L’interface de bus de terrain USB d’Emerson n’est plus prise en charge - Prise en charge des progiciels EDDL et FDI
- Installation rapide du logiciel
- Téléchargement et installation facile de l’application mobile Android depuis Google Play
- Connexion sécurisée aux instruments de terrain Bluetooth d’Emerson (jusqu’à 50 pi)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth