Intégration des appareils de terrain (FDI) dans AMS Device Manager

Simplifiez la communication avec les appareils de terrain et l’intégration des appareils avec les packages d’appareils FDI.

FDI Logo

La toute dernière version d’AMS Device Manager change la façon dont les usines gèrent leurs appareils grâce à l’ajout d’une technologie émergente : Field Device Integration (FDI) de FieldComm™ Group. La FDI combine les avantages de la technologie EDDL et de la technologie FDT/DTM, en fournissant une méthode standard pour l’intégration des appareils. Ainsi, AMS Device Manager réduit encore la complexité de la gestion des appareils et simplifie la maintenance du système, ce qui permet de réaliser des économies et facilite l’utilisation par les utilisateurs finaux et les fabricants d’appareils.

Améliorez la visibilité dans votre usine grâce à l’intégration facile des appareils

L’intégration des appareils de terrain (FDI) constitue la base idéale pour accroître la visibilité dans une usine. Elle simplifie l’installation et la gestion avec un seul package hôte pour chaque appareil. Les fabricants auront plus de facilité à innover et les consommateurs disposeront d’un moyen plus simple de mise en œuvre.

before-and-after-fdi

Qu’est-ce que le FDI ?

FieldComm Group, un organisme mondial de normalisation axé sur les normes numériques ouvertes dans les industries de transformation, a collaboré avec des fondations industrielles et des fournisseurs comme Emerson pour développer la FDI, une solution normalisée au niveau international permettant l’intégration des appareils et des systèmes d’automatisation des procédés.

Le package d’un seul appareil FDI comprend les définitions de l’appareils, les plug-ins d’interface utilisateur, les certificats et la documentation utile pour simplifier l’intégration avec les appareils de terrain et les systèmes d’usine, d’entreprise et sur le cloud activés par l’hôte FDI.

Pourquoi le FDI ?

Le FDI reprend les meilleures fonctionnalités d’EDDL et de FDT et les combine dans une norme commune, ce qui facilite la sélection, l’installation et la configuration des appareils appropriés dans les systèmes d’une usine.

Le FDI fournit une sécurité accrue, prépare les appareils à venir et prend en charge plusieurs protocoles et l’enregistrement FCG afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes et les appareils de différents fabricants.

FDI Host Device Package

EDDL ou FDT ? Bénéficiez des meilleures fonctionnalités des deux en un seul package.

Grâce au package d’hôte unique de FDI, les usines n’ont plus à choisir entre des appareils utilisant les technologies EDDL ou FDT/DTM. AMS Device Manager prendra en charge ces technologies en parallèle, ce qui simplifiera encore l’intégration des appareils. Tous les appareils FDI utilisent un seul package d’appareil FDI incorporant les meilleures fonctionnalités des deux technologies et contenant les définitions des appareils, les plug-ins d’interface utilisateur (UIP), les certificats et les documents connexes tels que les manuels des appareils.

FDI Diagram

Renforcez la sécurité grâce à des certificats signés numériquement.

Avant de commencer l’installation d’un package d’appareil FDI, AMS Device Manager vérifie le certificat du logiciel pour s’assurer que les fichiers n’ont pas été altérés. Tous les fichiers nécessaires à l’appareil étant regroupés dans un seul package, les utilisateurs n’auront pas besoin de chercher les fichiers nécessaires en plusieurs endroits. Le personnel de l’usine peut s’appuyer sur un seul référentiel de confiance pour répondre à ses besoins.

Robotic Process Automation (RPA) technology to automate business tasks with AI. Concept with expert setting up automated software on laptop computer. Digital transformation and change management.

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à l’automatisation des tâches quotidiennes.

Lors de la migration vers AMS Device Manager avec prise en charge de la FDI, aucune considération supplémentaire n’est à prendre en compte. Le matériel et l’infrastructure de réseau existants restent les mêmes, de sorte qu’aucun investissement n’est perdu. Les avantages d’AMS Device Manager vont au-delà des opérations quotidiennes et s’étendent à l’exécution de projets d’investissement. L’utilisation d’un seul package d’appareil FDI renforcera l’efficacité des projets en réduisant le temps passé à la sélection des équipements appropriés et des autres fichiers d’appareils nécessaires.