Optimisez la maintenance sur site et le dépannage grâce à un puissant outil de diagnostic mobile
Diagnostics rapides et précis pour les vannes de régulation et l’instrumentation de procédé
Les problèmes non résolus liés aux appareils de terrain intelligents (tels que les appareils de mesure, les appareils sans fil, les instruments d’analyse et les vannes de régulation) peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux et des interruptions imprévues des procédés. L’interface de communication AMS Trex permet aux techniciens et ingénieurs chargés de la maintenance, de l’instrumentation, de l’exploitation et du contrôle de diagnostiquer et de dépanner les périphériques HART®, FOUNDATION Fieldbus™ et Bluetooth® directement sur le terrain, sans avoir recours à des inspections invasives. Grâce à un accès en temps réel aux paramètres de configuration et aux diagnostics des équipements, vous pouvez identifier les problèmes immédiatement, accélérer le dépannage et rétablir rapidement le fonctionnement, ce qui renforce la sécurité, réduit les retards et minimise les interruptions coûteuses.
L’interface de communication AMS Trex remporte la médaille d'or
Les votants se sont exprimés : l’interface de communication AMS Trex de nouvelle génération d’Emerson vient de remporter la médaille d’or du produit de l’année 2026 décerné par Control Engineering dans la catégorie « Asset Reliability & Maintenance Intelligence » !
La nouvelle génération d’AMS Trex est arrivée
S’appuyant sur trois décennies d’expertise dans le domaine des terminaux portables et de la gestion intelligente des appareils de terrain, AMS Trex continue de proposer un terminal de communication portable fiable et ergonomique, doté d’un boîtier robuste, d’une grande autonomie de batterie et de certifications de sécurité internationales « tout-terrain » sur lesquelles les utilisateurs comptent pour mettre en service, configurer, diagnostiquer et dépanner plus de 2 500 appareils de terrain.
La dernière version du communicateur pour appareils de terrain leader du secteur a été repensée pour fonctionner sur une plateforme moderne et plus rapide, offrant une précision accrue et une meilleure connectivité des appareils, notamment grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, afin d’améliorer la productivité et la sécurité des ingénieurs et techniciens de maintenance sur le terrain.

Transporter moins, faire plus - l’avantage d’un seul outil.
L’interface de communication AMS Trex a été repensé pour offrir des performances accrues, un fonctionnement plus fluide et une meilleure expérience utilisateur. Il intègre notamment les améliorations et nouveautés suivantes :
- Performances, vitesse et conception : des temps de réponse nettement plus rapides, une plus grande capacité de traitement et de stockage, et une expérience utilisateur plus intuitive et simplifiée.
- Traçabilité NIST : étalonné à l’aide d’étalons traçables selon le NIST (Institut américain des normes et des technologies) pour garantir la précision des mesures du courant électrique mA afin de prendre en charge les tâches de maintenance telles que les vérifications de boucle 4-20 mA et les étalonnages des appareils de terrain.
- Connectivité Bluetooth® : permet une intégration sans fil transparente avec les appareils Bluetooth grâce à la nouvelle application AMS Device Configurator, améliorant ainsi la maintenance, la productivité et la sécurité.
- Conception robuste et de sécurité intrinsèque : conçue pour résister à des conditions industrielles difficiles, résistante à l’humidité, aux températures extrêmes et aux chocs physiques, tout en respectant les normes mondiales de sécurité intrinsèque et les certifications sans fil.
Environnement de démonstration 3D interactif AMS Trex
La prochaine génération de l’interface de communication d’appareil de terrain la plus importante du secteur et de l’outil tout-en-un est arrivée. Explorez une démo 3D ou des fonctionnalités telles que les diagnostics de boucle, les capacités Bluetooth®, le dépannage de boucle de procédé, Auto-Sync, les applications, Upgrade Studio et bien plus encore.
Démonstrations & vidéos
AMS Trex vous accompagne partout dans vos installations
Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes sans arrêter les appareils grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.
Robuste, fiable et de sécurité intrinsèque
Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes mondiales de sécurité intrinsèque.
Écran réglable
L'écran peut être facilement modifié pour économiser l'énergie ou s'adapter à des environnements sombres où à la lumière du soleil. Cela assure un affichage précis qui peut toujours être lu.
Conçue pour être utilisée
Conçue pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé avec des gants.
Bibliothèque d’applications
Optimisez la fonctionnalité de l’AMS Trex grâce à l’architecture conçue pour les applications modernes afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.
Alimentation de la boucle
Permet la configuration de l'appareil sur le terrain avant même que l'infrastructure d'entrée/de sortie et d'alimentation ne soient en place. Il suffit de brancher l’appareil à un instrument pour le mettre sous tension.
Synchronisation automatique
Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.
Conçu sur la base de notre héritage d’excellence technique en matière d’appareils portables
Pour concevoir l’interface de communication AMS Trex, nous avons plongé dans la grande histoire d’Emerson en matière de communication entre appareils de terrain intelligents, ainsi que de notre expertise en matière de mesure et d’instrumentation analytique, de contrôleurs de vannes numériques et d’éléments de contrôle final, de systèmes de contrôle-commande distribués et d’autres connaissances dans le domaine des procédés. Il n’est pas étonnant qu’AMS Trex soit l’outil de communication polyvalent le plus fiable de l’industrie des procédés.
Unités fournies à des utilisateurs dans le monde entier
Largement considéré comme l'outil indispensable de communication et de dépannage sur le terrain, AMS Trex est utilisé quotidiennement par les professionnels des secteurs les plus critiques à travers le monde.
Années de communication avec l’appareil
Forte de trois décennies d'expérience dans les appareils de terrain intelligents et les interfaces de communication portables, Emerson Reliability Solutions (solutions de fiabilité) s’appuie sur cette expertise.
Appareils pris en charge par tous les fabricants
AMS Trex prend en charge une bibliothèque robuste et enrichie d’appareils de bus de terrain HART et Foundation.
Foire aux questions
L’interface de communication AMS Trex est un appareil portatif robuste et de sécurité intrinsèque qui permet aux techniciens de configurer, valider, diagnostiquer et dépanner des instruments de terrain intelligents directement sur le site. Il aide les équipes de maintenance et d’instrumentation à travailler plus efficacement en leur permettant d’accéder aux informations et aux diagnostics des appareils au niveau de l’équipement.
AMS Trex peut communiquer avec plus de 2 600 appareils de terrain intelligents, y compris des instruments de pression, de température, de débit, de niveau, des vannes de régulation, des instruments sans fil et des instruments d'analyse d’Emerson et de la plupart des fabricants tiers.
AMS Trex prend en charge les appareils HART® et bus de terrain Foundation, ce qui permet aux techniciens de travailler avec de nombreux instruments intelligents installés dans les installations de fabrication de procédé.
AMS Trex permet aux techniciens d’effectuer la mise en service, la configuration, les diagnostics et le dépannage de l’appareil directement sur l’instrument. Cela permet de réduire les déplacements entre le terrain et la salle de commande, aidant ainsi les équipes de maintenance à résoudre les problèmes plus rapidement et à travailler plus efficacement.
Oui. AMS Trex donne accès aux diagnostics et aux informations sur l’état de l'appareil, permettant ainsi aux techniciens d’identifier les problèmes, de vérifier l’état de l'appareil et de résoudre les problèmes au point d’installation.
Oui. AMS Trex peut être utilisé lors des activités de démarrage et de mise en service pour configurer les appareils, vérifier le bon fonctionnement, valider les communications et confirmer que les instruments sont prêts à être utilisés.
Oui. En fournissant un accès immédiat aux outils de diagnostic et de configuration des appareils sur le terrain, AMS Trex aide les techniciens à identifier et résoudre les problèmes plus rapidement, réduisant ainsi le temps de dépannage et améliorant la disponibilité des équipements.
AMS Trex permet aux équipes de maintenance d’évaluer l’état des appareils, d’examiner les diagnostics, de vérifier l’état de l’étalonnage et d’identifier les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations, soutenant ainsi les programmes de maintenance préventive et prédictive.
Oui. AMS Trex est conçu pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants et est certifié pour une utilisation dans de nombreuses zones dangereuses, permettant aux techniciens de travailler en toute sécurité là où les appareils de terrain sont installés.
Oui. AMS Trex est conçu pour prendre en charge les protocoles de communication standard de l’industrie, permettant aux techniciens d’interagir avec de nombreux appareils intelligents compatibles dans des installations de fournisseurs divers.
AMS Trex est un outil de terrain portable conçu pour la configuration, le diagnostic et le dépannage d’appareils sur site. AMS Device Manager est une plate-forme logicielle d’entreprise qui centralise la configuration, les diagnostics, l’étalonnage, la documentation et les informations de cycle de vie des appareils dans toute l’usine.
AMS Trex complète AMS Device Manager en étendant les capacités de gestion des appareils sur le terrain. Ensemble, ils fournissent un flux de travail connecté qui permet aux entreprises de gérer les informations sur les appareils, les diagnostics et les activités de maintenance à la fois sur le terrain et dans l’environnement de l’entreprise.
Témoignages de clients
Découvrez pourquoi AMS Trex d’Emerson est considéré comme l’interface de communication portable de premier choix pour la maintenance, la gestion et le dépannage (et bien plus encore !) des appareils de terrain intelligents.
Faites plus avec un seul outil, provenant d’un seul fournisseur.
L’interface de communication AMS Trex fournit les outils dont les techniciens ont besoin, dans un ensemble robuste de sécurité intrinsèque et facile à transporter.
Avec la technologie d’alimentation de la boucle, il n’est plus nécessaire de chercher une alimentation électrique compatible ou un simulateur de boucle avant de réaliser la connexion à un appareil. Les techniciens peuvent réaliser la configuration sur les appareils avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place.
Livre blanc : technologie « Power the Loop » (Alimentation de la boucle) | AMS Trex
Anticipe les besoins de l'utilisateur, fournit des informations sur le dépannage, et permet de naviguer aisément dans les menus et les critères au moyen d'un grand écran tactile.
AMS Trex prend en charge deux niveaux modulables de modules de communication pour appareils HART et FF, qui sont remplaçables à chaud, à sécurité intrinsèque et faciles à changer. Le module de communication Trex Plus, qui révolutionne le secteur, permet d’alimenter des segments de boucle, de diagnostiquer et de mesurer des boucles 4-20 mA grâce à son ampèremètre intégré, de façon rapide et intuitive, sans aucun équipement supplémentaire.
Met les renseignements pertinents à disposition de l’utilisateur dès que l’appareil est connecté et fournit au premier coup d’œil des informations sur l’appareil et sur son état, des alertes, des mesures principales et des menus afin que l’utilisateur puisse facilement identifier le problème.
Garantissez l’intégrité des données en enregistrant automatiquement les modifications apportées à la configuration des appareils sur le terrain et en synchronisant ces modifications avec AMS Device Manager, ce qui permet de créer un registre de suivi des modifications précis.
Livre blanc : optimiser l’intégrité des données avec la synchronisation automatique | AMS Trex
Technologie intégrée basée sur les applications et centrée sur les tâches
Interface de communication
Fournit une large gamme d’options permettant de configurer et de résoudre les problèmes sur les dispositifs de bus de terrain HART et FOUNDATION.
Gamme AMS d’Emerson : gestion des équipements avec une approche intuitive pour renforcer la fiabilité
La gamme AMS d’Emerson permet de concrétiser la vision d’Emerson pour Boundless Automation en unifiant les données, les systèmes et les collaborateurs de l’entreprise afin d’améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation des équipes.
Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité
Le portefeuille de fiabilité AMS aide les ingénieurs de fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs des opérations, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs des procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les analystes de vibrations et bien d’autres à effectuer leur travail plus efficacement — sur le terrain, en atelier, en salle de réunion et au-delà.
En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.
Articles | Fiabilité, maintenance et gestion des équipements
Spécifications
|
|
|
Poids |
|
Environ 1 330 g (2,9 lb) |
Microprocesseur |
|
1,2 GHz quad-core Cortex-A53/NXP i.MX 8M Mini |
Mémoire interne Flash |
|
64 Go flash NAND |
RAM |
|
4 Go LPDDR4 SDRAM |
indicateur |
|
Écran tactile résistif VGA couleur de 14,5 cm (5,7 po) |
Autonomie de la batterie |