Votre outil technologique le plus petit pourrait être aussi le plus important
Pour améliorer la fiabilité de vos équipements mécaniques, vous avez besoin d'une technologie permettant d’analyser toutes sortes de données. Et la qualité de cette analyse dépend largement des données sur lesquelles elle s’appuie. Accélération, vitesse, position, pression... tous les types de mesure sont nécessaires quand on recherche précision et qualité. Ainsi, le plus petit élément de votre investissement technologique pourrait se révéler le plus important pour augmenter la disponibilité et réduire les temps d’arrêt.
Exemple : le capteur et le convertisseur de mesure des courants de Foucault AMS EZ 1000 d'Emerson. Historiquement, les différents éléments d'une chaîne de mesure par courants de Foucault se sont avérés coûteux à garder sous la main mais nécessaires pour éviter de longs arrêts techniques jusqu'à l'arrivée des pièces. Toutefois, un étalonnage sur le terrain de l’AMS EZ 1000 s'est traduit par une réduction des stocks et une disponibilité immédiate des pièces. L'étalonnage facile par bouton-poussoir combiné à l'interface USB du logiciel Machine Studio d'Emerson réduit la configuration à un simple procédé en trois étapes.