Vos équipements critiques et vos objectifs de production sont-ils menacés ?
La tranquillité d’esprit assurée grâce à une technologie ultramoderne, éprouvée et conforme à la norme API 670.
Bien qu’il soit difficile à croire, de nombreux fabricants dans le monde utilisent encore aujourd’hui des systèmes de protection vieux de plus de 30 ans pour leurs équipements de production critiques, tels que les compresseurs, turbines, générateurs et bien d’autres. En outre, les fournisseurs historiques largement adoptés ont souvent laissé de nombreux clients et utilisateurs finaux faire face aux conséquences de délais d’exécution prolongés, de l’indisponibilité des pièces de rechange, de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, d’un support insuffisant, et bien d’autres difficultés. En outre, les fournisseurs historiques largement adoptés ont souvent laissé de nombreux clients et utilisateurs finaux faire face aux conséquences de délais d’exécution prolongés, de l’indisponibilité des pièces de rechange, de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement ou d’un support insuffisant.
Les usines souhaitant mettre en œuvre une technologie de protection moderne se tournent vers le système AMS 6500 ATG, un système de protection éprouvé sur le terrain intégrant des outils de prédiction. Désormais, les opérateurs peuvent identifier les pannes naissantes et analyser l’état des équipements lors des phases transitoires – démarrage et arrêt des turbomachines – lorsque le risque de défaillance est le plus élevé.
Plus de 40 années d’expérience
Depuis cinq décennies, Emerson conçoit et fournit des technologies de protection et de prédiction aux principaux clients du secteur manufacturier dans le monde.
Plus de 1 000 systèmes remplacés
Emerson a modernisé plus de 1 000 systèmes de protection obsolètes ou dépassés dans le monde.
Plus de 5 000 machines protégées
Plus de 5 000 turbomachines critiques (et leur nombre augmente chaque semaine) sont protégées par un système AMS dans de nombreux secteurs.
Modernisation des systèmes de protection avec AMS 6500 ATG
Une solution fiable et éprouvée pour votre système de protection obsolète
Sécurité et conformité
Le système AMS 6500 ATG est conforme à l’API 670 et répond aux diverses certifications de sécurité requises pour une utilisation en environnements dangereux : CSA Classe 1 Div. 2, IECEx Zone 2, ATEX et DNV GL.
Machine Studio facile à utiliser
Avec Machine Studio, vous gagnez du temps grâce à une configuration simple et flexible utilisant une interface graphique utilisateur intuitive et de modèles enregistrables. Les capacités d’élaboration de rapports, comme la configuration du système et la gestion des modifications, génèrent des économies supplémentaires en automatisant le processus de documentation.
Fonctions prédictives
Évaluez l’état de vos équipements grâce aux puissantes fonctions prédictives intégrées à toutes les solutions d’analyse vibratoire d’Emerson, y compris la technologie PeakVue pour détecter les premiers signes de défaillance des paliers.
Flexible et axé sur l’efficacité des coûts
Optez pour la flexibilité et la réduction du coût total de possession en utilisant des cartes universelles avec des entrées configurables par l'utilisateur pour la surveillance et les procédés. Les cartes modulables permettent de modifier les E/S sur le terrain, de réduire le nombre de cartes de rechange pour couvrir un large éventail de types de mesures et sont conçues pour fonctionner avec les capteurs existants.
Accessibilité partout
Facilité de connexion aux systèmes numériques de contrôle-commande, aux automates programmables industriels, aux modules d'historisation ou aux interfaces homme-machine via OPC UA et Modbus TCP et RTU. Les informations sont accessibles via le logiciel Machine Studio ou l’application mobile AMS ATG View (tous deux inclus dans le système).
Utilisation avec AMS Machine Works
Bien que l’utilisation de l’AMS 6500 ATG ne nécessite aucun logiciel supplémentaire, les utilisateurs peuvent dépasser la simple détection de défauts en associant AMS Machine Works comme solution complémentaire, pour des analyses plus approfondies.