Beijer Electronics

Membre Argent de DeltaV™ Alliance

This is Beijer Electronics

Voici Beijer Electronics

Beijer Electronics est une société multinationale transsectorielle novatrice dans les domaines de la communication opérateur-machine, des solutions d’automatisation et de la numérisation pour des applications commerciales stratégiques. Nos solutions de logiciel ouvert, de matériel et d’IIoT permettent à nos clients d’optimiser les procédés et de créer une communication fiable et sécurisée, caractérisée par une expérience utilisateur d’avant-garde. En simplifiant ce qui est complexe, la collaboration avec nos clients pour saisir les possibilités à venir est notre passion.

iX Software

Logiciel iX. Une autre raison d’aimer les IHM de Beijer Electronics

Le logiciel iX vous donne des outils modernes pour communiquer. Le logiciel combine des graphiques de grande qualité et des fonctions intelligentes qui permettent une utilisation intuitive immédiate. Sans oublier la connectivité presque illimitée avec vos autres équipements grâce à la liste complète de pilotes.

X2 Extreme

IHM robustes pour des environnements difficiles

Les panneaux X2 Extreme sont certifiés par toutes les principales sociétés de classification. Conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et dans des zones à risque. Leurs capacités environnementales étendues permettent notamment une utilisation à des températures comprises entre -30 °C et +70 °C, ainsi qu'une résistance aux vibrations intenses et aux lavages à haute pression. 

X2 Pro

IHM hautes performances

La gamme X2 Pro comprend une large gamme d'écrans industriels haute performance, allant des modèles ultra-compacts de 4 pouces aux modèles de 21 pouces, conçus pour les applications exigeantes. Le tout grâce aux performances élevées des puissants processeurs ARM Cortex-A9, aux dernières technologies d'affichage et à un large éventail d'options de connectivité, pour répondre à tous vos besoins en matière d'automatisation.