Softing

Membre Argent de DeltaV™ Alliance

Softing helps you get connected, stay connected, so you can optimize your facility

Softing permet de se connecter et de rester connecté afin de pouvoir optimiser les installations

Softing propose des solutions de connectivité OPC / OPC UA dans 9 formats différents pour répondre aux besoins de vos applications.  Softing fournit des solutions de connectivité pour Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET et Ethernet/IP, ainsi que des solutions IIoT pour SQL, MQTT, REST, Azure et AWS. Softing collabore avec les plus grands noms de l’automatisation des procédés, tels qu’Emerson, pour étendre les solutions de connectivité d’AMS Device Manager aux appareils de terrain HART, FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS qui ne sont pas connectés à DeltaV et Ovation.

Simplify Mobile Access and Bench Testing via Emerson AMS Device Configurator

Simplifier l’accès mobile et les tests sur banc grâce à AMS Device Configurator d’Emerson

Lors du déballage des appareils de terrain intelligents pour une configuration initiale en atelier ou pour un dépannage en atelier, le mobiLink Power fournit l’interface FOUNDATION Fieldbus ou HART permettant la communication avec l’appareil de terrain, peut alimenter cet l’appareil et connecte AMS Device Configurator à l’appareil pour les opérations d’installation, de configuration et de dépannage.

REMARQUE : AMS Device Configurator ne prend pas en charge l’interface de bus de terrain USB d’Emerson, référence AW7060HSEFFUSB. Veuillez utiliser l’interface Softing mobiLink Power, disponible via AMS Device Configurator. Ce dernier ne prend pas en charge l’interface de bus de terrain USB d’Emerson, référence AW7060HSEFFUSB. Veuillez utiliser l’interface Softing mobiLink Power, disponible sur le site Web de Softing..

Connect AMS Device Manager to FOUNDATION Fieldbus Field Devices

Connectez AMS Device Manager aux appareils de terrain FOUNDATION Fieldbus

Utilisez le FG-200 dans vos projets AMS Device Manager pour procéder aux diagnostics H1 FF et à la gestion des appareils, même si des systèmes de contrôle-commande tiers sont installés.  Connectez AMS Device Manager au FG-200 de Softing via HSE, puis aux appareils de terrain FOUNDATION Fieldbus H1.  Intégrez jusqu'à quatre connexions FOUNDATION Fieldbus.

Le FG-200 est adapté à une utilisation en zones dangereuses et peut être utilisé dans des configurations redondantes.

Online, continuous, hardware connectivity for AMS Device Manager and devices on PROFIBUS DP network

Connectivité matérielle en ligne et continue pour AMS Device Manager et les appareils sur un réseau PROFIBUS DP

smartLink HW-DP se connecte  en aval à votre réseau PROFIBUS DP et en amont à votre AMS Device Manager compatible HART IP.  Vous pouvez désormais gérer les appareils de terrain PROFIBUS DP, même lorsqu'ils sont connectés à des systèmes de commande tiers.

smartLink HW-DP prend également en charge le profil HART sur PROFIBUS, ce qui donne accès aux appareils de terrain HART sur un réseau PROFIBUS.

Online, continuous, software connectivity for AMS Device Manager and HART devices

Connectivité logicielle en ligne, continue, pour AMS Device Manager et les appareils HART

smartLink SW-HT est un multiplexeur HART qui fournit un accès simple et rapide aux appareils de terrain HART sans matériel supplémentaire nécessaire. Il s’agit d’une solution d’interface logicielle pour les appareils HART connectés à différents modules d’E/S HART. Le serveur HART-IP intégré permet un accès transparent aux appareils HART.

Connectivité AMS Device Manager