R. Stahl

Membre Or de DeltaV™ Alliance

R. STAHL Automation expertise for hazardous areas

La gamme de produits R. STAHL Automation de composants antidéflagrants, associée à notre expérience de plus de 30 ans en matière de solutions sur mesure, nous permet de fournir des solutions adaptées à presque toutes les applications en Zone 1. Qu’il s’agisse de produits exclusifs ou tiers, nous concevons et certifions des solutions système pouvant être installées et exploitées sans nécessiter de certification supplémentaire. La gamme des composants antidéflagrants, associée à notre expérience de plus de 30 ans en matière de solutions sur mesure, nous permet de fournir des solutions adaptées à presque toutes les applications en Zone 1. Qu’il s’agisse de produits exclusifs ou tiers, nous concevons et certifions des solutions système pouvant être installées et exploitées sans nécessiter de certification supplémentaire.

Industrial automation module with wiring terminals

Solutions d’E/S déportées économiques pour la Zone 1/Classe I Div 1

Le système d'E/S déportées IS1+ est une solution d'interface de pointe et économique qui peut être installée dans n'importe quelle  zone non dangereuse  de type Zone 1, conformément aux normes CEI, NEC et CEC. Pris en charge par les protocoles PROFIBUS DP, Modbus RTU et TCP, EtherNet/IP et PROFINET et grâce à la transparence HART, le système IS1+ est compatible avec pratiquement tous les systèmes d’automatisation.

High-Security Thin Clients for Hazardous Areas

Clients légers haute sécurité pour zones dangereuses

Les clients légers ORCA qualifiés Emerson de 22", 15" et 12" répondent aux exigences strictes de l’industrie des procédés et sont conçus pour des températures ambiantes comprises entre –20 °C et +55 °C. La gamme d’appareils ORCA est certifiée pour Zone 1, 21, Classe I, Zone 1 / Div 2, et est livrée préconfigurée avec les services DRDC et NTP pour une utilisation dans les environnements DeltaV.

Notre nouveau logiciel REMOTE HMI V assure une communication hautement sécurisée entre les stations de terrain et la salle de commande, permettant une administration efficace du réseau via RDP et VNC. Les clients légers sont également disponibles avec le logiciel MOVICON préinstallé ou en tant que solutions personnalisées spécifiques à l’application.

ISbus Fieldbus installation technology

Solutions de bus de terrain pour zones dangereuses Zone 1

La technologie d'installation ISbus Fieldbus  comprend des coupleurs pour appareils de terrain à sécurité intrinsèque, des alimentations redondantes pour bus de terrain et des fonctions de diagnostic de la couche physique. Les alimentations de bus de terrain Fieldbus surveillent automatiquement la couche physique. Les avertissements et les alarmes sont déclenchés via un relais ou via le réseau H1 grâce à l'intégration EDD dans l'hôte DeltaV et AMS. Cette solution comprend des coupleurs pour appareils de terrain à sécurité intrinsèque, des alimentations redondantes pour bus de terrain et des diagnostics de la couche physique. Les alimentations de bus de terrain Fieldbus surveillent automatiquement la couche physique. Des avertissements et des alarmes sont déclenchés par l’intermédiaire d’un relais ou du réseau H1 avec une intégration EDD dans l’hôte DeltaV et AMS.

Produit