Maximiser l’efficacité opérationnelle et le rendement de production
Le vieillissement des systèmes numériques de contrôle-commande et de sécurité peut avoir un impact significatif sur l’efficacité, le rendement et la rentabilité des installations. Le manque de fiabilité du matériel et des logiciels affecte la disponibilité et la sécurité du procédé. L’incapacité à exploiter les capteurs intelligents et les technologies de contrôle avancé empêche l’optimisation du procédé. L’obsolescence des interfaces utilisateur réduit l’efficacité des opérateurs, accroît le risque d’erreurs et crée des pratiques de contrôle non homogènes.
La modernisation de vos installations avec le système numérique de contrôle-commande (SNCC) et le système instrumenté de sécurité (SIS) Emerson DeltaV™ crée l’opportunité d’apporter des améliorations majeures à l’efficacité, à la sécurité, au rendement et à la rentabilité de l’installation. La combinaison du système de contrôle-commande DeltaV et du système de sécurité DeltaV SIS crée une solution d’automatisation moderne permettant l’exploitation du plein potentiel de vos installations.
Les interfaces haute performance renforcent l’efficacité des opérateurs et la sécurité du procédé
Les interfaces homme-machine (IHM) modernes de haute performance, qui intègrent une conception centrée sur l’homme et une simplification des alarmes, permettent aux opérateurs de contrôler les installations plus efficacement, d’identifier les problèmes plus rapidement, de prendre de meilleures décisions, de réduire les erreurs et d’augmenter la productivité globale. L’accès à distance aux données critiques du système de contrôle-commande au moyen de la fonctionnalité DeltaV Mobile renforce encore l’efficacité des opérateurs en permettant de résoudre immédiatement les problèmes et en contribuant à l’amélioration de la sécurité et du rendement des installations.
Des fonctionnalités de contrôle améliorées contribuent à maximiser la productivité et le débit.
Le système de contrôle-commande DeltaV donne accès à de nouvelles capacités qui permettent de dégager de la valeur dans vos installations. Le contrôle basé sur l’état permet d’accroître l’efficacité de la production en passant d’une dépendance aux opérateurs à des séquences de contrôle entièrement automatisées qui garantissent la régularité et l’optimisation du procédé. Les fonctions avancées de contrôle du procédé, d’apprentissage du procédé et de contrôle adaptatif permettent d’optimiser les procédés interactifs et de réduire la variabilité dans des conditions changeantes du procédé. Cela permet de réduire les besoins en opérateurs, d’augmenter le rendement et de réduire la consommation d’énergie.
Une approche moderne qui accroît l’intégrité de sécurité tout en améliorant la disponibilité du procédé
Un système de contrôle-commande moderne contribue à renforcer la sécurité en réduisant le nombre de personnes exposées au procédé grâce à une gestion automatisée des situations et à une réduction de la probabilité d’incidents découlant d’une erreur humaine. Le système DeltaV SIS réduit considérablement les risques en contrôlant en permanence l’état des appareils de sécurité et en diagnostiquant l’état de l’ensemble de la boucle de sécurité. Les redémarrages par simple bouton permettent de supprimer la complexité des procédures et de réduire les risques, tandis que la mise en œuvre d’un système SIS moderne et fiable contribue à l’élimination des déclenchements intempestifs et à l’augmentation de la disponibilité et du rendement du procédé.
Découvrez les outils pour transformer numériquement vos opérations
Les fonctionnalités d’E/S intelligentes disponibles avec DeltaV éliminent les obstacles empêchant l’accès aux données isolées qui peuvent être utilisées dans l’optimisation du contrôle du procédé. Cela permet de tirer parti de la mine de nouvelles informations fournies par les capteurs intelligents et les transmetteurs multivariables qui peuvent être utilisées pour élaborer des modèles plus performants et plus complexes afin d’optimiser le contrôle et d’augmenter le rendement. Les diagnostics intégrés des appareils, qui peuvent être incorporés dans les stratégies de contrôle, permettent d’identifier et de résoudre plus rapidement les problèmes des instruments de terrain, ce qui permet d’éviter les arrêts imprévus entraînant une réduction de la disponibilité et du rendement.
Une assistance technique internationale expérimentée pour votre projet de modernisation
Emerson possède une vaste expérience en modernisation de systèmes de contrôle-commande, avec plus de 7 000 migrations vers les solutions DeltaV à partir de tous les types de systèmes existants. Des processus établis et du personnel, ainsi que des outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, sont à votre disposition pour l’évaluation de l’état de votre automatisation, la quantification des avantages opérationnels, puis la planification et l’exécution de votre projet. Avec plus de 5 000 ressources de projet dans le monde entier, la modernisation de votre système de contrôle-commande peut être exécutée parfaitement, dans les délais et avec un impact minimal sur la production.
Simplifiez le remplacement de votre système existant
Emerson propose un moyen plus rapide et plus facile de remplacer votre ancien système de contrôle-commande. DeltaV IO.CONNECT rend la transition possible sans avoir à remanier complètement l’infrastructure existante des équipements d’automatisation. L’absence de démontage et de remplacement permet de préserver l’investissement dans l’infrastructure existante d’E/S et de simplifier la migration par des étapes progressives et gérables. Cela réduit les risques liés aux projets et minimise l’interruption de la production.