Système de contrôle-commande des chaudières à la biomasse

Les systèmes Ovation de contrôle-commande des chaudières à la biomasse permettent de réduire le nombre d’arrêts, d’allonger les cycles de maintenance et d’atteindre les objectifs en matière d’émissions.

Biomass Plant Control

Solutions de contrôle pour une exploitation de la centrale plus efficace et fiable

L’exploitation et la maintenance des centrales alimentées à la biomasse ne sont pas exemptes de défis et exigent des solutions de contrôle qui améliorent la disponibilité et respectent les objectifs en matière d’émissions. 

Notre système de contrôle-commande Ovation™ a été déployé avec succès dans diverses installations de biomasse, allant des centrales à charbon aux centrales dédiées.  Notre démarche d'intégrer un haut niveau d'automatisation du procédé permet d'assurer une exploitation stable, de réduire le nombre d'arrêts, d'allonger les cycles de maintenance et d'atteindre les objectifs en matière d'émissions.

Control the Fuel that Feeds the Fire

Contrôler le combustible qui alimente le feu

Le contrôle coordonné du fonctionnement des chaudières et des turbines par le système Ovation contribue à l’amélioration de la stabilité, de la réactivité et du rendement thermique de chaque unité, à un contrôle global plus étroit du fonctionnement de la centrale et à une vision plus claire des paramètres clés de celle-ci.

Les informations importantes provenant des contrôleurs déportés sont facilement accessibles au système de contrôle-commande Ovation et aux bureaux des superviseurs et responsables à tous les niveaux de l’entreprise, leur permettant ainsi de prendre des décisions opérationnelles plus rapides et plus efficaces.

Actualité et articles