Mises à niveau validées en utilisation pour les turbines GE aérodérivatives et à usage intensif
Emerson est votre partenaire de confiance pour l’adaptation de systèmes de contrôle-commande de Mark IV, Mark V, Mark VI et Mark VIe pour tous les modèles de turbines General Electric (GE) aérodérivatives et à usage intensif. Nos solutions d’adaptation des systèmes d’origine sont prêtes à l’emploi afin de limiter les périodes d’inactivité et les risques pendant la mise en service. Elles ont été validées en utilisation sur des centaines de turbines GE, des modèles Frame 5 du début des années 1960 jusqu’aux dernières unités classe F.
Solutions pour les turbines à gaz GE
Le système Ovation est souvent utilisé sur les turbines à gaz 7001/9001 classes E et F pour remplacer les anciens systèmes Speedtronic™ Mark IV, Mark V et Mark VI par une solution plus moderne. Le système Ovation pour ces unités est un système de remplacement entièrement fonctionnel, doté de contrôleurs redondants et d’entrées/sorties redondantes, conçu spécialement pour contrôler les turbines à gaz GE. Les options disponibles incluent la surveillance dynamique et le réglage automatique des unités DLN, une capacité d’excitation intégrée et une protection homologuée SIL3.