Systèmes d’excitation

Systèmes d'excitateur de générateur et systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs conçus pour les générateurs synchrones.

Integrated Generator Excitation Control Systems for Reliable Plant Operations

Systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs pour une exploitation fiable des centrales électriques

Les générateurs des centrales électriques et les systèmes de contrôle de l’excitation associés jouent un rôle critique dans le maintien de la stabilité du réseau. Toute dégradation ou défaillance complète d’un système obsolète de contrôle de l’excitation des générateurs peut entraîner un arrêt imprévu et donc une perte de revenus.

La plateforme Ovation™ propose un excitateur intégré pour générateur ainsi qu'un système de contrôle d'excitation, dotés de caractéristiques innovantes comme l'oscillographie à grande vitesse, l'équilibrage dynamique des circuits et un régulateur de courant de champ indépendant pour tous les générateurs synchrones. Le logiciel intégré du stabilisateur du système d’alimentation et une série complète de fonctions de limitation et de protection sont également disponibles.

Comment ça marche

Excitation System Controller and I/O

Contrôleur d’excitation et E/S

L’armoire du contrôleur d’excitation Ovation est équipée d’un module d’excitation spécialement conçu avec des E/S haute vitesse pour collecter les données de tension et de courant et d’un contrôleur intégré qui exécute la logique d’excitation.

L’armoire du contrôleur d’excitation comporte également un contrôleur Ovation standard ainsi que des modules E/S qui collectent des données non critiques pour des fonctions telles que le démarrage et l’arrêt du générateur. Le contrôleur d’excitation communique avec le réseau par l’intermédiaire de cartes d’interface classiques.

Vidéos & articles