Accélérez la gestion des modifications des systèmes de contrôle-commande en toute confiance
Réduisez les risques et la complexité des modifications des systèmes de contrôle-commande
L'apport de modifications aux systèmes de contrôle-commande est inévitable, mais en l'absence d'une vision claire et de processus structurés, celles-ci peuvent entraîner des risques, des incohérences et des retards.
L'outil de curation Ovation fournit une approche centralisée et structurée pour la gestion des modifications sur l'ensemble des systèmes, aidant ainsi les équipes à comprendre précisément ce qui a changé, à évaluer les impacts potentiels et à garantir un déploiement sûr et cohérent.
Avantages clés :
- Obtention d’une visibilité totale sur les modifications apportées aux systèmes au fil du temps
- Réduction des risques avant de déployer les mises à jour
- Amélioration de la cohérence entre les systèmes de production et de simulation
- Simplification des flux de travail d'ingénierie
En quoi l'outil Ovation Curation Tool aide-t-il les entreprises ?
Alignement
Maintien de l'alignement entre les environnements de production et de simulation
Réduction des erreurs
Réduction des erreurs lors des mises à jour des systèmes
Visibilité
Amélioration de la visibilité des modifications apportées aux systèmes au fil du temps
Comment ça marche
Flux de travail simplifié
Dans un flux de travail classique, l'opération de synchronisation copie les données de la base de données Ovation locale actuelle vers le référentiel local. Dans le référentiel local, les éventuels conflits entre les anciennes et les nouvelles modifications de données sont résolus.
Une fois tous les conflits entre les modifications de données résolus, l'opération de téléchargement transfère les modifications de données du référentiel local vers le référentiel global. Ce processus peut également fonctionner dans le sens inverse pour transférer des données depuis le référentiel global vers le même système Ovation ou vers un autre système Ovation.
Principales fonctionnalités
L’outil de curation Ovation permet aux équipes de gérer les configurations du système de contrôle-commande avec plus de précision et de confiance. Il va au-delà du stockage des données traditionnel en gérant activement les modifications, les comparaisons et la synchronisation dans tous les environnements Ovation.
- Indique les différences entre les systèmes avant le déploiement des modifications
- Met en évidence les problèmes potentiels et propose des solutions pour y remédier
- Permet la comparaison côte à côte des configurations système
- Permet le déploiement automatisé des modifications sur plusieurs instances
- Prend en charge la synchronisation entre les systèmes de production et les simulateurs
- Permet à plusieurs utilisateurs de modifier les équipements et de fusionner les modifications
- Conserve l'historique des modifications apportées aux points, aux graphiques et aux feuilles de contrôle
- Peut être exécuté selon un calendrier ou de manière ponctuelle
- Prend en charge les flux de travail hebdomadaires, mensuels ou à la demande
Technologies connexes
Technologie de jumeau numérique Ovation
La technologie de jumeau numérique Ovation intègre une simulation haute fidélité avec un système de contrôle-commande fournissant une formation précise aux opérateurs, évolue au rythme des modifications des procédés et valide la logique de contrôle sans aucune incidence sur l’exploitation de l’usine.