Surveillance et contrôle sécurisés des processus d'usine via des opérations à distance.
Un accès distant et en temps réel à vos opérations est essentiel, surtout avec la croissance des ressources énergétiques renouvelables et distribuées, qui sont souvent dispersées géographiquement et sans personnel sur place. Grâce aux capacités à distance permises par le logiciel et la technologie d’automatisation Ovation™, vous pouvez accéder aux données à distance de manière sécurisée, obtenir des réponses plus rapides et plus précises aux problèmes critiques, et rester proactif pour assurer la sécurité de votre équipe et de votre exploitation, le tout soutenu et sécurisé par des fonctions de cybersécurité intégrées.
Améliorez la visibilité opérationnelle au sein de votre entreprise
Pour rester compétitifs dans un monde énergétique en mutation, les compagnies d’électricité créent des centres de collaboration centralisés et à distance pour optimiser les ressources et améliorer les performances. Le contrôle, la surveillance et l’analyse intégrés offrent des informations prédictives précieuses qui permettent de détecter rapidement l’apparition d’une condition anormale et de guider le système de contrôle-commande ou l’opérateur pour qu’il prenne des mesures immédiates. Une approche proactive de la gestion opérationnelle basée sur la flotte réduit les coûts d’exploitation et de maintenance, augmente les revenus et améliore la sécurité.
Capacités d’exploitation à distance
Énergies renouvelables
Une compagnie d’électricité nord-américaine étend son portefeuille d’énergies renouvelables en achetant des parcs photovoltaïques existants et en construisant de nouveaux parcs de ce type à travers les États-Unis. Afin de minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, Emerson met en place un programme de modernisation échelonnée, remplaçant les systèmes SCADA obsolètes et disparates de plus de 100 sites solaires avec une plate-forme commune de technologies intégrées et de logiciels qui connectent les usines dispersées géographiquement à un site d’exploitation à distance centralisé.