S’appuyant sur l’héritage de Westinghouse en matière de contrôle numérique et de technologie des turbines, Emerson apporte plus de six décennies d’expertise mondiale dans les systèmes de contrôle-commande de turbine. Nos systèmes de contrôle-commande de turbine à vapeur sont fiables dans le monde entier, avec plus de 1 500 installations prenant en charge une capacité de production de plus de 650 GW dans environ 50 pays. Notre expertise interne en ingénierie de turbines à vapeur inclut à la fois les nouvelles installations et les modifications après-vente sur des modèles majeurs tels qu’Alstom/ABB, Toshiba, GE et Siemens/Westinghouse.
Solutions de contrôle-commnade de turbine à vapeur
Grâce à des capacités d’ingénierie et de conception complètes sur les commandes mécaniques, de survitesse, d’excitation et de régulateur, associées aux algorithmes d’analyse des contraintes du rotor et à l’intégration avancée des procédures d’Emerson, une turbine à vapeur peut démarrer et se synchroniser automatiquement de la manière la plus rapide et la plus fiable possible grâce à des vitesses de rampe améliorées.
Expérience des fabricants de machines pour turbines à vapeur
Expérience d’Emerson avec les turbines à vapeur Alstom/ABB :
• Solutions de modernisation sur n’importe quel système de contrôle-commande existant (p. ex. Procontrol™ P13/14, Advant®, Unitrol®, Microrec, BlueLine ®, P320, P400, ALSPA®, etc.)
• Ajout de la protection électronique contre la survitesse conforme à la 5e édition de la norme API 670
• Commande de positionnement des vannes améliorée et redondante
• Suppression des composants électroniques d’interposition (p. ex. positionneurs de vannes, transmetteurs de position de vanne, transmetteurs de température) pour une fiabilité accrue