Automates programmables (PLC) Ovation™

Adaptez la plate-forme d’automatisation Ovation™ aux applications hybrides et au niveau de l’équipement avec des automates distribués à haute vitesse conçus pour les réseaux d'électricité et d'eau ainsi que pour les infrastructures critiques.

Les automates programmables industriels (API) Ovation étendent la plate-forme d’automatisation Ovation au-delà de l’automatisation traditionnelle des procédés à des applications de contrôle hybrides et au niveau de l’équipement. Conçus pour compléter les stratégies de contrôle à l’échelle de l’usine, ces contrôleurs offrent des performances rapides et déterministes dans un format compact, tout en permettant une intégration transparente avec les systèmes Ovation pour des opérations, une visibilité et un contrôle unifiés.

icon
Assurer le bon déroulement des procédés sans retard

Assurez des opérations stables et ininterrompues grâce à un contrôle déterministe à grande vitesse qui minimise la latence, évite les signaux manqués et prend en charge les applications à haut débit dans tous les systèmes de production, d’eau et d’infrastructure.

icon
Permettre des architectures modulaires et peu encombrantes

Déployez un contrôle puissant, même dans les environnements à espace restreint, à l'aide de conceptions compactes et à haute densité s'intégrant facilement aux architectures Ovation existantes, sans compromis sur les performances.

icon
Conception modulaire et adaptative

Répondez rapidement à l’évolution des exigences grâce à une plate-forme flexible et modulaire prenant en charge un large éventail d’E/S, de communications et d’interfaces qui simplifient l’expansion, la modernisation et la gestion du cycle de vie.

icon
Optimiser le coût total de possession

Bénéficiez de performances industrielles à moindre coût total grâce à une conception système efficace, à des efforts techniques réduits et à une maintenance simplifiée sur l'ensemble du cycle de vie de votre exploitation.

Choisir le modèle qui répondra le mieux à vos besoins

Basée sur les technologies d’automatisation éprouvées d’Emerson, la gamme d’API Ovation comprend plusieurs familles de produits conçus pour répondre aux exigences de performance, de modularité et d’encombrement des applications modernes d’alimentation et d’infrastructure.

Fallback image

API Ovation série 300

Votre solution de prédilection pour les applications à grande vitesse exigeantes nécessitant des performances avancées, une haute disponibilité et une flexibilité maximale dans des environnements de contrôle complexes.

Principales fonctionnalités :

  • Contrôle haute performance grâce à une architecture modulaire en rack
  • Prend en charge les stratégies de contrôle distribuées et à l'échelle de l'usine
  • Composants remplaçables à chaud pour garantir la continuité de service pendant les opérations de maintenance
  • Communications à haut débit pour assurer la disponibilité des données en temps réel au sein des systèmes Ovation

Plate-forme d’E/S :
Une gamme complète de modules d’E/S numériques, analogiques et spécialisés permet une configuration flexible, une maintenance en ligne et une personnalisation spécifique à l’application.

Foire aux questions

Les automates programmables Ovation étendent la plateforme d'automatisation Ovation aux applications à grande vitesse et au niveau des équipements, telles que les skids, les équipements auxiliaires et les systèmes monoblocs, tout en assurant l'intégration avec les opérations, la surveillance et l'optimisation Ovation à l'échelle de l'usine.

Les automates programmables Ovation sont conçus pour échanger des données de manière transparente avec la plate-forme d’automatisation Ovation à l’aide de protocoles industriels standard et d’une intégration technique, offrant aux opérateurs une visibilité unifiée et un contrôle coordonné sur les équipements au niveau du procédé et au niveau des équipements.

Les automates programmables industriels sont généralement utilisés pour le contrôle à grande vitesse au niveau de l’équipement, tels que les systèmes sur châssis mobile, les équipements auxiliaires et les procédés auxiliaires, tandis que les contrôleurs Ovation gèrent le contrôle continu du procédé et le contrôle coordonné à grande vitesse à l’échelle de l’usine.

Oui. Les automates Ovation sont conçus pour prendre en charge les performances, la fiabilité et les exigences de cycle de vie des centrales électriques, des équipements auxiliaires, des systèmes d’énergie renouvelable, des installations de traitement de l’eau et d’autres environnements d’infrastructures critiques.

Les automates Ovation sont configurés à l’aide de PAC Machine Edition, un environnement de développement unifié qui prend en charge les langages de programmation CEI 61131 et fournit des outils de configuration, de diagnostics et de prise en charge du cycle de vie.

Grâce à des architectures modulaires, à des options d’E/S flexibles et à des normes de communication ouvertes, les API Ovation permettent une expansion et une modernisation progressives, permettant aux installations de mettre à niveau ou d’étendre leurs capacités de contrôle sans avoir à remplacer l’ensemble du système.