Commencez par les performances de contrôle exigées par votre application dès aujourd’hui. Modulez la capacité, la connectivité et l’intelligence de manière transparente au sein de la même architecture PACSystems en fonction de l’évolution des besoins.
Une architecture de contrôle modulaire sans changement de plate-forme
Concevez, modulez et modernisez l’automatisation sur une seule architecture API PACSystems qui combine un contrôle compact, un traitement haute performance et une intelligence en périphérie de réseau avec des communications ouvertes, une cybersécurité intégrée et une base d’ingénierie commune. Commencez simplement par l’infrastructure de contrôle dont votre application a besoin aujourd’hui, puis faites évoluer les performances, la connectivité et les capacités d’analyse au fil du temps, sans changer de plateforme, sans devoir former à nouveau vos équipes et sans limiter les options d’intégration.
Choisissez la classe de contrôle. Conservez l’architecture.
API série 200
Connectivité ouverte et sécurisée.Bénéficiez d’un contrôle machine haute performance dans un encombrement réduit grâce à des API série 200 (également connus sous le nom de RSTi-EP) qui combinent des communications ouvertes, une cybersécurité intégrée et le même environnement d’exécution PACSystems utilisé sur des contrôleurs plus importants. Conçue pour les équipementiers et les équipements distribués, la plate-forme simplifie l’intégration, réduit les efforts d’ingénierie et fournit une base évolutive pour la connectivité et l’analyse futures.
- Mémoire utilisateur : 0,5 Mo à 4 Mo d’options pour une plus grande souplesse d’application
- Connectivité Ethernet : Jusqu’à trois ports de 1 Go/s pour les communications à haut débit
- Protocoles : OPC UA, PROFINET, Modbus/TCP et DNP3 pour une intégration ouverte
- Cybersécurité : Certification Achilles Niveau 2 avec démarrage sécurisé et TPM
- Environnement de programmation : Langues conformes à la norme CEI 61131 plus C avec chaîne d’outils commune PACSystems
API série 300
Flexibilité et haut débit.Allez au-delà du contrôle compact avec les API série 300 (également connus sous le nom de RX3i) offrant de meilleures performances et une intégration système étendue pour les applications plus exigeantes. Avec un contrôle modulaire à grande vitesse, des E/S et un traitement étendus, ainsi qu’une large prise en charge de protocoles, cette classe d’API permet une intégration transparente entre les systèmes tout en prenant en charge la connectivité Internet industrielle et la portabilité des applications.
- Mémoire utilisateur : Jusqu’à ~64 Mo pour les applications plus grandes et à forte intensité de données
- Performances de traitement : Processeurs multicœurs à haute vitesse pour une exécution et un rendement plus rapides
- Plusieurs ports 10/100/1 000 Mo/s pour un réseau à haut débit
- Protocoles : OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, CEI‑61850, CEI‑104 pour une large prise en charge de l’intégration
- Modularité et redondance : prise en charge des E/S réparties, de la redondance du système PROFINET (PNSR) et de l’extension modulaire
API série 400
Intelligence intégrée.Croisez les données, l’analyse et la visualisation au point de décision grâce aux API série 400 (également connus sous le nom d’API CPE400, CPL410 et CPS400 Safety) qui combinent le contrôle déterministe et le logiciel PACEdge™ dans une seule plate-forme. Conçu pour les machines connectées et les opérations réparties, cette classe de contrôleurs permet le recueil de données locales, l’analyse et la visualisation, aidant les équipes à agir plus rapidement sans dissocier le contrôle et la visibilité.
- Mémoire utilisateur : Jusqu’à ~64 Mo pour les applications de grande taille et à forte densité de données
- Performances de traitement : Processeurs multicœurs haute vitesse pour le contrôle avancé et l’analyse des charges de travail
- Connectivité Ethernet : Plusieurs ports Ethernet de 1 Go/s pour l’échange de données à haut débit
- Protocoles : OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, CEI-61850, CEI-104 pour une large intégration du système
- Compatible Edge : Prise en charge de la collecte, de l’analyse et de la visualisation des données locales parallèlement au contrôle
Options d’E/S flexibles
Conçu pour suivre l’évolution réelle de l’automatisation
Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour choisir la capacité de contrôle appropriée dès aujourd’hui, tout en préservant la liberté d’évoluer, d’intégrer et de moderniser au fil du temps, sans compromis.
Ouvert par nature
Intégrez sans restriction à tous les systèmes, appareils et fournisseurs, tout en prenant en charge les principaux protocoles industriels pour des architectures flexibles facilement modulées selon l’évolution des besoins.
Défense en profondeur.
Atténuez les failles de sécurité au niveau de la couche de contrôle en protégeant vos systèmes de contrôle-commande dès le premier jour grâce à une sécurité matérielle (TPM, démarrage sécurisé) et à une architecture de défense en profondeur.
Un environnement d’ingénierie unique
Standardisez le développement sur toutes les classes de contrôleurs avec un environnement d’exécution commun, réutilisez le code pour réduire les efforts d’ingénierie et simplifiez la mise en service et la gestion du cycle de vie.
Architecture évolutive
Commencez par un contrôle compact et passez facilement à des applications plus performantes et à forte densité de données en utilisant le même fond de panier, sans avoir besoin de modifier l’architecture du système.
Opérations basées sur les données
Transformez les données en informations exploitables grâce à la possibilité de se connecter à des plates-formes d’analyse et de permettre un traitement local en périphérie pour prendre en charge de nouveaux modèles économiques pour les équipementiers (OEM).
Pas de changement de plate-forme nécessaire
Protégez votre investissement d’ingénierie en modernisant au fur et à mesure de l’évolution des exigences, sans réécrire le code, former les équipes ni remplacer les plates-formes.