Plateforme matérielle du solveur logique DeltaV™ SIS

Offrir la flexibilité dont vous avez besoin en proposant plusieurs types de plates-formes matérielles de solveurs logiques

PPL Laurence_Paulo_Composite_Crop

Faites entièrement confiance à votre système de sécurité

Le système de sécurité du procédé DeltaV SIS offre une flexibilité adaptée à vos besoins en proposant plusieurs types de plates-formes matérielles : le solveur logique intelligent (SLS) et le solveur logique intelligent et ses modules CHARM (CSLS). Ces deux solveurs logiques offrent des solutions de sécurité modulaires, distribuées et évolutives.

Le SLS fournit des entrées-sorties configurables par logiciel, tandis que les CSLS fournissent des voies interchangeables en fonction du type de signal des instruments, de sorte que les changements tardifs apportés au projet ne repousseront pas les échéances.

CHARMs Smart Logic Solvers (CSLS)

Solveur logique intelligent et ses modules CHARM (CSLS)

Le système de sécurité des procédés DeltaV est virtualisable et possède une architecture modulaire à évolutivité unique basée sur le solveur logique intelligent et ses modules CHARM (CSLS) et la flexibilité inégalée de la solution de marshalling électronique Emerson. Chaque CSLS fournit le traitement des E/S, la résolution logique compatible niveau SIL 3 et les diagnostics dans un seul solveur logique.

Foire aux questions

DeltaV SIS offre deux options matérielles de solveur logique : le solveur logique intelligent (SLS1508) et le solveur logique intelligent et ses modules CHARM (CSLS). Ces deux solveurs logiques offrent des solutions de sécurité modulaires, distribuées et évolutives. Le CSLS utilise les E/S CHARMs du LS qui permettent de s’adapter aux modifications de conception tardives et d’augmenter la flexibilité du projet.

Le DeltaV CSLS prend en charge les canaux d’E/S configurables individuellement et la technologie de marshalling électronique, ce qui permet aux utilisateurs de s’adapter à l’évolution des exigences du projet sans recâblage ou refonte majeure. Cette flexibilité élimine le câblage croisé, simplifie la mise en œuvre et les modifications et extensions ultérieures du système.

DeltaV SIS avec marshalling électronique utilise une architecture modulaire et évolutive. conçue pour prendre en charge tout, des petites applications de sécurité aux systèmes d’arrêt d'urgence à grande échelle et aux systèmes incendie et gaz utilisant des topologies de réseau local de sécurité (LSN) et de réseau de sécurité global (GSN).

Oui, les deux solutions DeltaV SIS sont capables d’atteindre le niveau SIL 3, offrant aux installations des fonctions instrumentées de sécurité (SIF) de haute intégrité. Le matériel combine la résolution logique, les diagnostics et le traitement des entrées/sorties pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle dans l’ensemble des procédés industriels critiques.

DeltaV SIS tire parti des diagnostics des appareils intelligents et des capacités de communication HART pour identifier les problèmes potentiels des appareils de terrain avant qu’ils n’entraînent des déclenchements intempestifs ou des arrêts imprévus. Cette approche proactive peut améliorer la disponibilité du procédé tout en maintenant l’intégrité de la sécurité.

DeltaV SIS avec marshalling électronique constitue la base d'un SIS intelligent, aidant à simplifier la gestion du cycle de vie de sécurité, de la conception à l'exploitation, en passant par la maintenance. Lorsqu’il est associé à des solutions telles que DeltaV AgileOps, il permet une gestion plus efficace des instruments de sécurité, des alarmes, de la logique et des équipements système. Il en résulte une réduction de la complexité, une amélioration de la visibilité et une conformité facilitée aux normes de sécurité fonctionnelle tout au long du cycle de vie du système.