Transformez numériquement les opérations de votre station de pompage et de votre station de relèvement.
Améliorez la maîtrise des coûts et réduisez les risques pour la sécurité ainsi que les interventions d'urgence, grâce à un accès sécurisé à la gestion à distance de vos stations de pompage et de relèvement. Le système SCADA DeltaV SaaS d’Emerson fournit des données exploitables et des analyses avancées qui permettront à votre personnel de prendre rapidement des décisions plus éclairées, à tout moment et en tout lieu. Que ce soit au bureau, sur le site, dans un camion ou à la maison, vous pouvez facilement mettre des données critiques entre les mains de vos utilisateurs autorisés afin d’obtenir une plus grande efficacité opérationnelle tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données.
Avantages clés de l’utilisation de SCADA DeltaV SaaS pour les services d’eau
Tirez le meilleur parti de vos données
Transformez vos opérations en optimisant l’utilisation de vos données et de vos analyses à l’aide de notre SaaS, qui compile vos informations à partir de n’importe quel outil de surveillance numérique via des passerelles, permettant ainsi à vos utilisateurs autorisés d’accéder de manière sécurisée.
Applications
Gestion du système de distribution
Surveillez de manière sûre et efficace les performances de vos équipements et les besoins en dosage chimique grâce à des alarmes de niveaux et de seuils. Il est également possible d’automatiser facilement la maintenance préventive de votre station d’épuration sur la base de données historiées. Notre application mobile sécurisée permet un suivi efficient et efficace des données à tout moment et en tout lieu, ce qui permet à votre personnel de réagir rapidement pour répondre à des demandes toujours plus importantes.